我们业界先进的运算放大器系列包括业界通用和应用特定器件,可应对您面临的独特设计挑战。无论您是要针对汽车、工业、医疗、个人电子产品等特定应用进行设计,还是需要通用器件,我们都具有可满足您的需求的合适放大器。从我们的产品系列中进行选择,该产品系列包括一些世界上相对较小的放大器,可提供从通用、音频、功率、高速到精密的广泛范围。
单通道、40V、4.5MHz、-55C、低功耗运算放大器
价格约为 (USD) 1ku | 1.89
双通道、5.5V、3MHz 零漂移 CMOS 精密运算放大器
价格约为 (USD) 1ku | 0.39
85V 高速度功率比(100V/μs 至 450µA)精密(100µV 偏移)放大器
价格约为 (USD) 1ku | 2.95
11GHz gain bandwidth, decompensated transimpedance amplifier with bipolar input
价格约为 (USD) 1ku | 6.99
48V、高精度、低噪声、宽带宽、轨到轨输入和输出 CMOS 运算放大器
价格约为 (USD) 1ku | 0.99
单通道、5.5V、125kHz、低静态电流 (650nA)、RRIO、非完全补偿运算放大器
价格约为 (USD) 1ku | 0.3