OPA955

预发布

具有双极性输入的 11GHz 增益带宽积、解补偿跨阻放大器

产品详情

Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3.3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 GBW (typ) (MHz) 11000 BW at Acl (MHz) 2500 Acl, min spec gain (V/V) 7 Slew rate (typ) (V/µs) 2750 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 0.79 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.6 Iq per channel (typ) (mA) 20.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail No Features Decompensated, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 86 Input bias current (max) (pA) 100000 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Iout (typ) (mA) 80 2nd harmonic (dBc) 79 3rd harmonic (dBc) 88 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3.3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 GBW (typ) (MHz) 11000 BW at Acl (MHz) 2500 Acl, min spec gain (V/V) 7 Slew rate (typ) (V/µs) 2750 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 0.79 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.6 Iq per channel (typ) (mA) 20.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail No Features Decompensated, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 86 Input bias current (max) (pA) 100000 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Iout (typ) (mA) 80 2nd harmonic (dBc) 79 3rd harmonic (dBc) 88 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 高增益带宽积:11GHz
  • 解补偿,增益 ≥ 7V/V(稳定)
  • 超低输入电压噪声:0.79nV/√Hz
  • 压摆率:3750V/µs
  • 低输入电容:
    • 共模:0.9pF
    • 差分:0.2pF
  • 宽输入共模范围:
    • 与正电源相差 0.4V
    • 与负电源相差 1.1V
  • 3VPP 总输出摆幅
  • 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
  • 静态电流:20.2mA
  • 封装:8 引脚 WSON
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 高增益带宽积:11GHz
  • 解补偿,增益 ≥ 7V/V(稳定)
  • 超低输入电压噪声:0.79nV/√Hz
  • 压摆率:3750V/µs
  • 低输入电容:
    • 共模:0.9pF
    • 差分:0.2pF
  • 宽输入共模范围:
    • 与正电源相差 0.4V
    • 与负电源相差 1.1V
  • 3VPP 总输出摆幅
  • 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
  • 静态电流:20.2mA
  • 封装:8 引脚 WSON
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

OPA955 是一款具有双极性输入的宽带超低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压反馈放大器。当将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时,11GHz 增益带宽积 (GBWP) 可为需要数十千欧范围内的跨阻增益下实现高闭环带宽的应用提供支持。下图展示了在低电容光电二极管 (PD) 应用中OPA955 的跨阻带宽和跨阻脉冲响应性能。

OPA955 是一款可行的放大器,适用于宽带跨阻应用、高速数据采集系统以及具有弱信号输入(需要超低噪声和高增益前端)的应用。例如,OPA955 可在光学飞行时间 (ToF) 系统以及时数转换器(如 TDC7201)和集成激光驱动器(如 LMH13000)中运行。使用OPA955 驱动高分辨率激光雷达系统中高速模数转换器 (ADC),其配备了差分输出放大器,例如 THS4541LMH5401 器件。对于经过优化的频率响应,OPA955 封装具有反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。

OPA955 是一款具有双极性输入的宽带超低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压反馈放大器。当将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时,11GHz 增益带宽积 (GBWP) 可为需要数十千欧范围内的跨阻增益下实现高闭环带宽的应用提供支持。下图展示了在低电容光电二极管 (PD) 应用中OPA955 的跨阻带宽和跨阻脉冲响应性能。

OPA955 是一款可行的放大器,适用于宽带跨阻应用、高速数据采集系统以及具有弱信号输入(需要超低噪声和高增益前端)的应用。例如,OPA955 可在光学飞行时间 (ToF) 系统以及时数转换器(如 TDC7201)和集成激光驱动器(如 LMH13000)中运行。使用OPA955 驱动高分辨率激光雷达系统中高速模数转换器 (ADC),其配备了差分输出放大器,例如 THS4541LMH5401 器件。对于经过优化的频率响应,OPA955 封装具有反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPA955 11GHz 增益带宽积、7V/V 稳定增益、双极性输入放大器 数据表 PDF | HTML 2026年 7月 17日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-OPA-WSON8-EVM — 采用 8 引脚 WSON (DSG) 封装的单通道运算放大器的空载评估模块

DEM-OPA-WSON8-EVM 是适用于 DSG(8 引脚 WSON)封装单通道运算放大器的无载评估模块。此 EVM 专为满足高速性能规格而设计,兼容具有 1GHz 以上增益带宽的放大器。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

OPA955 TINA-TI Reference Design

SLOM543.TSC (1043 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

OPA955 TINA-TI SPICE Model

SLOM544.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频