新

OPA591

正在供货

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 8 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 85 Iout (typ) (A) 0.03 GBW (typ) (MHz) 3.25 Slew rate (typ) (V/µs) 100 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.225 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.2 Iq per channel (typ) (mA) 0.45 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (max) (pA) 15 CMRR (typ) (dB) 140 Rail-to-rail In to V-, Out
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 8 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 85 Iout (typ) (A) 0.03 GBW (typ) (MHz) 3.25 Slew rate (typ) (V/µs) 100 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.225 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.2 Iq per channel (typ) (mA) 0.45 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (max) (pA) 15 CMRR (typ) (dB) 140 Rail-to-rail In to V-, Out
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 宽电源电压范围:8V 至 85V
  • 低失调电压:225µV,最大值
  • 低温漂:1µV/°C(最大值)
  • 高 CMRR:125dB(最小值)
  • 高 PSRR:120dB(最小值)
  • 低输入偏置电流:15pA,最大值
  • 低噪声:1kHz 时为 12.9nV/√Hz
  • 高带宽:3.75MHz(40dB 时
  • 高压摆率:100V/µs
  • 低静态电流:450µA
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
  • 多路复用器友好型输入
  • 热关断保护
  • 小型封装选项:
    • 单通道:SOT-23
    • 双通道:VSSOP,SOIC
  • 宽电源电压范围:8V 至 85V
  • 低失调电压:225µV,最大值
  • 低温漂:1µV/°C(最大值)
  • 高 CMRR:125dB(最小值)
  • 高 PSRR:120dB(最小值)
  • 低输入偏置电流:15pA,最大值
  • 低噪声:1kHz 时为 12.9nV/√Hz
  • 高带宽:3.75MHz(40dB 时
  • 高压摆率:100V/µs
  • 低静态电流:450µA
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
  • 多路复用器友好型输入
  • 热关断保护
  • 小型封装选项:
    • 单通道:SOT-23
    • 双通道:VSSOP,SOIC

OPAx591 是采用小型业界通用封装的高精度 85V CMOS 功率放大器系列。

这些器件经过激光修整,可提供出色的直流性能,包括 225µV 最大失调电压,1µV/°C 最大温漂。高电源和共模抑制有助于这些运算放大器在不同的工作条件下保持高直流性能。由于在整个工作电压范围内输入偏置电流非常低,因此精度下降非常小。

OPAx591 还具有出色的交流性能,尽管静态电流消耗较低。专有设计技术可提供 100V/µs 的压摆率和支持多路复用器的输入,以实现大信号的快速稳定。低宽带噪声有助于在宽频谱范围内保持信号保真度。

高精度、低噪声、低功耗和小型封装相结合,使 OPAx591 成为重视功耗和/或热管理的高电压、空间受限型系统的理想选择。此类系统包括需要高电压和精度的自动测试设备,需要电流或电压检测的电源,以及用于触觉反馈系统的压电执行器驱动。

该放大器系列可在 –40°C 至 +125°C 的更宽工业级温度范围内运行。

OPAx591 是采用小型业界通用封装的高精度 85V CMOS 功率放大器系列。

这些器件经过激光修整,可提供出色的直流性能,包括 225µV 最大失调电压,1µV/°C 最大温漂。高电源和共模抑制有助于这些运算放大器在不同的工作条件下保持高直流性能。由于在整个工作电压范围内输入偏置电流非常低,因此精度下降非常小。

OPAx591 还具有出色的交流性能,尽管静态电流消耗较低。专有设计技术可提供 100V/µs 的压摆率和支持多路复用器的输入,以实现大信号的快速稳定。低宽带噪声有助于在宽频谱范围内保持信号保真度。

高精度、低噪声、低功耗和小型封装相结合,使 OPAx591 成为重视功耗和/或热管理的高电压、空间受限型系统的理想选择。此类系统包括需要高电压和精度的自动测试设备,需要电流或电压检测的电源,以及用于触觉反馈系统的压电执行器驱动。

该放大器系列可在 –40°C 至 +125°C 的更宽工业级温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
OPA596 正在供货 采用小型封装的 85V 高速度功率比(100V/µs 至 420µA)精密运算放大器 Relaxed DC precision performance with maximum offset voltage (1mV) and offset voltage drift (1µV/°C)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx591 85V、高精度 (1μV/°C)、低功耗 (450μA)、高压摆率 (100V/μs) 运算放大 器(具有多路复用器友好型输入) PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-22
电路设计 采用改进型 Howland 电流泵和分立式输出电流增强电路的高 压放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA591 and OP596 TINA-TI Reference Design (Improved Howland Current Pump)

SBOMCV6.ZIP (65 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA591 and OPA2591 PSpice Model

SBOMCV1.ZIP (78 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA591 and OPA2591 SPICE Model

SBOMCV2.ZIP (2 KB) - TISpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA591 and OPA2591 TINA-TI Reference Design

SBOMCV4 (22 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA591 and OPA2591 TINA-TI SPICE Model

SBOMCV3.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频