电池电量监测
适用于任何电池系统的精确监测产品
按类别浏览
我们为从智能手机、笔记本电脑和电动工具到真空吸尘器和储能系统 (ESS) 的各种应用提供高精度电量监测计。有些电量监测计配备了集成保护或用于多达 15 芯串联电池的更高电压应用。我们获得专利的电量监测算法有助于电量监测计准确测量各种化学物质(包括锂离子、磷酸铁锂和镍氢)的充电状态和运行状况。
按类型选择
电芯数
电池化合物
通信接口
用于电池电量监测的 Impedance Track™ 技术入门
了解什么是电池电量监测以及为何需要电池电量监测
无论是手机还是真空吸尘器,亦或是电动汽车,您必须了解电池供电设备的剩余电量。我们的电池电量监测计可为您的系统提供准确的充电状态和运行状况信息,延长电池运行时间并减少电池电量耗尽的焦虑。
Choosing Between Battery Gas Gauges & Monitors to Track Charge Availabilility
Benefits of Battery Gauges and Protectors in Medical Applications
实现Impedance Track 电池电量监测计的特色产品
深入了解 Impedance Track 技术
详细了解 Impedance Track 电池电量监测算法及其工作原理。Impedance Track 技术使用许多不同的因素来计算充电状态,包括放电深度 (DOD)、总化学容量 (Qmax)、取决于 DOD 的内部电池电阻、电流负载和温度。
Evaluation 3: Theory/Implementation Impedance Track Battery Fuel-Gauging Algo (Rev. B)
实现电量监测计的特色产品
实现更先进的电池监测
了解我们的 Dynamic Z-Track™ 技术的幕后故事,该技术是一种新颖的电池电量监测算法。Dynamic Z-Track 基于我们现有的 Impedance Track™ 技术构建,可提供更高的性能,特别是在电池承受不可预测且极其动态的负载时。
Dynamic Z-Track™ 技术:适用于动态负载应用的高级电池电 量监测算法 (Rev. A)
重新定义电池精度:Dynamic Z-Track™ 算法如何预测不稳定 的电池负载
BQStudio 入门
BQStudio 提供一整套工具来帮助您评估、配置、测试、使用我们的电池管理产品,或利用这些产品进行设计。在此处详细了解如何使用 BQStudio。
Information to Provide When Reporting Issues With TI Gauges
了解如何优化电池电量监测计的性能
只有通过正确的配置,才能在基于 Impedance Track 技术的电池电量监测计中获得出色性能。配置电量监测计的两个主要步骤是对正确的化学物质 ID (ChemID) 进行编程和执行学习周期。
Simple Guide to CEDV Data Collection for Gauging Parameter Calculator (GPC) (Rev. B)
黄金 GG 生成器和电阻温度补偿优化器 (Rev. A)
Impedance Track Gauge Configuration For Dynamic Loads (EPOS)
Information to Provide When Reporting Issues With TI Gauges
技术资源
Dynamic Z-Track™ 技术:适用于动态负载应用的高级电池电 量监测算法 (Rev. A)
Gauge Communication
电池保护器、监控器还是电量监测计?
了解特色应用
借助我们的电池电量监测计技术,在医疗应用中创建安全且持久耐用的电池系统
优势:
- 电池电量监测计中集成的保护特性可以增强电池管理系统的安全性,同时降低系统成本。
- 最大化学容量 (Qmax) 等特性可使电池管理系统无论处于日常使用状态还是存放在货架上,都可以尽可能安全地延长寿命。
- 通过电芯均衡来更大限度地延长电池寿命,可防止每个电芯过度充电或充电不足。
特色资源
- TIDA-00553 – 集成有充电、电量监测、身份验证和保护功能的多节电池管理器单元
- PMP5722 – 单节电池电源解决方案参考设计
- BQ27Z561-R2 – 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案
- BQ40Z50-R2 – 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器
- BQ35100 – 适用于不可充电电池(初级锂电池)和服务终止监控器的电池电量监测计
- BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块
- BQ40Z50EVM-561 – BQ40Z50 评估板
- BQ35100EVM-795 – 采用放电结束监测计电量监测技术的 bq35100 锂原电池评估模块
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 软件
借助我们的电池电量监测计技术,了解在电动交通应用中何时需要充电
优势:
- 内置身份验证可防止使用任何第三方或非官方电池包,从而为系统按预期运行保驾护航。
- 集成的黑盒功能可在出现意外结果时提供寿命数据。
- -40°C 至 150°C 的运行温度范围可在几乎任何环境下确保可靠性
特色资源
- TIDA-010030 – 适用于 13 串、48V 锂离子电池组的精准电量计与 50μA 待机电流参考设计
- TIDA-00255 – 15 节锂离子电池控制器模拟前端参考设计
- TIDA-00792 – 多节 36-48V 电池管理系统参考设计
- BQ34Z100 – 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计
- BQ78350-R1A – CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
- BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 评估模块
- BQ76940EVM – 具有 BQ78350 的 BQ76940 评估板
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 软件
借助我们的电池电量监测计技术,在零售自动化和支付应用中实现对电池的高效使用
优势:
- 精确的监测算法可确保呈现电池的准确充电状态。
- 采用 Die Size Ball-grid Array (DSBGA) 封装的单节电池电量监测计可实现小尺寸。
- 借助化合物 ID 系统,可在不影响监测计精度的情况下缩短设计周期。
特色资源
- PMP40496 – 具有 5V USB 的两节电池升压充电系统参考设计
- TIDA-00593 – 单节锂离子电池组侧电量监测计参考设计
- BQ27426 – 带有预编程化学成分的单节电池系统侧电池电量监测计
- BQ28Z610-R1 – 适用于 1-2 节串联电池包并具有集成保护器的电池电量监测计
- BQ27Z561-R2 – 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案
- BQ27426EVM-738 – BQ27426 EVM:适用于 Impedance Track 电量监测计,配备易于使用的预编程电池化学模型
- BQ28Z610EVM-532 – BQ28Z610 单节电池至两节电池可编程电池管理器评估模块
- BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 软件
借助我们的电池电量监测计技术,实现更长的运行时间并减少电量跳变回原值的次数
优势:
- ±1mV 的监测精度可实现更长的运行时间并减少电量跳变回原值的次数。
- 内置身份验证可防止使用任何第三方或非官方电池包,从而为系统按预期运行保驾护航。
- 通过电芯均衡来更大限度地延长电池寿命,可防止任何单个电芯过度充电或充电不足。
特色资源
- TIDA-00883 – 1-4 节串联锂离子电池组管理器参考设计
- TIDA-00553 – 集成有充电、电量监测、身份验证和保护功能的多节电池管理器单元
- BQ40Z50-R2 – 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器
- BQ4050 – 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计
- BQ40Z50EVM-561 – BQ40Z50 评估板
- BQ4050EVM-561 – 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池包管理器评估模块
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 软件
设计和开发资源
Battery Management Studio (bqStudio) 软件
Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。
bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
Gauging Parameter Calculator
MathCAD 补偿放电终止电压 (CEDV) 工具
该数学计算和仿真工具可帮助电池设计人员使用 TI 的一种基于 CEDV 算法的电量监测计获取电池包特定化学物质的匹配 CEDV 系数。该工具接受 3 对可使用 TI bq Smart Battery Builder 软件以及通过 USB 连接的 CEDV 评估板创建的日志文件。为了准确进行计算,还需要电池包设置的其他参数。可下载的输出文件中包含 CEDV 系数,该系数可编程到数据闪存中,用于创建可以在电池包的大规模生产中使用的黄金映像。
需要 EV2300 或 EV2400 PC 接口板与电量监测计连接,且需要使用 PC USB 电缆来与 PC 进行通信。两者都可通过访问 (...)