产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4, NCM, Si Anode Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Configurable current limiter, Dynamic Z-Track™ technology, ECC authentication, Integrated Protector, SHA-256 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4, NCM, Si Anode Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Configurable current limiter, Dynamic Z-Track™ technology, ECC authentication, Integrated Protector, SHA-256 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YAH) 15 5.4488 mm² 2.78 x 1.96
  • 完全集成的电池电量监测计、保护器、限流器和认证器
  • 超低功耗 32 位 RISC 处理器
  • 支持的电池化学物质包括具有 LCO、NMC 或 LFP 阴极以及石墨或硅阳极的锂离子
  • 具有两个独立 ADC 的高精度模拟前端:
    • 适用于库仑计数的 18 位低失调电压 Δ-Σ ADC,输入范围为 ±100mV
    • 用于电池电压和内外部温度传感器的 16 位 Δ-Σ ADC
    • 支持电流和电压同步采样
  • 高侧或低侧电流检测,可实现系统灵活性
  • 基于获得专利的 Dynamic Z-Track 技术的电池电量监测
    • 模拟电池阻抗,用于对静态和动态负载进行精确的剩余放电时间预测
    • 针对电池老化、温度以及额定引入效应进行自动调节
  • 电池安全和保护:
    • 硬件和固件级 OVP、UVP、OCC、OCD、SCD 保护
    • 过热 (OT) 和欠温 (UT) 保护
  • 集成高效高侧 NMOS 保护 FET 驱动器
    • 在充电模式下,具有可编程 CC-CV 曲线的电流限制器
    • 放电模式下的理想二极管控制器
  • 支持高达 1MHz I2C 总线通信接口,并兼容 1.2V 和 1.8V 电平
  • 支持具有安全存储器的 ECC ECDSA 和 SHA-256 身份验证
  • 超紧凑 15 焊球 DSBGA 封装 (YAH)
  • 完全集成的电池电量监测计、保护器、限流器和认证器
  • 超低功耗 32 位 RISC 处理器
  • 支持的电池化学物质包括具有 LCO、NMC 或 LFP 阴极以及石墨或硅阳极的锂离子
  • 具有两个独立 ADC 的高精度模拟前端:
    • 适用于库仑计数的 18 位低失调电压 Δ-Σ ADC,输入范围为 ±100mV
    • 用于电池电压和内外部温度传感器的 16 位 Δ-Σ ADC
    • 支持电流和电压同步采样
  • 高侧或低侧电流检测,可实现系统灵活性
  • 基于获得专利的 Dynamic Z-Track 技术的电池电量监测
    • 模拟电池阻抗,用于对静态和动态负载进行精确的剩余放电时间预测
    • 针对电池老化、温度以及额定引入效应进行自动调节
  • 电池安全和保护:
    • 硬件和固件级 OVP、UVP、OCC、OCD、SCD 保护
    • 过热 (OT) 和欠温 (UT) 保护
  • 集成高效高侧 NMOS 保护 FET 驱动器
    • 在充电模式下,具有可编程 CC-CV 曲线的电流限制器
    • 放电模式下的理想二极管控制器
  • 支持高达 1MHz I2C 总线通信接口,并兼容 1.2V 和 1.8V 电平
  • 支持具有安全存储器的 ECC ECDSA 和 SHA-256 身份验证
  • 超紧凑 15 焊球 DSBGA 封装 (YAH)

德州仪器 (TI) BQ27Z855 Dynamic Z-Track 电量监测计解决方案是完全集成的高精度单芯电池电量监测计、保护、限流器和身份验证解决方案。

BQ27Z855 器件提供了一套基于电池组的完全集成式解决方案,该解决方案具备闪存可编程的精简指令集 CPU (RISC)、安全保护、限流器、理想二极管控制器以及身份验证功能,适用于单芯锂离子和锂聚合物电池组。

BQ27Z855 电量监测计通过一个与 I2C 兼容的接口进行通信,并将超低功耗的 RISC 处理器、高精度模拟测量功能、集成式闪存、高侧 NMOS FET 驱动器以及 ECC ECDSA 和 SHA-2 身份验证融合为一个完整的高性能电池管理解决方案。

德州仪器 (TI) BQ27Z855 Dynamic Z-Track 电量监测计解决方案是完全集成的高精度单芯电池电量监测计、保护、限流器和身份验证解决方案。

BQ27Z855 器件提供了一套基于电池组的完全集成式解决方案,该解决方案具备闪存可编程的精简指令集 CPU (RISC)、安全保护、限流器、理想二极管控制器以及身份验证功能,适用于单芯锂离子和锂聚合物电池组。

BQ27Z855 电量监测计通过一个与 I2C 兼容的接口进行通信,并将超低功耗的 RISC 处理器、高精度模拟测量功能、集成式闪存、高侧 NMOS FET 驱动器以及 ECC ECDSA 和 SHA-2 身份验证融合为一个完整的高性能电池管理解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ27Z855 具有集成保护、限流器和认证功能的 Dynamic Z-Track™ 测量仪表,适用于 1 节电池组 数据表 PDF | HTML 2026年 2月 12日
用户指南 BQ27Z855 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2026年 7月 21日
应用手册 Dynamic Z-Track™ 技术:适用于动态负载应用的高级电池电 量监测算法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 13日
应用手册 对 TI 电池电量监测计进行椭圆曲线加密认证 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 7月 3日
应用手册 如何创建认证密钥并将其编程到 TI 电池电量监测计中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 14日
应用手册 电池电量监测算法比较 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ27Z855EVM — BQ27Z855EVM 评估模块

BQ27Z855 评估模块 (EVM) 是一款系统级板,旨在帮助用户在系统内评估 BQ27Z855 电量监测计的功能。BQ27Z855 EVM 适用于电池组为 1 节串联电池(即单节串联电池)的应用。该 EVM 包含 BQ27Z855 电池电量监测计、低侧电流感应电阻器、集成式高侧保护器、ENAB 唤醒按钮、充电器唤醒按钮、线性电池充电器,以及其他接头选项,以便根据目标应用进行一定的改装。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
固件

BQ27Z855-FW BQ27Z855 device firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
评估模块 (EVM) 用 GUI

BQSTUDIO-GUI Battery Management Studio (bqStudio) Software - Web Based Version

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

软件编程工具

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YAH) 15 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频