电池监测器和平衡器

准确的电池监控和集成保护

按类别浏览

精确的监控可提高电源使用效率,从而延长运行时间并降低电池尺寸和成本。在各种电池管理系统中,我们的监控器和平衡器可实时提供电池电压、温度和电流的精确读数。我们品类齐全的产品系列可以在汽车电气化、电动交通和家用电器等方面实现超高的创新水平。

按类型选择

查找您的电池监控器和平衡器

电源发展趋势

低噪声 & 高精度电池监控器 & 平衡器

通过高精度电压监测和故障检测功能,在每个电芯上实现时间同步测量。对于混合动力汽车/电动汽车中的电池管理系统,我们的汽车电池监控器和平衡器集成了噪声滤除功能,无需外部元件。  对于工业系统,我们具有集成保护功能的监控器可以完全控制电压、电流和温度,以实现出色的系统性能。

视频系列
BQ76952 和 BQ76942 电池监控器
该培训系列可帮助您使用 BQ76952 和 BQ76942 电池监控器确保系统的安全和保护。 
技术文章
Improving voltage measurement accuracy in battery monitoring systems
本文重点介绍锂基电池的电压监测,以确保真空吸尘器、电动工具和电动自行车等电池供电系统的安全运行。
PDF | HTML
实现低噪声和高精度的特色产品
BQ76952 正在供货 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
BQ76942 正在供货 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器
BQ76940 正在供货 9 至 15 节锂电池和锂磷酸盐电池监视器(bq76940 系列)

技术资源

视频
视频
电动汽车 BMS 中的有线通信与无线通信
了解电动汽车 (EV) 中有线和无线电池管理系统的设计注意事项。
视频
视频
工业应用中高芯数电池包的设计注意事项
观看本视频,了解基本系统配置(包括电量监测计、监控器和初级或次级保护器)的优缺点,视频同时提供了不同电池类型的示例。
白皮书
白皮书
为新兴电动交通工具提供动力的工业电池组
了解向环保型交通运输方式发展的全球趋势如何推动人们对寿命更长的电池包的需求。
document-pdfAcrobat PDF

与电池监测器和平衡器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

设计和开发资源

应用软件和框架
Battery Management Studio (bqStudio) 软件

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。

参考设计
具有精确电池测量和高侧 MOSFET 控制功能的 10 节至 16 节串联电池包参考设计
此参考设计是一款待机和运输模式电流消耗低、电芯电压精度高的 10-16 芯串联锂离子、磷酸铁锂电池组设计。它能够非常精确地监控各电芯的电压和温度、电池包电流和 MOSFET 温度,并防止锂离子、磷酸铁锂电池包出现电芯过压、欠压、过热和充放电过流以及放电短路现象。采用高侧 N 沟道 MOSFET 架构,具有强大的驱动开关能力。利用高效的辅助电源策略,此参考设计可实现 100μA 待机功耗和 10μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并实现更长的运输时间和空闲时间。借助上述特性,此参考设计非常适用于电动自行车和电动踏板车电池包应用。
参考设计
具有低侧 MOSFET 控制功能的 5 至 7 节串联电池包监测器参考设计

该参考设计是一款具有高电芯电压精度的 5 至 7 节串联锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池包设计。该设计能够非常精确地监测各个电芯的电压、电池包电流和金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 温度,并防止锂离子和磷酸铁锂电池包出现电芯过压、电芯欠压、过热、充放电过流以及放电短路现象。该产品采用低侧 N 沟道 MOSFET 架构,具有强大的驱动开关能力。得益于上述特性,该参考设计非常适用于电动工具和真空吸尘器电池包应用。

BQ79800-Q1

具备自动主机唤醒功能 BQ798xx 且符合功能安全标准的汽车级 SPI 通信桥

价格约为 (USD) 1ku | 5.819

BQ79826Z-Q1

具有电化学阻抗谱引擎的汽车级 26 节串联电池监测器和平衡器

价格约为 (USD) 1ku | 9.999

BQ78709-Q1

汽车级 7 节串联 (7S) 低功耗、高精确度电池监测器和保护器

价格约为 (USD) 1ku | 1

BQ76972-Q1

适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精确度汽车电池监控器和保护器

价格约为 (USD) 1ku | 2.5

BQ79712PB-Q1

具有集成保护器和直流/直流转换器的 12 节串联电池监测器和平衡器

价格约为 (USD) 1ku | 4.5

BQ79712SB-Q1

具有集成保护器和 LDO FET 的汽车级 12 节串联电池监测器和平衡器

价格约为 (USD) 1ku | 4.5