BQ79800-Q1
未提供此产品的参数。
- 升级后的菊花链接口
- 连接到 MCU 的 2 路并行 SPI 端口,用于支持带单桥接器件的分离链
- 双线隔离接口,SPI 至 MCU
- 2Mbps 单链/环形,4Mbps 分离链支持速度提高高达 4 倍
- 隔离:变压器或仅电容器
- 支持环形架构
- 低功耗反向唤醒
- 无需环形架构即可用
- SPI 和 I2C 控制器
- SPI/I2C 集线器:可以远程放置在系统中,以连接远程外围器件
- 用于最多 8 个外设器件的 SPI 控制器
- 用于检测来自外设器件的信号的 GPIO 中断检测
- 封装:48 引脚 QFP,0.5mm 间距
- 功能安全合规型
- 专为功能安全应用开发
- 辅助 ISO 26262 和 IEC 61508 系统设计的文件,最高可达 ASIL-D/SIL-3
- 功耗
- 工作模式:< 100mW
- 睡眠模式:< 0.5mW
- 深度睡眠模式:< 0.05mW
该器件用于将 SPI 转换为垂直接口 (VIF2),从而与 BQ798xx 电池监测器或电池包监测器堆栈进行通信。共有 18 个 GPIO 可用于 SPI/I2C 通信、数字 IO 或来自外设器件的故障中断。该器件可用作 SPI 集线器并与多达 8 个独立的 SPI 器件/组进行连接。DEEP SLEEP 模式下的超低电流消耗支持通过 5V nFAULT 引脚或 PMIC(通过 12V INH 引脚)实现 MCU 反向唤醒。隔离式双向菊花链端口支持基于电容器和变压器的隔离。
未提供此产品的详情。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ79800EVM-093 — BQ79800-Q1 评估模块
BMS093-003 评估模块 (EVM) 旨在提供对 BQ79800-Q1 器件的简单评估。该 EVM 可用于评估板载各种通信协议,例如单链串行外设接口 (SPI) 和双链 SPI、隔离式菊花链垂直接口 (VIF)、I2C 和 SPI-HUB(SPI 控制器或 CSPI)。
驱动程序或库
BQ79800-Q1-DESIGN — BQ79800-Q1 design resources
BQ79800-Q1 documentation repository
驱动程序或库
BQ79800-Q1-FS — Functional Safety documentation for BQ79800-Q1
This secure folder stores Functional Safety document for BQ79800-Q1
支持软件
BQ79800-Q1-SW — BQ79800-Q1 software
BQ79800-Q1 software
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |