I2C 和 I3C 开关和多路复用器

消除地址总线冲突并节省系统功耗

我们的 I2C 开关和多路复用器可保持符合标准的数据传输以实现无差错通信,并通过在 I2C 总线之间切换来扩展控制系统的功能。这些产品可消除地址总线冲突并帮助您节省系统功耗。

特色 I2C 开关和多路复用器

为何选择我们的 I2C 开关和多路复用器

checkmark

多功能产品系列

我们的 I2C 开关和多路复用器产品系列提供多个通道(2 至 8 个)、地址和电源电压(1.65V 至 5.5V),可与多个 I2C 器件进行通信。

checkmark

在器件之间进行安全通信

通过我们的开关和多路复用器功能(例如电平转换和热插入)保护不同器件之间的通信。

checkmark

设计支持

使用我们的 I2C 开关和多路复用器,即表示您将通过我们的评估模块、软件和 E2E 社区支持获得出色的设计支持。

技术资源

技术文章
技术文章
How to simplify I2C tree when connecting multiple slaves to an I2C master
复杂的 I2C 树会导致器件和 MCU 之间的通信错误。我们的 I2C 开关和中继器可以为汽车、工业和通信市场中的这些复杂树提供解决方案。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Choosing the Correct I2C Device for New Designs
I2C 缓冲器和中继器、开关和 I/O 扩展器有哪些用例?哪款器件更适合我的器件应用?  阅读本文,找到上述问题的答案并了解更多信息。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
I2C Dynamic Addressing
I2C 开关允许单个 I2C 控制器与更多数量的 I2C 通信。了解系统设计人员可进行的不同选择,以便通过使用动态寻址避免 I2C 地址冲突。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

设计工具
I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。 
评估板
TCA9548A I2C 1 转 8 双向转换开关评估模块

TCA9548AEVM 旨在评估和演示 TI TCA954xA 系列 I2C 开关的功能。TCA9548AEVM 可用作独立评估模块以与现有系统连接,也可与 MSP430 Lauchpad 配对,后者充当 I2C 主控,并为 TCA9548AEVM 提供电源。TCA9548AEVM 还有若干跳线,通过调整这些跳线可适应通道数各异的 5 种不同德州仪器 (TI) I2C 开关:TCA9543A、TCA9544A、TCA9545A、TCA9546A 和 TCA9548A。通道数较少的器件可单独订购,并置于 TCA9548AEVM 上以进行评估。

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TCA9846

Ultra-low-voltage 1MHz four-channel I²C switch with reset

价格约为 (USD) 1ku | 0.636

TCA9849

Ultra-low voltage, 1MHz, 4-channel I2C mux with reset

价格约为 (USD) 1ku | 0.704

TCA9847

具有复位功能的超低压 1MHz 八通道 I²C 多路复用器

价格约为 (USD) 1ku | 0.717

TCA9848

具有复位功能的超低压 1MHz 八通道 I²C 开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.67