主页 接口 I2C、I3C 和 SPI IC I2C 和 I3C 开关和多路复用器

TCA9848

正在供货

具有复位功能的超低压 1MHz 八通道 I²C 开关

产品详情

Addresses 16 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 1.65 Features Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of channels 8
Addresses 16 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 1.65 Features Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of channels 8
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 1 至 8 路双向转换开关,可实现低至 0.65V 的超低电压转换
  • 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
  • 低电平有效复位输入
  • 2 个地址引脚,I2C 总线最多支持 16 个 TCA9848 器件
  • 通过 I2C 总线进行通道选择,可任意组合
  • 加电时所有开关通道取消选定
  • 低 RON 开关
  • 支持在 0.65V、0.8V、1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 间进行电压电平转换
  • 加电时无干扰
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 工作电源电压范围为 1.65V 至 3.6V
  • 3.6V 耐压输入
  • 0 至 1MHz 时钟频率
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • ±2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • ±500V 充电器件模型 (C101)
  • 1 至 8 路双向转换开关,可实现低至 0.65V 的超低电压转换
  • 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
  • 低电平有效复位输入
  • 2 个地址引脚,I2C 总线最多支持 16 个 TCA9848 器件
  • 通过 I2C 总线进行通道选择,可任意组合
  • 加电时所有开关通道取消选定
  • 低 RON 开关
  • 支持在 0.65V、0.8V、1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 间进行电压电平转换
  • 加电时无干扰
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 工作电源电压范围为 1.65V 至 3.6V
  • 3.6V 耐压输入
  • 0 至 1MHz 时钟频率
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • ±2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • ±500V 充电器件模型 (C101)

TCA9848 器件配有八个可通过 I2C 总线控制的双向转换开关。SCL/SDA 上行对扩展到八个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独 SCn/SDn 通道或者通道组合。这些下游通道可用于解决 I2C 目标地址冲突。例如,如果应用中需要八个完全相同的数字温度传感器,则每个通道 (0-7) 可以连接一个传感器。

发生超时或其他不当操作时,系统控制器可通过将 RESET 输入置为低电平来复位 TCA9848。同样,上电复位即可取消选中所有通道并初始化 I2C/SMBus 状态机。将 RESET 置为有效也可实现复位和初始化,并且无需将部件断电。这样可以在下游 I2C 总线之一卡在低电平状态时进行恢复。

由于在开关上有导通栅极,因此可使用 VDD1/VDD2 引脚来限制 TCA9848 传递的最大高电压。限制最大高电压后,可以在每个对上使用不同的总线电压,从而让 0.65V、0.8V、1.2V 或 1.8V 器件能够在没有任何额外保护的情况下与 3.3V 器件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有 I/O 引脚可耐受 3.6V 电压。

TCA9848 器件配有八个可通过 I2C 总线控制的双向转换开关。SCL/SDA 上行对扩展到八个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独 SCn/SDn 通道或者通道组合。这些下游通道可用于解决 I2C 目标地址冲突。例如,如果应用中需要八个完全相同的数字温度传感器,则每个通道 (0-7) 可以连接一个传感器。

发生超时或其他不当操作时,系统控制器可通过将 RESET 输入置为低电平来复位 TCA9848。同样,上电复位即可取消选中所有通道并初始化 I2C/SMBus 状态机。将 RESET 置为有效也可实现复位和初始化,并且无需将部件断电。这样可以在下游 I2C 总线之一卡在低电平状态时进行恢复。

由于在开关上有导通栅极,因此可使用 VDD1/VDD2 引脚来限制 TCA9848 传递的最大高电压。限制最大高电压后,可以在每个对上使用不同的总线电压,从而让 0.65V、0.8V、1.2V 或 1.8V 器件能够在没有任何额外保护的情况下与 3.3V 器件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有 I/O 引脚可耐受 3.6V 电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCA9848 支持 1MHz 的超低电压 8 通道 I2 C 开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 7月 9日
应用手册 适用于快速模式 + I2C 应用的多路复用器和开关 PDF | HTML 2026年 3月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCA984748-EVM — TCA984748 评估模块

TCA984748-EVM 用于评估 TCA9847 和 TCA9848 的性能。该评估模块 (EVM) 未随附焊接的单元。可以在产品页面底部在线订购样片。该 EVM 可让工程师评估 TCA9847 和 TCA9848 I2C 信号功能。该 EVM 具有一个 USB2ANY 公连接器,可通过 DUT 发送 I2C 信号。USB2ANY 微控制器必须单独购买,此 EVM 未随附。如果使用 USB2ANY 进行通信,则必须以凹口朝上的方式连接电缆。每个引脚的测试点都有多个接地点,以便于使用。负载电容器封装和上拉电阻器等其他功能可用于简化评估和测试。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMUX-24PW-EVM — 适用于 16 引脚、20 引脚和 24 引脚 PW 薄型紧缩小外形封装 (TSSOP) 的 TMUX 通用评估模块

TMUX-24PW-EVM 评估模块支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16、20 或 24 引脚 TSSOP 封装 (PW),并适用于在高电压下运行。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMUXBQB-DYYEVM — 采用 16 引脚 BQB、DYY 和 PW 封装的通用 TMUX 评估模块

TMUXBQB-DYYEVM 支持对采用 16 引脚 TSSOP (PW)、WQFN (BQB) 和 SOT-23 THIN (DYY) 封装的 TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TCA9848 IBIS Model

SLVMES9.ZIP (15 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频