TCA9847
- 1 至 8 路双向转换多路复用器,可实现低至 0.65V 的超低电压转换
- 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
- 低电平有效复位输入
- 两个地址引脚,I2C 总线最多支持 16 个器件
- 通过 I2C 总线进行通道选择
- 加电时所有开关通道取消选定
- 低 RON 开关
- 支持在 0.65V、0.8V、1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 间进行电压电平转换
- 加电时无干扰
- 支持热插入
- 低待机电流
- 工作电源电压 VDD2 的范围为 1.65V 至 3.6V
-
工作电源电压 VDD1 的范围为 0.65V 至 3.6V
- 3.6V 耐压输入
- 0 至 1MHz 时钟频率
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- ±2000V 人体放电模型 (A114-A)
- ±500V 充电器件模型 (C101)
TCA9847 器件配有 8 通道双向转换多路复用器,可通过 I2C 总线控制。SCL/SDA 上行对扩展到八个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独 SCn/SDn 通道。这些下游通道可用于解决 I2C 目标地址冲突。例如,如果应用中需要八个完全相同的数字温度传感器,则每个通道 (0-7) 可以连接一个传感器。
发生超时或其他不当操作时,系统控制器可通过将 RESET 输入置为低电平来复位 TCA9847。同样,上电复位即可取消选中所有通道并初始化 I2C/SMBus 状态机。将 RESET 置为有效也可实现复位和初始化,并且无需将部件断电。这样可以在下游 I2C 总线之一卡在低电平状态时进行恢复。
由于在开关上有导通栅极,因此可使用 VDD1/VDD2 引脚来限制 TCA9847 传递的最大高电压。限制最大高电压后,可以在每个对上使用不同的总线电压,从而让 0.65V、0.8V、1.2V 或 1.8V 器件能够在没有任何额外保护的情况下与 3.3V 器件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有 I/O 引脚可耐受 3.6V 电压。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TCA9847 支持 1MHz 的超低电压 8 通道 I2 C 多路复用器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 7月 14日 | ||
| 应用手册 | 适用于快速模式 + I2C 应用的多路复用器和开关 | PDF | HTML | 2026年 3月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TCA984748-EVM — TCA984748 评估模块
TCA984748-EVM 用于评估 TCA9847 和 TCA9848 的性能。该评估模块 (EVM) 未随附焊接的单元。可以在产品页面底部在线订购样片。该 EVM 可让工程师评估 TCA9847 和 TCA9848 I2C 信号功能。该 EVM 具有一个 USB2ANY 公连接器,可通过 DUT 发送 I2C 信号。USB2ANY 微控制器必须单独购买,此 EVM 未随附。如果使用 USB2ANY 进行通信,则必须以凹口朝上的方式连接电缆。每个引脚的测试点都有多个接地点,以便于使用。负载电容器封装和上拉电阻器等其他功能可用于简化评估和测试。
TMUX-24PW-EVM — 适用于 16 引脚、20 引脚和 24 引脚 PW 薄型紧缩小外形封装 (TSSOP) 的 TMUX 通用评估模块
TMUX-24PW-EVM 评估模块支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16、20 或 24 引脚 TSSOP 封装 (PW),并适用于在高电压下运行。
TMUXBQB-DYYEVM — 采用 16 引脚 BQB、DYY 和 PW 封装的通用 TMUX 评估模块
TMUXBQB-DYYEVM 支持对采用 16 引脚 TSSOP (PW)、WQFN (BQB) 和 SOT-23 THIN (DYY) 封装的 TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点