I2C、I3C 和 SPI IC

优化 I2C 信号,提高系统可靠性并扩展系统功能

按类别浏览

借助我们功能强大的 I2C/I3C 缓冲转换器、I/O 扩展器和开关产品系列,降低设计成本并简化 I2C/I3C 总线。这些器件具有宽电压范围并采用业界通用小型封装,便于在各种应用中顺利使用。

相关类别


I2C 隔离器

为何选择我们的 I2C IC

checkmark

增强您的设计

我们的产品具有诸多特性,例如多通道数、多种小型封装和多个电源电压范围,既可以满足您的设计需求,又同时满足 I2C 要求。

checkmark

实现器件之间的安全通信

我们的器件具有电平转换、热插入、100kHz 至 12,500kHz 的频率范围和安全滤波器等特性,可提供安全通信。

checkmark

降低设计成本

我们的 l2C 和 I3C 器件产品系列旨在提供可靠的解决方案,不仅可以减少外部元件数量和降低功耗,还可以节省布板空间并降低设计成本。

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室培训视频
开始学习 I2C 系列,了解 I2C 标准、数据协议的基础知识和所使用的物理信号,以及如何使用转换器和缓冲器器件解决应用级问题。
视频
视频
I3C 技术培训
多年来,I2C 一直是嵌入式器件的主要接口选择。了解下一代串行通信:I3C、I2C 和 I3C 之间的主要差异以及 I3C 的主要优势。

与I2C、I3C 和 SPI IC相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

设计和开发资源

设计工具
I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。 
评估板
IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 扩展器评估模块

IO 扩展器评估模块 (EVM) 支持您评估 TI 的 SMBus 和 I2C IO 扩展器产品线器件系列。电路板上安装了 TCA6424A 和 TCA9539。24 引脚 TSSOP 封装还支持 TCA6408A、TCA6416A、TCA9534、TCA9534A、TCA9535、TCA9538、TCA9554、TCA9554A 和 TCA9555。

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TXE8124-Q1

具有中断、复位和 I/O 可配置寄存器的汽车级 24 位 SPI 总线 I/O 扩展器

价格约为 (USD) 1ku | 0.558

TCA9849

Ultra-low voltage, 1MHz, 4-channel I2C mux with reset

价格约为 (USD) 1ku | 0.704

PCA9306H

2 位双向 400kHz I2C/SMBus 电压电平转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.258

TCA9846

Ultra-low-voltage 1MHz four-channel I²C switch with reset

价格约为 (USD) 1ku | 0.636

TXE8148

具有中断、复位和 I/O 可配置寄存器的 48 位 SPI 总线 I/O 扩展器

价格约为 (USD) 1ku | 0.909

TCA9847

具有复位功能的超低压 1MHz 八通道 I²C 多路复用器

价格约为 (USD) 1ku | 0.717