系统基础芯片 (SBC)

使用我们经济实惠且节能的系统基础芯片 (SBC) 优化您的设计

按类别浏览

我们的 SBC 将具有灵活数据速率 (CAN FD) 的控制器局域网 (CAN)、具有信号改善功能 (CAN SIC) 的控制器局域网或具有电源元件的本地互连网络 (LIN) 收发器集成到单个封装中。通过附加集成功能(包括看门狗、高侧开关输出 (HSS)、总线故障保护、器件诊断和 CAN 或 LIN 收发器通道扩展功能)增强了设计。我们的 SBC 设计用于各种汽车和工业应用。


通用


中程


进阶

相关类别


CAN 收发器


LIN 收发器

SBC 兼容性工具和特色产品

为何选择我们的系统基础芯片?

checkmark

经优化的系统

利用我们在单个芯片上高度集成的收发器、电源控制元件和特殊功能,减小系统电路板尺寸并降低复杂性。

checkmark

节能

通过我们的 SBC 的低功耗睡眠和各种待机模式来调节系统功耗,从而延长电池寿命。

checkmark

质量性能

使用符合原始设备制造商 (OEM) 全球安全标准、互操作性和 EMC 合规性的强大产品系列来设计可靠的系统。

checkmark

灵活的设计

通过具有 SPI 访问的共享状态机重复使用软件工作,跨多个设计进行扩展,并在一系列引脚对引脚兼容器件中进行选择

详细了解我们的系统基础芯片

SBC 产品系列概述视频

该视频简要介绍将收发器与电源管理元件集成的系统基础芯片 (SBC)。  我们将介绍各种类别的 SBC,然后讨论多个示例,展示如何利用该产品系列。

技术资源

视频系列
视频系列
CAN、LIN & SBC 概述视频
开始学习 CAN/LIN/SBC 视频系列,了解其标准,包括其物理层电气信号特性及其帧结构和数据通信协议。
技术文章
技术文章
系统基础芯片 101 - CAN、CAN FD 和 LIN SBC 的入门指南 (Rev. A)
阅读该技术文章,其中介绍了基于 CAN FD 和 LIN 的 SBC,包括其电源控制功能以及将多个分立器件集成到一个解决方案中的潜力。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
使用 TCAN4550-Q1 系统基础芯片实现 CAN 和 CAN FD
观看该培训,了解这两个接口之间的差异及其在当今现有系统中的配置方式。了解如何使用 TCAN4550-Q1 SBC 实现 CAN 和升级到 CAN FD。 
TCAN2947-Q1

AEC-Q100 CAN FD system basis chip (SBC) with LIN and ASIL-B functional safety rating

价格约为 (USD) 1ku | 2.506

TCAN2957-Q1

AEC-Q100 CAN SIC system basis chip (SBC) with LIN and ASIL-B functional safety rating

价格约为 (USD) 1ku | 2.506

TCAN2411-Q1

具有局部联网和降压稳压器的汽车 CAN FD 系统基础芯片 (SBC)

价格约为 (USD) 1ku | 2.544

TCAN2410-Q1

具有降压稳压器的汽车 CAN FD 系统基础芯片 (SBC)

价格约为 (USD) 1ku | 2.464

TCAN2857-Q1

具有局部联网功能的汽车类 CAN FD SIC 和 LIN 系统基础芯片 (SBC)

价格约为 (USD) 1ku | 2.618

TCAN2855-Q1

具有局部联网功能的汽车类 CAN FD SIC 系统基础芯片 (SBC)

价格约为 (USD) 1ku | 2.468

设计和开发资源

GUI 设计工具
SBC 和 MCU 兼容性矩阵
此交互式 GUI 工具为 SBC 和支持的微控制器 (MCU) 提供兼容性矩阵。除考虑功率要求外,还应根据总线协议和 MCU 进行滤波。
评估板
TCAN284x 评估模块
TCAN284XEVM 是一款评估模块,支持测试 TCAN284xx 和 TCAN285xx 系列器件中的任何 CAN 和 LIN 集成系统基础芯片 (SBC)。在电路板上可使用所有 IC 信号,并可通过电路板的元件访问器件功能。
评估板
TCAN24xx 评估模块
TCAN24XXEVM 帮助设计人员使用 TCAN24xx-Q1 系列 CAN 系统基础芯片 (SBC) 评估器件性能,支持快速开发以及分析汽车控制器局域网 (CAN) 系统,其中包括集成的 1A 降压稳压器输出 (3.3V 或 5V)、LDO 稳压器输出 (5V)、WAKE/ID 功能、HSS、看门狗和 LIMP,以及可选的部分联网和信号改善功能 (SIC)。
评估板
TCAN4550-Q1 ‌具有集成收发器的 CAN FD 控制器评估模块

EVM 可用于评估 TCAN4550 SPI 转 CAN FD 控制器和收发器解决方案。  可通过 DB9 连接器(或通过接头引脚)轻松访问 CAN 总线信号,并可通过单个双行接头访问数字接口(SPI 线路和 GPIO)。  器件的输入时钟可来自板载晶振,也可来自外部单端时钟源。

评估板
TCAN4550-Q1 ‌具有集成收发器的 CAN FD 控制器评估模块

EVM 可用于评估 TCAN4550 SPI 转 CAN FD 控制器和收发器解决方案。  可通过 DB9 连接器(或通过接头引脚)轻松访问 CAN 总线信号,并可通过单个双行接头访问数字接口(SPI 线路和 GPIO)。  器件的输入时钟可来自板载晶振,也可来自外部单端时钟源。