TCAN2855-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 根据 ISO 11898-2:2024 标准,符合 CAN 灵活数据 (FD) 的要求,包括信号改善能力 (SIC) 方面的要求
- 符合本地互连网络 (LIN) 物理层规范 ISO/DIS 17987–4:2024,以及适用于 LIN 的 SAEJ2602 推荐实践要求
- 功能安全质量管理型
- 使用多达三个稳压器简化系统电源管理
- 低压降 (LDO) 稳压器,对 3.3V 或 5V MCU 最高支持 250mA 电流(VCC1)
- 具有电池短路保护的 5V LDO 稳压器,支持外部最高 200mA 电流 (VCC2)
- 外部 PNP 晶体管控制,在 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 电压下最高支持 350mA 电流 (VEXCC)
- 多种从睡眠模式唤醒的方法
- CAN 和 LIN 总线唤醒模式 (WUP)
- (可选)CAN 选择性唤醒帧 (WUF) 功能(局部联网)
- 使用 WAKE 引脚实现本地唤醒 (LWU)
- 通过 HSS4 支持循环检测唤醒
- 使用 SW 引脚实现数字唤醒
- 四个高侧开关可用于高达 150mA 负载
- 保护和诊断特性
- 支持超时、窗口和 Q&A 看门狗
- 稳压器输出具有欠压 (UV)、过压 (OV) 和短路监控功能
- 失效防护输出 (LIMP)
- VSUP 和 VHSS 的 UV 监控;VHSS 的 OV 监控
- 高级 CAN 总线故障诊断
- ±58V CAN 总线容错
- 集成系统级 ESD 保护
- 通过客户可访问的 EEPROM 来保存器件配置
- 采用 QFN (32) 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
TCAN285x-Q1 是系统基础芯片 (SBC) 系列,内置了支持选择性唤醒的控制局域网灵活数据速率 (CAN FD) 的收发器。TCAN2857-Q1 包含本地互连网络 (LIN) 收发器。CAN FD 收发器支持高达 8Mbps 的数据速率,而 LIN 收发器支持高达 200kbps 的快速模式数据速率。VCC1 LDO 提供 3.3V 或 5V ±2% 的电压以及高达 250mA 的电流,并确定数字 IO 逻辑电平。如果需要更大的电流,可以使用外部 PNP 晶体管来支持高达 350mA 的电流以及 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 的电压。VCC2 LDO 提供 5V 电压和高达 200mA 的电流。
TCAN285x-Q1 具有 LIMP、三个本地唤醒输入和四个高侧开关等特性。高侧开关可由开/关、10 位 PWM 或计时器控制。可以使用 GFO 引脚来控制外部 CAN FD、LIN 收发器、CAN SBC 或 LIN SBC。WAKE 引脚可以配置为基于静态检测、循环检测(使用 HSS4 引脚)和脉冲进行唤醒。这些器件提供 EEPROM 来存储特定器件配置信息,从而避免在电源波动后进行大量重新编程。WAKE1 和 WAKE2 可以启用引脚之间的内部开关以启用外部 VBAT 监控。启用循环检测唤醒后,WAKE3 可配置为用于任何高侧开关组合的直接驱动控制引脚。
申请了解更多信息
可提供功能安全文档。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TCAN285x-Q1 具有唤醒输入和高侧开关的汽车级 CAN FD SIC 和 LIN 系统基础芯片 (SBC) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-11-13 |
| 应用手册 | Migrating from TCAN28xx-Q1 to TCAN29xx-Q1 | PDF | HTML | 2026-10-14 | |||
| 产品概述 | 系统基础芯片 (SBC) 基础知识 – 探索 TI 的 SBC 产品系列 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-12-19 | |
| 应用简报 | 系统基础芯片 (SBC) 基础:CAN 和 LIN SBC 入门指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-12-9 | |
| 应用手册 | 使用部分 TI 中端 SBC 的通道扩展功能来增加 CAN/LIN 通道 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-11-21 | |
| 应用手册 | CAN SBC 的唤醒方法 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-11-21 | |
| 应用手册 | TCAN284xx and TCAN285xx High Level Overview | PDF | HTML | 2025-4-9 | |||
| 应用手册 | Firmware Guide for TCAN24xx and TCAN28xx Devices | PDF | HTML | 2025-4-7 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TCAN284XEVM — TCAN284x 评估模块
TCAN284XEVM 是一款评估模块,支持测试 TCAN284xx 和 TCAN285xx 系列器件中的任何 CAN 和 LIN 集成系统基础芯片 (SBC)。在电路板上可使用所有 IC 信号,并可通过电路板的元件访问器件功能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。