TCAN2411-Q1

预发布

具有局部联网和降压稳压器的汽车 CAN FD 系统基础芯片 (SBC)

TCAN2411-Q1

预发布

产品详情

Type Mid-range Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Supply voltage (V) 5.5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Iout (max) (mA) 1200 Regulated outputs (#) 2 Step-down DC/DC converter 1 Step-down DC/DC Vout (typ) (V) 3.3, 5 LDO 1 LDO Vout (typ) (V) 5 Watchdog type Integrated, Timeout, Window Low-power mode Partial networking, Selective Wake, Sleep, Standby Rating Automotive
Type Mid-range Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Supply voltage (V) 5.5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Iout (max) (mA) 1200 Regulated outputs (#) 2 Step-down DC/DC converter 1 Step-down DC/DC Vout (typ) (V) 3.3, 5 LDO 1 LDO Vout (typ) (V) 5 Watchdog type Integrated, Timeout, Window Low-power mode Partial networking, Selective Wake, Sleep, Standby Rating Automotive
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 符合 ISO 11898-2:2024 对 CAN FD 的要求
  • 功能安全质量管理型

  • 集成具有 1A 输出能力的 3.3V 或 5V 降压稳压器 (VCC1)
    • 提供基于 VSEL 引脚连接的引脚可选输出(3.3V 或 5V)
    • 1.8MHz 到 2.4MHz 的开关频率选项可实现更小的板载电感器
    • 集成展频调制可改善 EMC 性能
  • 5V LDO 稳压器 (VCC2) 最高支持 200mA,并具有非板载功能和电池短路保护
  • 多种从睡眠模式唤醒的方法
    • CAN 总线唤醒模式 (WUP)
    • 采用四个 WAKE 引脚实现本地唤醒 (LWU)
      • 采用高侧开关 (HSS4) 的循环检测唤醒
    • 选择性唤醒(局部联网)功能,仅限 TCAN2411-Q1
    • 使用 SW 引脚实现数字唤醒
  • WAKE 引脚可配置为 ID 引脚,用于识别车辆中的 ECU 位置
  • 四个高侧开关可支持多个负载并实现循环检测唤醒
  • 也可选择将失效防护输出引脚 (LIMP) 用作低侧开关
  • ±58V 总线故障保护
  • 高级 CAN 总线故障诊断
  • 支持超时、窗口和 Q&A 看门狗
  • 访问 EEPROM 以保存器件配置
  • 采用 32 引脚无引线封装,具有可湿性侧面,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 符合 ISO 11898-2:2024 对 CAN FD 的要求
  • 功能安全质量管理型

  • 集成具有 1A 输出能力的 3.3V 或 5V 降压稳压器 (VCC1)
    • 提供基于 VSEL 引脚连接的引脚可选输出(3.3V 或 5V)
    • 1.8MHz 到 2.4MHz 的开关频率选项可实现更小的板载电感器
    • 集成展频调制可改善 EMC 性能
  • 5V LDO 稳压器 (VCC2) 最高支持 200mA,并具有非板载功能和电池短路保护
  • 多种从睡眠模式唤醒的方法
    • CAN 总线唤醒模式 (WUP)
    • 采用四个 WAKE 引脚实现本地唤醒 (LWU)
      • 采用高侧开关 (HSS4) 的循环检测唤醒
    • 选择性唤醒(局部联网)功能,仅限 TCAN2411-Q1
    • 使用 SW 引脚实现数字唤醒
  • WAKE 引脚可配置为 ID 引脚,用于识别车辆中的 ECU 位置
  • 四个高侧开关可支持多个负载并实现循环检测唤醒
  • 也可选择将失效防护输出引脚 (LIMP) 用作低侧开关
  • ±58V 总线故障保护
  • 高级 CAN 总线故障诊断
  • 支持超时、窗口和 Q&A 看门狗
  • 访问 EEPROM 以保存器件配置
  • 采用 32 引脚无引线封装,具有可湿性侧面,提高了自动光学检测 (AOI) 能力

TCAN241x-Q1 是系统基础芯片 (SBC) 系列,内置了支持控制局域网灵活数据速率 (CAN FD) 并满足 ISO-11898:2-2024 物理层要求的收发器。该 CAN FD 收发器支持高达 8Mbps 的数据速率。TCAN241x-Q1 集成了一个可输出 3.3V 或 5V 并提供高达 1A 输出电流的降压稳压器 (VCC1)。降压稳压器集成了展频调制功能,可改善 EMC 性能。VCC2 LDO 为高达 200mA 的负载提供 5V 输出。TCAN2411-Q1 通过识别选择性唤醒帧 (WUF) 来支持局部联网

TCAN241x-Q1 具有 LIMP、四个本地唤醒输入和四个高侧开关等特性。高侧开关可由开/关、10 位 PWM 或计时器控制。利用 GFO 引脚,可以控制外部 CAN FD、LIN 收发器、CAN SBC 或 LIN SBC。WAKE 引脚可以配置为基于静态检测、循环检测(使用 HSS4 引脚)和脉冲进行唤醒。这些器件提供 EEPROM 来存储特定器件配置信息,从而避免在电源波动后进行大量重新编程。

TCAN241x-Q1 是系统基础芯片 (SBC) 系列,内置了支持控制局域网灵活数据速率 (CAN FD) 并满足 ISO-11898:2-2024 物理层要求的收发器。该 CAN FD 收发器支持高达 8Mbps 的数据速率。TCAN241x-Q1 集成了一个可输出 3.3V 或 5V 并提供高达 1A 输出电流的降压稳压器 (VCC1)。降压稳压器集成了展频调制功能,可改善 EMC 性能。VCC2 LDO 为高达 200mA 的负载提供 5V 输出。TCAN2411-Q1 通过识别选择性唤醒帧 (WUF) 来支持局部联网

TCAN241x-Q1 具有 LIMP、四个本地唤醒输入和四个高侧开关等特性。高侧开关可由开/关、10 位 PWM 或计时器控制。利用 GFO 引脚,可以控制外部 CAN FD、LIN 收发器、CAN SBC 或 LIN SBC。WAKE 引脚可以配置为基于静态检测、循环检测(使用 HSS4 引脚)和脉冲进行唤醒。这些器件提供 EEPROM 来存储特定器件配置信息,从而避免在电源波动后进行大量重新编程。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供功能安全文档。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TCAN2410-Q1 预发布 具有降压稳压器的汽车 CAN FD 系统基础芯片 (SBC) Similar device without Partial Networking

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCAN241x-Q1 具有集成式稳压降压器和看门狗的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 (SBC) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 16日
产品概述 系统基础芯片 (SBC) 基础知识 – 探索 TI 的 SBC 产品系列 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 19日
应用简报 SBC(시스템 기반 칩) 개론: 초보자를 위한 CAN 및 LIN SBC 가이 드 PDF | HTML 2025年 12月 9日
应用简报 系统基础芯片 (SBC) 基础:CAN 和 LIN SBC 入门指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 9日
应用简报 系統基礎晶片 (SBC) 101:CAN 和 LIN SBC 入門指南 PDF | HTML 2025年 12月 8日
应用手册 CAN SBC 的唤醒方法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 21日
应用手册 使用部分 TI 中端 SBC 的通道扩展功能来增加 CAN/LIN 通道 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 21日
应用手册 Firmware Guide for TCAN24xx and TCAN28xx Devices PDF | HTML 2025年 4月 7日
证书 TCAN24XXEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 3月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCAN24XXEVM — TCAN24xx evaluation module

The TCAN24XXEVM helps designers evaluate device performance, support fast development, and analyze automotive Controller Area Network (CAN) systems using the TCAN24xx-Q1 family of CAN system basis chips (SBCs), which include integrated 1A buck regulator output (3.3V or 5V), LDO regulator output (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
设计工具

TCAN24XX-Q1-DESIGN Automotive CAN FD / CAN SIC system basis chip (SBC) with buck regulator (and partial networking)

TCAN24XX-Q1 FUNCTIONAL SAFETY DOCS
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
系统基础芯片 (SBC)
TCAN2450-Q1 具有降压稳压器的汽车级 CAN FD 信号改善 (SIC) 系统基础芯片 (SBC) TCAN2451-Q1 具有降压稳压器和局部联网功能的汽车级 CAN FD SIC 系统基础芯片 (SBC) TCAN2410-Q1 具有降压稳压器的汽车 CAN FD 系统基础芯片 (SBC) TCAN2411-Q1 具有局部联网和降压稳压器的汽车 CAN FD 系统基础芯片 (SBC)
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频