ISOW6442-Q1
- 符合汽车应用要求
- 高达 150Mbps 的数据速率
- 具有出色发射性能的集成式直流/直流转换器。
- 辐射经过优化,符合 2 层板上的 CISPR 25 标准
- 低输出波纹:30mV
- 高效率输出功率
- 可选隔离式输出电压为 3.3V 或 5V
- 最大负载时的效率:42.5%
- 输出功率最高可达 0.55W
- VISO 精度为 10%
- 5V 至 5V:最大可用负载电流 = 110mA
- 5V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 140mA
- 3.3V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 60mA
- 低传播延迟:7.3ns(典型值)
- ISOW644xV 中用于通道隔离器和电源转换器的独立电源
- 逻辑电源 (VDDL):2.25V 至 5.5V
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
- 高 CMTI:200kV/µs(典型值)
- 过压容限输入
- 支持 SPI 的最高值:5V 时为 25MHz,3.3V 时为 20.8MHz
- 扩展温度范围:–40°C 至 125°C
- 16 引脚宽体 SOIC 封装
- 安全相关认证(计划):
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 组件认证计划
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证
ISOW644x-Q1 器件是具有集成式高效电源转换器的电隔离四通道数字隔离器,辐射性能出色且基于 ISOW6441DWEEVM 完成了测试。集成式直流/直流转换器提供高达 550mW 的隔离式电源,无需在空间受限的隔离设计中使用单独的隔离式电源。
电源转换器的高效率有助于在 –40°C 至 125°C 的宽工作环境温度范围内运行。ISOW644x-Q1 在设计时考虑了增强的保护功能,包括限制浪涌电流的软启动、过压和欠压锁定、过载和短路保护以及热关断。
ISOW644x-Q1 器件提供高电磁抗扰度,同时隔离 CMOS 或低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O。该信号隔离通道具有逻辑输入和输出缓冲器,由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅隔开,而电源隔离使用片上变压器,采用薄膜聚合物作为绝缘材料进行隔离。四通道 ISOW644x-Q1 器件有两种可订购的配置,器件型号的最后一位数字表示反向通道的数量。例如,ISOW6441-Q1 器件有 3 个正向通道和 1 个反向通道,而 ISOW6442-Q1 器件将有 2 个正向通道和 2 个反向通道。如果输入信号丢失,则不带 F 后缀的 ISOW644x-Q1 器件默认输出高电平,带有 F 后缀的 ISOW644x-Q1 器件默认输出低电平。ISOW644xV-Q1 可在 VDDL 和 VDD 引脚上使用不同的电源电压运行。这些器件在 VDDL 引脚上支持 2.25V 至 5.5V 逻辑电源,可以独立于 3V 至 5.5V 的电源转换器电源 (VDD)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ISOW644x-Q1 带有集成式直流/直流转换器、EMC 性能优异的增强型四通道数 字隔离器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-24 | |
| 应用手册 | TI 隔离器件的磁场抗扰度:满足 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 5 类的要求 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 应用手册 | 优化隔离设计中的 EMC:符合 CISPR 和 IEC 的 10 种 PCB 技 术 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-24 | ||
| 应用简报 | TI 采用集成电源的新款信号隔离器可实现超低的辐射发射 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-11 | ||
| 应用手册 | 利用集成电源与数字隔离设计提升设计性能 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-5-11 | ||
| 应用手册 | 使用 ISOW6441 轻松通过 CISPR 32 B 类辐射发射标准 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-3-12 | ||
| 产品概述 | 使用过压容限输入来保护数字隔离器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026-1-29 | |
| 产品概述 | TI DLP® WUXGA 和 4K+ 高清显示芯片组 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-11-24 | |
| 白皮书 | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021-11-16 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ISOW6441DWEEVM — ISOW6441 评估模块
ISOW644x 系列器件是集成高效电源转换器的电隔离四通道数字隔离器,其辐射性能达到业界领先水平。集成式 DC/DC 转换器提供高达 550mW 的隔离式电源。该 EVM 可帮助设计人员评估器件的性能,从而快速开发和分析隔离系统。该 EVM 支持对采用 16 引脚 WB SOIC 封装 (DWE-16) 的 ISOW644x 系列任何四通道器件型号进行评估。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。