产品详情

Rating Catalog Isolation rating Reinforced Number of channels 1 Data rate (max) (Mbps) 5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1061 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10400 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Type CAN
Rating Catalog Isolation rating Reinforced Number of channels 1 Data rate (max) (Mbps) 5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1061 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10400 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Type CAN
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • 符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准要求
    • 支持经典 CAN:1Mbps
    • 针对 CAN FD 进行了优化:2Mbps 和 5Mbps
  • 集成式低噪声直流/直流转换器
    • 符合 CISPR 32 和 EN 55032 B 类要求,并在两层 PCB 上留有裕度
  • 高效率输出功率
    • 效率(CAN 状态 = 显性;总线负载 = 50Ω):41%
    • 隔离式输出电压精度:± 5%
  • 独立逻辑电源 (VDDL),适用于 ISOW1050V 型号
    • 逻辑电源 (VDDL):2.25V 至 5.5V
    • 电源转换器电源 (VDD1):4.5V 至 5.5V
  • 支持故障保护的 CAN FD 收发器
    • 直流总线故障保护电压:±58V
    • 接收器共模输入电压:±12V
  • 最大环路延迟:210ns
  • 可实现增强型隔离
  • 高 CMTI:200kV/µs(典型值)
  • 具有以 GND2 为基准的高 ESD 总线保护
    • HBM ESD:±12kV
    • IEC 61000-4-2 接触放电:±7kV
  • 工作温度范围:-55°C 至 125°C
  • 电流限值和热关断
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1-2011 认证
  • 符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准要求
    • 支持经典 CAN:1Mbps
    • 针对 CAN FD 进行了优化:2Mbps 和 5Mbps
  • 集成式低噪声直流/直流转换器
    • 符合 CISPR 32 和 EN 55032 B 类要求,并在两层 PCB 上留有裕度
  • 高效率输出功率
    • 效率(CAN 状态 = 显性;总线负载 = 50Ω):41%
    • 隔离式输出电压精度:± 5%
  • 独立逻辑电源 (VDDL),适用于 ISOW1050V 型号
    • 逻辑电源 (VDDL):2.25V 至 5.5V
    • 电源转换器电源 (VDD1):4.5V 至 5.5V
  • 支持故障保护的 CAN FD 收发器
    • 直流总线故障保护电压:±58V
    • 接收器共模输入电压:±12V
  • 最大环路延迟:210ns
  • 可实现增强型隔离
  • 高 CMTI:200kV/µs(典型值)
  • 具有以 GND2 为基准的高 ESD 总线保护
    • HBM ESD:±12kV
    • IEC 61000-4-2 接触放电:±7kV
  • 工作温度范围:-55°C 至 125°C
  • 电流限值和热关断
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1-2011 认证

ISOW1050 器件是一款隔离式控制器局域网 (CAN) 收发器,内置隔离式 DC-DC 转换器,无需在空间受限的隔离式设计中使用单独的隔离式电源。低辐射、隔离式直流/直流转换器符合 CISPR 32 辐射发射 B 类标准,在简单的两层 PCB 上使用。

该器件支持传统 CAN 和 CAN 灵活数据 (FD) 网络,数据速率高达 5 兆位/秒 (Mbps)。该器件提供 ±58V 直流总线故障保护功能和 ±12V 共模电压范围。信号和电源路径均按照 UL1577 进行 5kVRMS 隔离,并符合 VDE、TUV 和 CQC 的增强型隔离要求。这些器件的总线引脚在没有 TVS 二极管的情况下可承受高达 7kV 的 IEC 61000-4-2 静电放电 (ESD),在使用 TVS 二极管的情况下可承受高达 15kV。

ISOW1050 器件可在 4.5V 至 5.5V 的单电源电压下工作。该器件支持 -55°C 至 +125°C 的宽工作环境温度范围,并采用 16 引脚 DWE(兼容 SOIC-16 封装尺寸),可提供最小 8mm 的爬电距离和间隙。

ISOW1050 包含热关断 (TSD) 和 TXD 显性超时 (DTO) 等保护功能。ISOW1050 具有两个型号。ISOW1050V 具有额外的 VDDL 引脚来为信号隔离裸片供电。如果 MCU 逻辑引脚与电源转换器的电源位于不同的电源轨上,则 VDDL 引脚可以与 MCU 逻辑共享同一电源,而无需使用电平移位器。

ISOW1050 器件是一款隔离式控制器局域网 (CAN) 收发器,内置隔离式 DC-DC 转换器,无需在空间受限的隔离式设计中使用单独的隔离式电源。低辐射、隔离式直流/直流转换器符合 CISPR 32 辐射发射 B 类标准,在简单的两层 PCB 上使用。

该器件支持传统 CAN 和 CAN 灵活数据 (FD) 网络,数据速率高达 5 兆位/秒 (Mbps)。该器件提供 ±58V 直流总线故障保护功能和 ±12V 共模电压范围。信号和电源路径均按照 UL1577 进行 5kVRMS 隔离,并符合 VDE、TUV 和 CQC 的增强型隔离要求。这些器件的总线引脚在没有 TVS 二极管的情况下可承受高达 7kV 的 IEC 61000-4-2 静电放电 (ESD),在使用 TVS 二极管的情况下可承受高达 15kV。

ISOW1050 器件可在 4.5V 至 5.5V 的单电源电压下工作。该器件支持 -55°C 至 +125°C 的宽工作环境温度范围,并采用 16 引脚 DWE(兼容 SOIC-16 封装尺寸),可提供最小 8mm 的爬电距离和间隙。

ISOW1050 包含热关断 (TSD) 和 TXD 显性超时 (DTO) 等保护功能。ISOW1050 具有两个型号。ISOW1050V 具有额外的 VDDL 引脚来为信号隔离裸片供电。如果 MCU 逻辑引脚与电源转换器的电源位于不同的电源轨上,则 VDDL 引脚可以与 MCU 逻辑共享同一电源,而无需使用电平移位器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISOW1050 具有集成式直流/直流转换器的高抗扰度 EMC 隔离式 CAN FD 收发器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-8
应用手册 EMC Compliance Report: CISPR and IEC Test Results for Isolators With Integrated Power (Rev. A) PDF | HTML 2026-9-9
应用手册 TI 隔离器件的磁场抗扰度:满足 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 5 类的要求 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-8
产品概述 利用过压容限输入消除数字隔离器中的反向供电 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-25
应用手册 优化隔离设计中的 EMC:符合 CISPR 和 IEC 的 10 种 PCB 技 术 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-24
应用简报 TI 采用集成电源的新款信号隔离器可实现超低的辐射发射 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-11
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-28
应用手册 有关隔离式 CAN 总线设计的几大设计问题 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-27
应用手册 用于控制和保护的 HVDC 架构和设计方案简介 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-26
白皮书 交流电机驱动器中的隔离:了解 IEC 61800-5-1 安全标准 2026-5-20
白皮书 High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies (Rev. A) PDF | HTML 2026-5-12
应用手册 利用集成电源与数字隔离设计提升设计性能 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-11
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026-5-7
应用手册 使用 ISOW6441 轻松通过 CISPR 32 B 类辐射发射标准 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-12
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021-11-16

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISOW1050DWEEVM — ISOW1050 评估模块

ISOW1050(V) 系列器件是电隔离 CAN 收发器,内置隔离式直流/直流转换器,无需在空间受限的隔离式设计中使用单独的隔离式电源。该 EVM 可帮助设计人员评估器件的性能,从而快速开发和分析隔离系统。该 EVM 支持对采用 16 引脚 WB SOIC 封装 (DWE-16) 的 ISOW1050(V) 系列任何器件型号进行评估。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

ISOW1050 IBIS Model

SLLM537.ZIP (64 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频