我们具有集成电源的数字和模拟产品系列在单个封装中将可靠的高电压隔离技术与低辐射高效直流/直流转换器相结合。我们的集成型隔离式电源产品旨在实现高性能、紧凑且可靠的隔离式解决方案,可在集成式放大器、数据转换器和接口器件产品系列中提供增强隔离等级、多通道和封装选项。
我们的多通道数字隔离器具有集成电源以及 5kVRMS 隔离额定值和高达 0.65W 的输出功率,经优化可实现低辐射和紧凑型设计。
我们的集成型隔离式 CAN 在一个封装中将 5kVRMS 隔离式收发器和低辐射 DC/DC 转换器相结合,可提供完整的隔离式收发器解决方案。
我们的集成型隔离式 RS-485 在一个封装中将 5kVRMS 隔离式收发器和低辐射 DC/DC 转换器相结合,可提供完整的隔离式收发器解决方案。
带有集成电源的隔离式 ADC 和放大器可作为增强型隔离式调制器,用于电流感应和电压感应应用(包括内部隔离式直流/直流转换器)。
具有集成电源的汽车级通用四通道、2/2、增强型数字隔离器
价格约为 (USD) 1ku | 1.534
具有集成电源的 5Mbps、隔离式 CAN FD 收发器
价格约为 (USD) 1ku | 1.8
具有集成电源的 12Mbps 全双工隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器
价格约为 (USD) 1ku | 1.65
具有集成电源的 500kbps 全双工隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器
价格约为 (USD) 1ku | 1.5
具有集成电源的低发射、四通道、2/2、增强型数字隔离器
价格约为 (USD) 1ku | 1.188
具有集成电源的低发射、四通道、3/1、增强型数字隔离器