汽车类 MCU

了解我们的多功能 32 位和 64 位微控制器 (MCU),它们旨在提供从低成本到卓越实时性能的多重优势

parametric-filter查看所有产品
我们多样化且可扩展的汽车级 MCU 产品系列提供全面的硬件和软件生态系统,可满足不断变化的市场需求。 我们的 MCU 系列采用各种架构,从成本优化型 Arm Cortex-M0+ 内核到下一代高性能 C29 内核,不一而足。借助 8KB 至 8MB 的闪存存储器,您可以找到解决下一代设计难题的解决方案。 我们提供丰富的软件、汽车参考设计、易于使用的图形工具和各种第三方生态系统,可缩短上市时间。

按类别浏览

了解我们的产品系列

IDE、配置、编译器或调试器
系统配置工具

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

软件开发套件 (SDK)
适用于 F29 实时微控制器的基础软件开发套件 (SDK)

F29x SDK 支持基于 C29x CPU 系列的实时 MCU。这些 SDK 共同为高性能实时控制应用的开发提供了全面的软件包,可以轻松集成主机功能,以及汽车和工业应用所需的控制、安全和网络安全功能。

软件开发套件 (SDK)
MSPM0 软件开发套件 (SDK)

MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。

MSPM0H3216-Q1

具有 5V 电源、64KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC 和 LIN 的汽车类 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.56

F29P589DM-Q1

具有 C29x 200MHz 双核、锁步、2MB 闪存的汽车级功能安全合规型 32 位 C2000™ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 12.406

MSPM0H3215-Q1

具有 5V 电源、32KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC 和 LIN 的汽车类 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.5

F29P589DU-Q1

具有 C29x 200MHz 双核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000 32 位 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 12.706

F29P329SM-Q1

具有 C29 200MHz、锁步、2MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 5.1

MSPM0L1116-Q1

具有 64KB 双组闪存、16KB SRAM、12 位 1.68Msps ADC 的汽车级 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.589