F29P589DM-Q1
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM 评估模块
若要评估 F29H85X-SOM-EVM,需要单独购买 XDS110ISO-EVM 调试探头。
可以选择单独购买 HSEC180ADAPEVM 和 TMDSHSECDOCK,从而向后兼容基于 controlCARD 的平台。
F29H85X-SOM-EVM 是一款适用于 TI C2000™ MCU 系列 F29H85x 和 F29P58x 器件的评估和开发板。此模块上系统设计非常适用于初始评估和原型设计。
LAUNCHXL-F29H85X — C2000™ 实时 MCU F29H85x LaunchPad™ 开发套件
LAUNCHXL-F29H85X 是一款适用于德州仪器 (TI) C2000™ 实时微控制器系列 F29H85x 器件的低成本开发板。LAUNCHXL-F29H85X 围绕 F29H850TU 实时微控制器 (MCU) 设计,控制、模拟和通信外设以及集成式非易失性存储器是其一大特色。该 LaunchPad™ 开发套件还具有两个独立的 BoosterPack XL 扩展连接器(80 引脚)、专用的 12 位/16 位差分 ADC 接头、PMIC、支持经典 CAN 和 CAN-FD 的板载控制器局域网 (CAN) 收发器、两个 5V 编码器接口 (eQEP) 连接器、FSI 连接器、SENT (...)
XDS110ISO-EVM — XDS110 适用于 C2000 和 Sitara™ controlSOM 的隔离式插件评估模块
SOFTM-3P-BSMART — SMH Technologies Bsmart 编程单元
Bsmart 是一个单站点系统内编程器。它可以使用 USB、LAN 或蓝牙连接。易于使用的图形用户界面。由于其尺寸较为紧凑,它是一种真正的便携式解决方案,可在后期生产或售后过程中在目标器件上运行。
要查看支持的 TI 器件、请参阅 https://smh-tech.com/category/texas-instruments/。
TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD 基板集线站
TMDSHSECDOCK 底板在基于 HSEC180 的兼容 controlCARD 上提供用于访问关键信号的接头引脚。该板上提供了可用于快速原型设计的试验电路板面积。通过 USB 线缆或 5V 桶形电源提供电路板电源。
LB-3P-TRACE32-C2000 — 适用于 C2000 实时微控制器的 Lauterbach TRACE32 调试系统
Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of C2000 real-time microcontrollers, which are a popular choice for real-time control, motor drivers, inverters, power supplies and automotive (...)
SOFTM-3P-FLASHRUNNER-2-0 — SMH Technologies FlashRunner 2.0 8 通道和 FlashRunner 2.0 16 通道编程工具
FlashRunner 2.0 是一款通用的系统内编程解决方案 (ISP),提供 4 种配置:4、8、12 和 16 个通道,允许同时对多达 16 个目标(甚至彼此不同)进行编程(使用多路解复用器工具可达 32 个目标)。新的图形用户界面 (Workbench) 可以减少整体配置工作,指导客户通过几次点击创建工作项目,检测目标器件与客户固件之间的不匹配情况以及电源设置。
要查看支持的 TI 器件、请参阅 https://smh-tech.com/category/texas-instruments/。
SOFTM-3P-FLASHRUNNER-HS — SMH Technologies FlashRunner 高速编程工具
FlashRunner HS 是一个多端编程系统。这款典型编程系统的各项功能可在中央控制单元与通过 USB Type-C 电缆连接的多达 8 个外设有源模块之间共享。新的图形用户界面 (Workbench) 可以减少整体配置工作,指导客户通过几次点击创建工作项目,检测目标器件与客户固件之间的不匹配情况以及电源设置。
要查看支持的 TI 器件,请参阅 https://smh-tech.com/category/texas-instruments/
SOFTM-3P-FLASHRUNNER-NXG — SMH Technologies FlashRunner LAN 2.0 新一代编程工具
FlashRunner LAN2.0 Next Generation 是一款通用的系统内编程解决方案 (ISP),可通过 1 到 4 个并行通道使用。得益于简单的远程会话,可以启用更多通道(2 到 4 个)。FlashRunner LAN2.0 NXG 为集成到固定装置中而设计,因此极其紧凑和小巧。新的图形用户界面 (Workbench) 可以减少整体配置工作,指导客户通过几次点击创建工作项目,检测目标器件与客户固件之间的不匹配情况以及电源设置。
要查看支持的 TI 器件、请参阅 https://smh-tech.com/category/texas-instruments/。
VCTR-3P-VX1000 — VX1000 测量和校准接口硬件
VX1000 硬件使 CANape 等测量与校准工具能够以高性能且对运行时影响极小的方式访问 ECU。该硬件专为汽车应用设计,但同样适用于测试平台和实验室环境。凭借其高度的可扩展性和丰富的产品组合,VX1000 硬件可为各种应用场景提供合适的解决方案。
系统由两大主要组件组成:基础模块和插接器件。VX1000 系列支持多种控制器,包括 Sitara 系列(AM263、AM263P、AM275)、Jacinto 系列 (TDA4)、AWR1843、AWR2944、MSPM0x 以及 TM4C129。JTAG、SWD、Aurora 与 Nexus-Aux 是 VX1000 直接支持的主流控制器接口。
F29H85X-MCAL-SDK — Microcontroller Abstraction Layer (MCAL) and Complex Device Drivers (CDD) for F29H85x
F29x SDK 支持基于 C29x CPU 系列的实时 MCU。这些 SDK 共同为高性能实时控制应用的开发提供了全面的软件包,可以轻松集成主机功能,以及汽车和工业应用所需的控制、安全和网络安全功能。
F29H85X-RESTRICTED-SECURITY — F29H85x Security Software and Documentation
F29H85X-TIFS-SDK — F29H85x foundational security software
F29x SDK 支持基于 C29x CPU 系列的实时 MCU。这些 SDK 共同为高性能实时控制应用的开发提供了全面的软件包,可以轻松集成主机功能,以及汽车和工业应用所需的控制、安全和网络安全功能。
C2000-CGT — C28x 和 C29x 代码生成工具 (CGT) 编译器
The TI C28x code generation tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C2000™ microcontroller platforms. They are engineered to maximize the potential of C28x and C29x real-time control devices.
The CCStudio™ IDE is the integrated (...)
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE — 支持 AI 的开发环境
CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。
AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)
C29X-ACADEMY — C29X-ACADEMY
PWRT-3P-HSM-SWS — POWERTRACE 硬件安全模块 (HSM) 软件栈
由 POWERTRACE 开发的硬件安全模块 (HSM) 软件栈是一种先进的可扩展框架,专为在德州仪器 (TI) 器件上满足汽车和工业应用对加密和安全的苛刻要求而设计。
它采用经过现场验证的强大软件架构,提供清晰整洁、文档完善的代码,其构建于内部开发的 OSEK 操作系统之上,该操作系统经过优化,可实现快速上下文切换,且能最大限度降低 CPU 开销。该软件栈包含符合 AUTOSAR 标准的加密驱动程序,可确保无缝集成到现代 ECU 架构。依托预测性成本建模、简化的集成流程,以及嵌入式安全专家的专属支持,该解决方案能够助力开发人员在 TI (...)
USIT-3P-SECIC-PQC — Uni-Sentry SecIC-PQC 算法固件
Uni-Sentry 的安全解决方案采用 PQC 算法,能够抵御量子计算机对传统加密算法构成的解密威胁。PQC 固件与硬件安全模块 (HSM) 进行了协同优化,利用硬件加速和安全增强功能来提高加密算法执行效率和安全性。
Uni-Sentry 可持续监控全球量子计算的发展情并更新其算法组合。当前的 PQC 产品功能包括:
- SP 800-208:LMS 和 XMSS
- FIPS 203 (ML-KEM): CRYSTALS-KYBER
- FIPS 204 (ML-DSA): CRYSTALS-Dilithium
- FIPS 205 (SLH-DSA):SPHINCS+
技术亮点
- (...)
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。
可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。
请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。
PLEXIM-3P-PLECS-CODER — 具有 TI C2000 目标支持包的 Plexim PLECS 编码器
具有 TI C2000 目标支持包的 PLECS 编码器可以简化电力电子和电气驱动应用中 C2000 微控制器的编程过程。PLECS 编码器旨在降低嵌入式软件开发门槛并提升效率,填补控制设计与硬件实现之间的鸿沟。无论您是经验丰富的开发人员还是微控制器编程新手,PLECS 编码器都能快速将控制原理图转换为可正常运行的 MCU 代码。其生成的代码包含两部分:采用标准 PLECS 库组件构建的用户定义控制算法,以及为实现传感、致动和通信功能所必需的各种片上外设与协议接口配置。除直接从 PLECS 对目标器件编程外,还可以构建到模板 Coder Composer Studio (CCS) (...)
MATHW-3P-C2000-BLOCKSET — MathWorks C2000 微控制器 Blockset:为 TI C2000 MCU 建模、仿真和生成代码
C2000 微控制器 Blockset 利用基于模型的设计和自动代码生成功能,可在 TI C2000 微控制器 (MCU) 上开发数字电源和电机控制应用,助您大幅缩短设计时间并加快嵌入式软件开发。Blockset 中包含数字 I/O、ADC、DAC、eCAP、CAN、ePWM 等片上外设模块,使您能够使用 C2000 MCU 对工业和汽车应用的控制算法进行建模并加以实现。
您可以为 C2000 MCU 生成优化的代码,使用 IQMath 和相关的优化例程来实时执行代码和中断驱动执行代码,并执行实时信号监控、参数调优和处理器在环 (PIL) 测试(使用 Embedded (...)
VCTR-3P-MICROSAR — 适用于微控制器和高性能计算机 (HPC) 的 Vector MICROSAR AUTOSAR 软件
MICROSAR 和 DaVinci 产品系列凭借适用于微控制器和 HPC 的先进嵌入式软件和强大的开发工具简化了 ECU 开发。利用先进的基础设施软件,即可为 ECU 奠定良好基础,并使用相关工具简化所有配套开发任务。MICROSAR 嵌入式软件是按照 AUTOSAR classic 和 adaptive 等相关标准开发的。根据 ISO 26262 高达 ASIL D 的安全标准,该软件还适用于安全相关应用。此外,智能网络安全功能可保护控制单元免受未经授权的访问和操纵。Vector 涵盖汽车和其他工业应用的所有用例。对于具有高性能计算机的软件定义车辆 (...)
F29-SCHEMATIC-DESIGN-TOOL — Hardware schematic checklist for F29-based designs.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PZS) | 100 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。