BLDC 驱动器
用于 BLDC 和 PMSM 电机的栅极驱动器和集成式 FET 电机驱动器
按类别浏览
使用我们的 BLDC 驱动器产品系列,快速实现平稳、精确的运动。我们的产品将保护、检测和电源管理功能与电机驱动器解决方案集成,可实现更小的解决方案尺寸和高效的电机运行。我们的 BLDC 驱动器在设计时考虑了功能安全,可帮助您满足业界通用的功能安全要求。
栅极驱动器
集成式 FET 驱动器
可实现汽车和功能安全的 BLDC 驱动器
相关类别
具有集成控制功能的 BLDC 驱动器
BLDC 驱动器的优势
功能安全
借助高级保护特性增强系统稳健性,面向 ISO 26262 的功能安全合规型适用于符合 ASIL D 等级要求的系统。
高效率和高精度
使用我们的智能栅极驱动器优化 EMI 和效率,并借助我们的集成电流检测放大器选项提高精度。
减小尺寸和降低成本
通过集成降低设计和 BOM 成本,满足您的系统尺寸规格。
系统可配置性
构建具有宽电压和功率级别范围的可配置 BLDC 电机系统,同时通过电源块和保护功能等集成选项来提高设计灵活性。
技术资源
大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项
如何构建功能安全的小型 48V、30kW MHEV 电机驱动系统
构建您的无刷直流电机驱动器专业知识
了解特色应用
为高性能电动工具应用创建无刷直流电机驱动系统
我们的高性能栅极驱动器通过添加特色集成和多样化的产品系列来满足电动工具设计需求,为设计 BLDC 电机系统面临的诸多挑战提供了有效的解决方案。
优势:
- 宽电机电压范围,可适应 5V 至 100V 的工作电压条件
- 系统集成和小型封装尺寸,从而减小外形尺寸
- 先进的片上保护和诊断功能,可降低设计复杂性并提高系统稳健性
- 低静态电流消耗,可在无绳应用中延长电池寿命
特色资源
借助强大的无刷直流栅极驱动器,为电动自行车和电动踏板车应用提供高功率和高效率
我们的高性能栅极驱动器通过添加特色集成和多样化的产品系列来满足电动交通设计需求,为设计 BLDC 电机系统面临的诸多挑战提供了有效的解决方案。
优势:
- 借助卓越的性能和效率,为电动交通应用创建具有成本效益的设计
- 宽电机电压范围,可适应 5V 至 100V 的工作电压条件
- 系统集成和小型封装尺寸,从而减小外形尺寸
- 先进的片上保护和诊断功能,可降低设计复杂性并提高系统稳健性
特色资源
借助强大的 BLDC 栅极驱动器,满足 12V 电池汽车应用中 EPS 超高的功能安全和精确电流检测要求
我们的高性能和高精度电流检测栅极驱动器可帮助解决 BLDC 电机系统的诸多设计挑战,从而满足 EPS 设计需求。
- 符合 ISO26262 功能安全标准,适用于追求达到 ASIL-D 标准的系统
- 实现精确换向和扭矩反馈的电流检测精度
- 在恶劣的电池条件下支持低至 4.5V 的工作电压
- 内置自检 (BIST)、过压/欠压、过流和过热诊断和保护
- VGS 和 VDS 监测和保护,可防止低侧 FET 和高侧 FET 卡滞和击穿
特色资源
- 电机驱动器保护功能 – 视频
新产品
Automotive 40V (max) 40A (peak) three-phase motor driver with integrated current sensing
价格约为 (USD) 1ku | 2.125
Automotive, 70V 16A three-phase integrated FET motor driver with current sensing
价格约为 (USD) 1ku | 2.5