DRV8374-Q1
- 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
- 高输出电流能力:40A 峰值
- 低 MOSFET 导通状态电阻
- TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 17mΩ
- 通过 850V/µs 转换率和反向恢复损耗最小化技术降低开关损耗
- 可调转换率选项
- 具有低可闻噪声、易用的电机控制功能、< 100ns 的超低死区时间和 < 100ns 的传播延迟
- 低功耗睡眠模式
- VVM = 24V、TA = 25°C 时为 3.6µA(典型值)
- 多种控制接口选项
- 6x PWM 控制接口
- 3x PWM 控制接口
- 支持高达 200kHz 的 PWM 频率
- 不需要外部电流检测电阻器,内置电流检测功能
- 灵活的器件配置选项
- DRV8374S-Q1:用于器件配置和故障状态的 5MHz 16 位 SPI
- DRV8374H-Q1:基于硬件引脚的配置
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 内置 5V (5%)、30mA LDO 稳压器(DRV8374G-Q1 除外)
- 集成保护特性
- 电源欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
- 可选择通过 SPI 进行故障诊断
DRV8374-Q1 为客户提供了一种驱动 4.5V 至 35V 无刷直流电机的单芯片功率级器件。DRV8374 集成了三个 1/2 H 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 17mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧),可提供大功率驱动能力。使用集成电流检测功能来检测电流,无需外部电流检测电阻器。带有集成式 LDO 的电源管理功能为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。
DRV8374-Q1 实现了 6x 或 3x PWM 控制方案,可用于通过外部微控制器实现有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8374 能够驱动高达 200 kHz 的 PWM 频率。该控制方案具有高度可配置性,可通过硬件引脚或寄存器设置进行配置,涵盖范围从电机电流限制行为到故障响应。
集成了多种保护特性,可在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。有关器件使用的设计考虑因素和建议,请参考。
DRV8374 集成了多种保护特性,可在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。有关器件使用的设计考虑因素和建议,请参考。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV8374-Q1 三相集成 FET 电机驱动器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-18 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8376EVM — DRV8376 评估模块
DRV8376EVM 是一款用于三相电机驱动器应用的集成驱动器 IC 评估模块,可为客户提供驱动 4.5V 至 65V 无刷直流电机的单芯片功率级设计。除 DRV8376 的硬件外,基于 TMS320F280049C 微控制器的电路板还具有可向 DRV8376 发送必要信号以旋转三相无刷直流电机的参考软件。GUI Composer 软件允许用户对设置进行编程,使电机能够旋转,并监控系统是否存在故障情况。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-FCRLF (VEO) | 29 | Ultra Librarian |