集成控制 BLDC 驱动器

高效、超静音、易于使用的无代码集成电机驱动器,可缩小电路板尺寸并减少设计工作量

按类别浏览

通过使用可在带传感器和无传感器电机系统中实现出色效率的集成控制功能,我们的无代码集成控制 BLDC 驱动器无需外部微控制器即可旋转电机。我们的控制驱动器具有带传感器 TRAP、无传感器 TRAP 和无传感器 FOC 等型号,可满足速度环路精度、声学性能、可靠启动和减速以及 EMI/效率等项目要求。


集成控制栅极驱动器


集成控制、栅极驱动器和 FET

特色集成式控制 BLDC 驱动器

集成控制 BLDC 驱动器的优势

checkmark

无代码电机控制

借助预编程的磁场定向控制 (FOC)、梯形和正弦无传感器和带传感器控制算法选项,可省去软件开发工作。

checkmark

轻松进行电机调优

使用我们的引导式图形用户界面 (GUI) 简化电机调优。使用我们的集成控制 BLDC 驱动器,您可以在 10 分钟内完成电机调优。

checkmark

更小的尺寸和 PCB 空间

单芯片无代码电机驱动器集成了栅极驱动器、FET、保护功能和内置控制器以及预编程的电机控制算法,有助于减少高达 70% 的布板空间。

checkmark

减少设计工作和成本

跨平台可调整的功率级别和电压可更大程度减少设计资源。

BLDC 换向方法

了解有关 BLDC 换向方法的更多信息

为了比较三相 BLDC 电机的各种换向方法,需要考虑许多系统级注意事项,包括电机结构、应用类型、性能需求、设计复杂性等。请查看该视频和以下选项卡,了解有关 BLDC 控制方法及其优势与权衡的更多信息。

了解有关梯形换向的更多信息

梯形换向因其简易性、低成本和可靠性而备受青睐。与正弦和磁场定向控制相比,这是最容易实现的换向技术。得益于其简易性,设计时间和成本有所降低,尤其是在控制算法的处理能力方面。

特性:

  • 成本低
  • 易于实现
  • 需要较低的处理能力
  • 非常适合高速应用
  • 高电气噪声和声学噪声
  • 大扭矩纹波

了解有关正弦换向的更多信息

在正弦 BLDC 电机中,每个相位的绕组会产生正弦反电动势电压。您可以在速度应用中看到正弦控制,因为这些应用需要低噪声、平稳和高效的电机性能。

特性:

  • 超静音
  • 高效
  • 小扭矩纹波
  • 没有过零窗口,无法直接测量反电动势
  • 与梯形换向相比,开关损耗更大
  • 复杂性更高

了解有关磁场定向控制换向的更多信息

借助 FOC,我们可以通过实时计算电机相电流和转子位置,在所有转子位置施加最大扭矩,从而实现超低可闻噪声、超高电机效率和高电机转速。

特性:

  • 超高扭矩和电机效率
  • 超低可闻噪声和扭矩纹波
  • 高电机转速+弱磁
  • 高开关损耗
  • 需要通过 MCU 提供复杂的控制和实时计算

了解有关带传感器控制的更多信息

在带传感器控制应用中,传感器用于确定转子相对于定子的实际位置。传感器可用于扭矩、转速或位置控制应用中。使用传感器的主要优势在于,这是一种复杂性低且易于实现的解决方案,即使在低速或静止状态下也能即时提供电机位置。

特性:

  • 复杂性低
  • 立即获取位置
  • 通常具有低分辨率
  • 占用布板或电机空间

了解有关无传感器控制的更多信息

无传感器控制通过测量反电动势过零或计算换向期间产生的反电动势,可能会消除对外部传感器的需求。通常,无传感器控制用于速度应用,因为电机在以恒定速度旋转时将会产生足够的反电动势。

特性:

  • 无需传感器,节省布板空间
  • 消除传感器故障风险
  • 需要其他信号链和计算

技术资源

应用手册
应用手册
如何使用无代码无传感器 BLDC 电机驱动器降低电机噪声
了解通过我们获得专利的自动死区时间补偿、PWM 调制方案和 FOC 换向,我们的无代码、无传感器控制、集成式 BLDC 电机驱动器如何实现先进的声学性能。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
3 ways to speed cycle time when designing with brushless-DC motors
了解我们先进的 BLDC 电机如何帮助在扫地机器人等小型家用电器中实现更长的使用寿命和更安静的运行。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
TI 高精度实验室 - 磁场定向控制
了解 BLDC 电机(特别是 FOC)的几种换向方法,以及 FOC 控制环路的技术背景和所涉及的基础数学运算。 
MC121

具有集成霍尔传感器的 40V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.43

MC121-Q1

具有集成霍尔传感器的汽车级 40V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.42

MCF8329HS

高速、60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.61

MC111

具有集成霍尔传感器的 20V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.36

MCT8376Z-Q1

汽车级、70V 最大电压、4A 峰值电流、传感器梯形控制三相 BLDC 电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 2.6

MCF8329HS-Q1

汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.723