产品详情

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MCF8329HS 无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 数据表 PDF | HTML 2026年 3月 17日
用户指南 MCF8329HS 调优指南 PDF | HTML 2026年 5月 4日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MCF8329HSEVM — MCF8329HS 评估模块

MCF8329HSEVM 可供用户评估 MCF8329HS 电机驱动器的性能。EVM 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 Micro-USB 连接器转换为 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器 (MCU) 将 UART 通信转换为控制信号或 I2C 格式的数据,然后发送到 MCF8329HS 器件。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻、连接器和测试点可协助评估 MCF8329HS IC 的许多特性并实现可配置的器件特定设置。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

MCF8329HSRRYEVM — 采用 WQFN 封装的 MCF8329HS 评估模块 (RRY)

MCF8329HSRRYEVM 可供用户评估采用 32 引脚 WQFN 封装的 MCF8329HS-Q1 电机驱动器的性能。评估模块 (EVM) 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 Micro-USB 连接器转换为 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器 (MCU) 将 UART 通信转换为控制信号或 I2C 格式的数据,然后发送到 MCF8329HS-Q1。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻、连接器和测试点可协助评估 MCF8329HS-Q1 IC 的许多特性并实现可配置的器件特定设置。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio is an easy-to-use graphical user interface (GUI) that simplifies the tuning process of our brushless DC (BLDC) motor drivers to reduce device evaluation and product development time. The GUI allows users to quickly spin up their motors and optimize various stages of motor operation to (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
原理图

MCF8329HSEVM Hardware Design Files

SLVMEJ6.ZIP (16588 KB)

支持和培训

视频