产品详情

Rating Automotive Architecture Integrated FET Vs (min) (V) 3.3 Vs ABS (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Integrated FET Vs (min) (V) 3.3 Vs ABS (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125
X2SON (DEZ) 6 5 mm² (2.5 mm × 2 mm) SOT-23-THN (DYM) 6 11.02 mm² (2.9 mm × 3.8 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 具有内部霍尔传感器的 N 沟道 H 桥驱动器
  • RDS(ON): 850mΩ (HS+LS)
  • 电流额定值
    • 高达 1.21A 的可配置电流限制
    • 0.5A rms (TA = 105oC,RθJA = 100oC/W)
  • 集成电源 (VM) 钳位
  • 可配置的速度曲线和起始占空比
  • 换向方案:方波换向或软换向(高达 90o)
    • 方波换向:最大扭矩/速度
    • 软换向:优化的速度和声学性能
  • 可配置的速度基准输入:PWM 或 DC
    • 输入 PWM 频率范围:20Hz 至 90kHz
    • 输入 DC 电压范围: (0-3)V
  • 可配置的输出 PWM 频率:25 或 50kHz
  • 闭环速度控制精度:±3%
  • PWM 抖动可降低 EMI
  • 可配置的软启动时间
  • 可配置的霍尔偏移角度和时间
  • 具有 0.5x、1x、2/3x 或 2x 乘数的速度输出
  • 转子堵转检测输出 (RD)
  • 可配置的 PWM 模式
    • 同步、异步和混合
  • 自动消磁可在整个速度范围内实现高效率
  • 通过 I2C 进行一次性编程(共 2 页)
  • 保护特性
    • VM/GND 和 OUTx 之间的短路过流保护
    • 具有自动重启功能的锁定转子保护 (LRP)
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • VM 过压保护 (OVP)
    • 热关断 (TSD)
    • 可配置的故障重试时间
  • 功能特性(操作继续)
    • 当 FG/RD 和 GND 之间短路时
    • 在 PWM/DC 和 VM 之间短路期间,输入为 100%
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 具有内部霍尔传感器的 N 沟道 H 桥驱动器
  • RDS(ON): 850mΩ (HS+LS)
  • 电流额定值
    • 高达 1.21A 的可配置电流限制
    • 0.5A rms (TA = 105oC,RθJA = 100oC/W)
  • 集成电源 (VM) 钳位
  • 可配置的速度曲线和起始占空比
  • 换向方案:方波换向或软换向(高达 90o)
    • 方波换向:最大扭矩/速度
    • 软换向:优化的速度和声学性能
  • 可配置的速度基准输入:PWM 或 DC
    • 输入 PWM 频率范围:20Hz 至 90kHz
    • 输入 DC 电压范围: (0-3)V
  • 可配置的输出 PWM 频率:25 或 50kHz
  • 闭环速度控制精度:±3%
  • PWM 抖动可降低 EMI
  • 可配置的软启动时间
  • 可配置的霍尔偏移角度和时间
  • 具有 0.5x、1x、2/3x 或 2x 乘数的速度输出
  • 转子堵转检测输出 (RD)
  • 可配置的 PWM 模式
    • 同步、异步和混合
  • 自动消磁可在整个速度范围内实现高效率
  • 通过 I2C 进行一次性编程(共 2 页)
  • 保护特性
    • VM/GND 和 OUTx 之间的短路过流保护
    • 具有自动重启功能的锁定转子保护 (LRP)
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • VM 过压保护 (OVP)
    • 热关断 (TSD)
    • 可配置的故障重试时间
  • 功能特性(操作继续)
    • 当 FG/RD 和 GND 之间短路时
    • 在 PWM/DC 和 VM 之间短路期间,输入为 100%

MC121-Q1 是一款额定电压为 40V、额定电阻为 850mΩ 的电机驱动器,具有适用于单相无刷直流电机的集成式 N 沟道全桥、电荷泵、霍尔传感器、换向控制逻辑和保护电路。霍尔传感器向换向逻辑提供转子位置信息,以保持转子连续运动。可以针对方波和软 PWM 波形对换向逻辑进行编程,从而降低声学噪声或最大限度地提高速度/效率。

脉宽调制信号的占空比或 PWM/DC 引脚上的 (0-3)V DC 电压控制电机转速。FG/RD 引脚可配置为向外部控制器报告电机转速或锁定转子状态。PWM/DC 和 FG/RD 引脚可以临时配置为 I2C 接口,以便支持编程 (OTP) 模式,从而在生产期间配置 OTP。

MC121-Q1 集成了保护功能,可用于保护电机和器件。这些保护功能包括电源欠压锁定、过压保护、输出过流保护、器件过热关断和锁定转子保护。

MC121-Q1 采用两种 6 引脚封装:SOT23-FL 和 X2SON。SOT23-FL 是一种扁平引线封装,最大高度为 1.1mm。X2SON 是一种无引线封装,最大高度为 0.4mm。

MC121-Q1 是一款额定电压为 40V、额定电阻为 850mΩ 的电机驱动器,具有适用于单相无刷直流电机的集成式 N 沟道全桥、电荷泵、霍尔传感器、换向控制逻辑和保护电路。霍尔传感器向换向逻辑提供转子位置信息,以保持转子连续运动。可以针对方波和软 PWM 波形对换向逻辑进行编程,从而降低声学噪声或最大限度地提高速度/效率。

脉宽调制信号的占空比或 PWM/DC 引脚上的 (0-3)V DC 电压控制电机转速。FG/RD 引脚可配置为向外部控制器报告电机转速或锁定转子状态。PWM/DC 和 FG/RD 引脚可以临时配置为 I2C 接口,以便支持编程 (OTP) 模式,从而在生产期间配置 OTP。

MC121-Q1 集成了保护功能,可用于保护电机和器件。这些保护功能包括电源欠压锁定、过压保护、输出过流保护、器件过热关断和锁定转子保护。

MC121-Q1 采用两种 6 引脚封装:SOT23-FL 和 X2SON。SOT23-FL 是一种扁平引线封装,最大高度为 1.1mm。X2SON 是一种无引线封装,最大高度为 0.4mm。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MC121-Q1 汽车级 40V ,单相 BLDC 驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MC121EVM — MC121 评估模块

MC121EVM 可供用户评估 MC121 和 MC121-Q1 单相 BLDC 驱动器的性能。EVM 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 PC 转换至 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器 (MCU) 将 UART 通信转换为控制信号或 I2C 格式的数据,然后发送到应用 PCB 中的 MC121 或 MC121-Q1。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻、连接器和测试点可协助评估 MC121 或 MC121-Q1 的许多特性,并实现可配置的器件特定设置。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

MOTORSTUDIO-1PHASE-GUI — GUI for Single phase BLDC driver

支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio 是一款易于使用的图形用户界面 (GUI),可简化我们的无刷直流 (BLDC) 电机驱动器的调优过程,从而减少器件评估和产品开发时间。GUI 允许用户快速旋转电机并优化电机运行的各个阶段,从而实现更高的电机性能、稳定的电机启动和极低的噪声。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2SON (DEZ) 6 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYM) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频