交流/直流控制器

采用经过验证的高性能控制器解决方案,加快您的 AC/DC 开关电源的开发

按功率级和拓扑分类浏览

我们的高效控制器涵盖了所有主要的拓扑:PFC、反激式、推挽式、LLC、PSFB 和半桥/全桥。选择与您的电压和功率密度目标相匹配的精确解决方案。凭借 TI 的全面的电源管理产品系列,每款控制器都配有逐步设计指南、参考原理图以及模拟工具,这些资源能助您在极短的时间内从概念阶段顺利过渡到产品生产阶段。选择与您的电流、电压和功率密度目标相匹配的精确解决方案。


功率因数校正 (PFC) 级


直流/直流级


次级


PFC 和 DC/DC 组合


DC/DC 级 — PWM

相关类别


功率级


并联电压基准


光耦仿真器

为何选择 TI 的 AC/DC 控制器?

checkmark

高效转换

针对每种开关拓扑都进行了优化的控制器,能够在广泛的输入范围内实现更高的效率,降低热量,从而实现紧凑的设计。

checkmark

集成式保护和栅极驱动器

我们产品系列中的内置栅极驱动器、过电压保护、过电流保护、热关断保护以及软启动功能,既能保护系统本身,也能保护终端用户,同时还能降低物料清单成本并提高可靠性。

checkmark

专用拓扑和客户支持

每个控制器都针对特定的拓扑结构进行了调校,能够在不同功率范围内实现更佳性能。TI 会直接与客户合作,根据具体要求定制设计方案。

技术资源

白皮书
白皮书
在 LLC 谐振转换器设计中利用 GaN FET 实现高效率
在将 GaN FET 应用于电池充电器的 LLC 谐振转换器设计过程中,需进行深入的建模考量。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
选择合适的 PFC 拓扑:100W 到几千瓦
详细说明了如何在 6 种常见的拓扑之间进行选择,并说明了其中的权衡因素。
应用手册
应用手册
Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips
了解如何避免由辅助绕组上的噪声引起的错误过压和欠压锁定故障。
document-pdfAcrobat PDF

与交流/直流控制器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

设计和开发资源

评估板
适用于 UCC28C56H-Q1 初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式稳压器的评估模块

UCC28C56EVM-066 是一款适用于 EV 和 HEV 汽车动力总成的高效初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式辅助电源。该设计可为 800V 电池系统提供 15.2VTYP 40W 输出,在 125V 至 1000V 的输入电压范围内提供 40W 功率。确切输出电压取决于负载。该设计输入为 40V 至 125V,可提供功率为 20W。该 EVM 采用 1700V 碳化硅 (SiC) MOSFET,非常适合 800V 电池系统。

参考设计
通用输入 430W 电动工具充电器参考设计
该参考设计是一款适用于电动工具应用的通用输入、430W 恒流 (CC) 恒压 (CV) 充电器。此参考设计支持 0V 至 12.5V 涓流充电模式输出电压范围和 7.5V 至 22.5V 完全充电模式输出电压范围。在涓流充电模式下,禁用功率因数校正 (PFC) 并将电感器间电容器 (LLC) 置于低功耗模式,从而在 115Vac 下实现 174mW 的空载待机功耗,在 230Vac 下实现 325mW 的空载待机功耗。该参考设计使用 UCC28180、UCC256604、UCC24612、TL331 和 TPS7B8133 器件。
设计计算器
UCC25661X-CALC
UCC25661X 设计计算器
设计工具
创建定制电源和有源滤波器电路

WEBENCH® Circuit Designer 可根据您的系统要求创建定制的电源电路和有源滤波器电路。此环境为您提供端到端选型、设计和仿真功能,从而在整个模拟设计过程中节省您的时间。

利用我们的工具帮助您进行设计:

 

设计工具
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具

Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。

  • “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
  • Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
  • Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
  • Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
  • FET (...)
TPS7H5031-SEP

用于驱动 MOSFET 的抗辐射 50% 占空比 PWM 控制器

TPS7H5031-SP

用于驱动 MOSFET 的耐辐射 QMLP 50% 占空比 PWM 控制器

TPS7H5030-SP

用于驱动 MOSFET 的耐辐射 QMLP 100% 占空比 PWM 控制器

TPS7H5021-SP

用于驱动 MOSFET 或 GaN FET 的耐辐射 QMLP 50% 占空比 PWM 控制器

TPS7H5030-SEP

用于驱动 MOSFET 的抗辐射 100% 占空比 PWM 控制器

TPS7H5021-SEP

用于驱动 MOSFET 或 GaN FET 的耐辐射 50% 占空比 PWM 控制器