TPS7H5021-SP
- 辐射性能:
- 耐辐射保障 (RHA) 高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
- 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于 LET 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
- 单粒子瞬态 (SET) 和单粒子功能中断 (SEFI) 的特征值高达 LET = 75MeV-cm2/mg
- 控制器级和驱动器级的输入电压范围高达 14V
- 专用栅极驱动器电压输入引脚 (PVIN) 可驱动硅器件和 GaN 器件
- 1.2A 峰值拉电流和灌电流(12V 时)
- 为了驱动 GaN,可选择将 VLDO 线性稳压器输出连接到 PVIN (TPS7H502x)
- 4.5V 至 5.5V 的可编程线性稳压器 (VLDO) (TPS7H502x)
- 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.6V ±1% 的基准电压
- 开关频率为 100kHz 至 1MHz (TPS7H502x) 或 100kHz 至 500kHz (TPS7H503x)
- 外部时钟同步功能
- 可调斜率补偿和软启动
- 通过符合 ASTM E595 标准的塑料封装废气测试
- 可用于军用温度范围,即 -55°C 至 125°C
TPS7H502x 和 TPS7H503x 是一款耐辐射的电流模式单端 PWM 控制器,包含集成的栅极驱动器。TPS7H502x 可应用于基于硅以及氮化镓 (GaN) 功率半导体的转换器设计,而 TPS7H503x 则主要面向基于硅的转换器。该转换器集成了多个关键功能,例如软启动、使能和可调斜率补偿,同时保持较小的封装尺寸。该控制器还具有 0.6V ± 1% 的电压基准容差,可支持高精度电源转换器设计。
TPS7H502x 和 TPS7H503x 可通过 SYNC 引脚使用外部时钟来运行,也可使用 RT 引脚以用户决定的频率对内部振荡器进行编程来运行。TPS7H502x 器件的开关频率高达 1MHz,而 TPS7H503x 支持高达 500kHz 的工作频率。控制器的驱动器级具有宽输入电压范围,并支持高达 1.2A 的峰值拉电流和灌电流。TPS7H502x 具有可编程稳压器 VLDO,该稳压器也可以直接连接到驱动器级的输入端 (PVIN),以便为 GaN FET 的运行提供受控良好的栅极电压。可编程稳压器可接受 4.5V 至 5.5V 范围的电压。TPS7H5020 和 TPS7H5030 器件具有 100% 的最大占空比,而 TPS7H5021 和 TPS7H5031 具有 50% 的最大占空比。该控制器支持多种电源转换器拓扑,包括反激式、正激式和升压。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7H502x-SP/SEP 和 TPS7H503x-SP/SEP 耐辐射电流模式 PWM 控制器(带有集成的栅极驱动器) 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 2026年 4月 16日 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | TPS7H5021-SEP and TPS7H5021-SP QMLP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization | 2026年 2月 17日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | TPS7H5021-SP QMLP Total Ionizing Dose (TID) Report | 2026年 2月 13日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | Single-Event Effects (SEE) Radiation Report of the TPS7H502X-SP | PDF | HTML | 2025年 8月 18日 | ||
| 选择指南 | TI Space Products (Rev. L) | 2026年 3月 27日 | ||||
| 应用简报 | 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 8月 18日 | |
| 应用手册 | 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 7月 7日 | |
| 应用手册 | QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) | 2023年 8月 30日 | ||||
| 应用手册 | 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 2日 | |
| 应用手册 | DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer | 2020年 8月 21日 | ||||
| 电子书 | 电子产品辐射手册 (Rev. A) | 2019年 5月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7H5020EVM — TPS7H5020-SP 评估模块
TPS7H5020EVM 演示了带有集成栅极驱动器和 GaN FET 的单个 TPS7H5020-SP 电流模式 PWM 控制器在升压配置中的工作情况。该电路板提供可用于组装额外元件和测试点的空间,可实现对定制配置和性能有效性的测试。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。