线性和低压降 (LDO) 稳压器

我们拥有品类齐全的 LDO 产品系列,能为您提供合适的产品

按类别浏览

线性和低压降 (LDO) 稳压器是一种能提供简单而又经济的稳定输出电压的方法。无论是为敏感型模拟系统供电还是延长电池寿命,我们品类齐全的产品系列都能帮助您解决所遇到的几乎任何稳压器设计难题。 

按输入电压进行选择


低 VIN (≤ 7V)


中 VIN(7V 至 30V)


宽 VIN (> 30V)

特色 LDO

电源发展趋势

功率密度

您可以通过考虑热性能来进一步提高应用的性能。LDO 的本质是通过将多余的功率转化为热量来调节电压,从而使该集成电路非常适合低功耗或 VIN 与 VOUT 差值较小的应用。对更大限度地提高应用的性能而言,选择采用合适封装的合适 LDO 至关重要。 

视频
LDO 基础知识: 热性能
观看该视频,了解为何最小的可用封装并不总是最适合所需的应用。
应用手册
电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A)
本应用报告研究了印刷电路板 (PCB) 布局对 LDO 热性能的影响。通过五种布局对三个 LDO 进行了测试,每种布局在 PCB 上的铜覆盖量都在增加。
PDF | HTML
应用手册
现场测量 LDO 的热阻抗 (Rev. A)
本文档介绍了 IC 的结至环境热阻抗的计算过程。
PDF | HTML
实现功率密度的特色产品
TPS7A54 正在供货 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A21 正在供货 500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A78 正在供货 120mA 智能电容降压型低压降 (LDO) 线性稳压器

低静态电流 (IQ)

我们知道,实现超低静态电流 (IQ) 不应降低您的系统性能。我们为稳压器提供低待机功耗和出色的负载瞬态响应,这样您可在维持主要性能的同时更大限度地延长电池运行时间。我们的线性稳压器产品系列包括输入电压高达 100V 的低 IQ LDO,可帮助您满足低待机功耗需求。

白皮书
Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems
本文阐述了 LDO 中 IQ 的基本原理,并说明了如何在不影响系统性能的情况下延长电池寿命。涵盖的其他主题包括发生压降时的 IQ 情况以及 IQ 如何影响瞬态性能。
PDF
视频
LDO 基础知识: 静态电流
该视频探讨了 LDO 如何成为一种简单的解决方案,以帮助将任何电池驱动型器件的运行时间延长几秒、几分钟、几小时甚至几天。
实现低静态电流 (IQ)的特色产品
TPS7A02 正在供货 具有使能功能的 200mA、毫微功耗 IQ (25nA)、低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A24 正在供货 具有使能功能的 200mA、18V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B82-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 0 级和 1 级标准、具有使能引脚的汽车类 300mA 非电池电源 (40V) 超低 IQ LDO
低噪声&高精度

借助广泛的低噪声、高电源抑制比 (PSRR) 稳压器产品系列,我们可以帮您解决低噪声设计难题。在宽带宽下具有高 PSRR 能使 LDO 滤除上游直流/直流转换器产生的开关噪声。低噪声 (< 5µVRMS) 输出可更大限度降低低频噪声,从而维持 ADC 或 DAC 等敏感型模拟电路的信号完整性,以此帮助您为精密应用提供低噪声电源。

视频
LDO 基础知识: 噪声
该视频讨论了噪声源以及如何有效地降低您的应用中的噪声。
视频
LDO 基础知识: 电源抑制比 (PSRR)
该视频介绍了电源抑制比 (PSRR)。我们还介绍了输出电容器的重要性以及输入电压和输出电压之间的差异如何影响 LDO 的 PSRR 性能。
白皮书
How to measure LDO noise
本文提供了测量低噪声 LDO 输出噪声难题的解决方法。本文还讨论了如何使用频谱分析仪提供的数据以及如何避免人们在测量噪声时遇到的常见问题。  
PDF
实现低噪声和高精度的特色产品
TPS7A94 正在供货 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器
TPS7A53 正在供货 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A20 正在供货 具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器

技术资源

电子书
电子书
LDO Basics (Rev. A)
阅读有关使用 LDO 的基础知识,包括压降、散热、IQ、PSRR 和噪声性能。了解如何防止反向电流以及电容器的值为何不等于其电容。 
document-pdfAcrobat PDF
选择指南
选择指南
低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M)
在该快速参考指南中,您将找到我们的热门 LDO 和线性稳压器,这些器件适用于工业、汽车、个人电子产品和通信设备等各类应用。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)
我们按主题分类的 LDO 应用手册集合(每个手册都附有简短摘要)可帮助您快速找到最相关的应用信息。 
document-pdfAcrobat PDF

与线性和低压降 (LDO) 稳压器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

设计和开发资源

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
评估板
支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

评估板
用于 DCY、DDA 和 KVU 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

借助采用多种封装选项的 MLTLDO2EVM-037 低压降 (LDO) 评估模块 (EVM),设计工程师能评估可能用于其自身电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种 EVM 配置包含一个 DDA、3 引脚和 5 引脚 KVU 以及 DCY 封装,便于工程师焊接和评估部件。

TLV776

具有 0.8V 基准电压的 600mA、高 PSRR、可调节 LDO

价格约为 (USD) 1ku | 0.045

TPS7A14-Q1

汽车级、1A、低输入电压和低输出电压、超低压降稳压器

价格约为 (USD) 1ku | 0.4

TPS7B7802-Q1

具有 I2C 接口的汽车级 40V 双通道天线 LDO

价格约为 (USD) 1ku | 1.89

TPS7A43-Q1

具有电源正常状态和精密使能功能的汽车级 50mA 85V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

价格约为 (USD) 1ku | 1.86

TPS7E67-Q1

具有使能和电源正常指示功能的汽车类 300mA、40V、超低 IQ、低压降稳压器

价格约为 (USD) 1ku | 0.68

TPS7E71

具有使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

价格约为 (USD) 1ku | 0.193