TPS7B7802-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
- 结温;–40℃ 至 150℃,TJ
- 宽输入电压范围:
- 绝对最大电压范围:-40V 至 45V
- 工作范围:4.5V 至 40V
- 输出电压:
- 可使用外部电阻器设置宽输出电压范围:2V 至 40V
- 无需外部电阻器即可使用 I2C 对输出电压范围进行编程:2V 至 27.4V(步长为 100mV)
- 可以使用 I2C(内部 FB 模式)或将 FB 连接到 GND(外部 FB 电阻器模式)来设置电源开关模式
- 每条通道支持高达 300mA 的负载电流
- 高精度电流检测 (≤ ±15%),无需进一步校准即可检测小负载电流 (≤25mA)。
- 通过 I2C 编程实现的可调节电流限制
- 低压降:100mA 电流时为 315mV(最大值)
- 在各种陶瓷输出电容值范围内可保持稳定:
- COUT 范围:4.7µF 至 100µF
- ESR 范围:1mΩ 至 500mΩ
- 集成保护特性:
- 反向电流保护
- 反极性保护
- 过热保护
- 输出接地短路和输出接电源短路保护
- 使用 I2C 接口的集成式诊断和监控功能:
- 输入和输出电压监控
- 负载电流监测
- 结温监控
- 开路检测
- 输出欠压和过压检测。
TPS7B7802-Q1 是一款具有集成 ADC 和 I2C 接口的单片双通道、高电压低压降稳压器。该器件具有宽输入电压工作范围,旨在防范 45V 输入电压负载突降情况。该此器件非常适合通过同轴电缆为远程 LNA(与 AM/FM/GNSS 天线相关)、麦克风和摄像头模块供电。在恶劣的车载工况下,同轴电缆可能会暴露于各种故障条件下,从而增加故障风险。此类情况包括接地短路、电池短路和过热。TPS7B7802-Q1 集成了针对以上各种故障情况的保护功能,以及反极性保护功能。该器件具有包含两个背对背 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的拓扑。这种 PMOS 拓扑无需使用外部二极管,否则需要该二极管来防止反向电流流动。每个通道均可提供高达 300mA 的输出电流和 2V 至 40V 的可调节输出电压。
该器件可以唯一识别和诊断多种故障条件。此类诊断信息可通过 I2C 通信和错误引脚从寄存器推断得出。集成的 10 位 ADC 允许用户持续监控输入电压、输出电压、结温和负载电流。在两个通道中,该器件在电流范围(≤±15%,1mA 至 300mA)内都具有高精度电流检测电路。该特性使器件无需进一步校准即可精确检测并和区分开路、正常和短路情况。每个通道还提供可调节电流限制,电流限制可使用 I2C 通信进行设置。
该器件可在 −40°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,采用具有可湿性侧面的导热封装。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7B7802-Q1 具有诊断功能和 I2 C 接口的汽车级双通道 LDO 数据表 | PDF | HTML | 2023年 7月 25日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS7B78EVM-131 — TPS7B780x-Q1 评估模块
TPS7B78EVM-131 是一款评估模块 (EVM),旨在轻松测量和设置具有诊断功能和 I2C 接口的 TPS7B780x-Q1 系列汽车级 LDO。该 EVM 包含一个 USB 转 I2C 适配器、高速负载瞬态测试电路、用于测量输入和输出电流的装置,以及用于配置 TPS7B780x-Q1 的跳线。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。