热插拔控制器

可靠地上电:适合大多数关键系统的智能电源保护和控制

按类别浏览

使用 TI 热插拔控制器实现无缝电路板插入和移除,同时保护系统免受浪涌电流、故障和意外中断的影响。借助精确的电流监测,快速响应时间和可配置的保护功能,我们的热插拔控制器可确保稳健且不间断的运行。热插拔控制器专为当今大功率密度系统而设计,可提供工程师所需的性能和可靠性,同时应对未来电源架构的挑战。

按特殊功能选择

相关类别


电子保险丝(集成热插拔)

查看特色热插拔控制器

为什么选择我们的热插拔控制器?

checkmark

快速、精确的电源路径保护和监控

通过用户可配置的阈值和时序以及监控和诊断功能,获取针对各种故障的快速且精确的防护。

checkmark

高功率处理

热插拔控制器专为现代高密度系统而设计,可支持比典型电子保险丝更高的电流和功率电平,因此非常适合高密度、高性能系统。

checkmark

量身定制的保护

使用外部 FET 配置热插拔控制器,满足系统的确切功率和故障要求,实现对每种应用的控制。

技术资源

模拟设计期刊
模拟设计期刊
使用热插拔控制器应对 48V AI 服务器的 保护挑战
详细了解 TI 热插拔控制器如何应对 48V AI 服务器的保护挑战。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Handling System Transients in Hot Swap Applications
了解适用于稳健热插拔设计的应用级解决方案。
document-pdfAcrobat PDF
模拟设计期刊
模拟设计期刊
电源开关瞬态保护设计,实现稳健可靠的 电源路径保护
了解使用电子保险丝和热插拔解决方案的有源电路保护如何开始取代分立式前端保护电路。
document-pdfAcrobat PDF

与热插拔控制器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

设计和开发资源

计算工具
热插拔设计计算器工具

创建热插拔和/或电子保险丝设计方案会涉及复杂的公式和计算。通过输入诸如输入电压范围、电流和输出电容等系统要求可简化流程,计算器将指导用户开发稳健的设计。该工具还可用于评估现有设计,或通过分析各种电路场景中的设计裕量来解决问题。

计算器名称

支持的器件

器件说明

LM25066 设计计算器

LM25066/66A/66I/66IA

具有 PMBus 和 I/V/P/E 监控功能的 2.9V 至 17V 热插拔

LM5060 设计计算器

LM5060/Q1

具有低静态电流的 5.5V 至 65V 高侧保护控制器

LM5064 设计计算器

LM5064

具有 PMBus 和 I/V/P 监控功能的 -10V 至 -80V (...)

评估板
具有 PMBus 的 LM5066IEVM-626 评估模块

LM5066IEVM-626 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM5066I 热插拔控制器。该控制器具有符合 PMBUS 协议的 SMBUS/I2C 接口,可准确测量和控制连接至背板电源总线的系统的电气工作条件并提供保护。该 EVM 包含接头连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。

评估板
LM5069 评估板

LM5069EVM-627 为设计工程师提供了功能齐全的热插拔控制器评估模块,该评估模块具有浪涌电压钳位、反向电压保护和反向电流保护功能。该 EVM 具有 LM5069-2,带有自动重启功能。LM5069EVM-627 用户指南介绍了电路板功能、如何测试和评估其特性,以及如何针对特定应用调整默认元件。如需更多信息,请参阅 LM5069 具有功率限制功能的正高电压热插拔 / 浪涌电流控制器 (SNVS452) 数据表。

LMI800
热插拔控制器

具有 PMBus™ 的 ±400V/800V 隔离式热插拔控制器

价格约为 (USD) 1ku | 12

LM5066H
热插拔控制器

5.5V 至 90V 先进热插拔控制器,带有 I/V/P 监测和 PMBus™ 接口

价格约为 (USD) 1ku | 3.301