LMI800
- 隔离式浮动热插拔控制器
-
支持具有高侧和低侧配置的 2 线、3 线系统架构
-
- 用于热插拔控制器偏置的集成隔离式电源
- 具有增强绝缘的 GND 参考信号,隔离耐压高达 800V
- PGOOD、SMBA 上的故障置位和 PMBus 遥测
-
稳健可靠的隔离栅:
-
在高达 1000VDC 的工作电压下具有长寿命
-
高达 5000VRMS 的隔离额定值
-
浪涌能力高达 10.4kV
-
-
SYNC 引脚用于协调高侧和低侧热插拔控制器
-
用于输出电容器放电控制的 DISC 引脚
- 强栅极下拉 (1.2A),可实现快速关断
- 稳健的短路保护 (360ns)
- 故障 FET 检测
- 可编程 UV、OV、tFAULT 阈值
- 外部 FET 温度检测
- 用于遥测、控制、配置和调试的 PMBus® 接口
- 用于配置的片上 EEPROM 非易失性存储器
- 高精度 VIN、VOUT、IIN、PIN、VAUX 监控 V (<±1.5%);I (<±1%);P (<±2%)
- 使用单个命令进行下电上电
- 多起事件的黑盒故障记录,具有存储在内部 EEPROM 上的相对时间戳
- 具有 250kHz 采样率的 12 位 ADC
- –40°C < TJ < 125°C 工作范围
LMI800PS 是一款高压隔离式浮动热插拔控制器,旨在支持采用高侧和低侧配置的 2 线和 3 线系统架构,适用于服务器和数据中心。该器件仅需以用户接地为基准的单电源输入,并利用内置隔离式电源为热插拔控制器提供偏置。所有用户接口均采用增强绝缘,隔离耐压达 800V,并确保符合 UL 安全标准。
LMI800PS 配有 SYNC 引脚,用于协调高侧和低侧热插拔控制器,使用户能够灵活优化 FET 额定值。DISC 引脚提供控制功能,可在系统拔出时对输出负载电容器进行放电。
该器件具有可编程功率限制阈值和可调故障时间 (tFAULT),可进一步限制最大功率耗散,并确保在所有关键事件下为 FET 提供 SOA 保护。
集成的 PMBus™ 接口可实现系统的实时远程监测、控制和配置。可远程访问关键参数以进行遥测,可通过 PMBus 配置各种阈值或将其存储在内部非易失性存储器中。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMI800PS 具有 PMBus™ 接口的高压隔离式热插拔控制器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-6 | |
| 白皮书 | 高压直流供电 AI 服务器热插拔解决方案 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-14 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMI800PSEVM — LMI800 评估模块
LMI800PS 评估模块 (EVM) 包含用于 LMI800PS 热插拔控制器的评估和参考电路。LMI800PS 器件将高性能热插拔控制器与 PMBus 接口相结合,可准确测量、保护和控制连接到 800V 背板电源总线或 PSU 的系统的电气工作条件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SSOP (DFP) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。