监控器和复位 IC

连续的电压和电源轨监控

按类别浏览

我们拥有广泛的电压监控器和复位集成电路 (IC) 产品系列,其中包括看门狗计时器、按钮、电压检测器、固定时间延时监控器和可编程延时监控器。这些器件也称为电压监控器、监视器和复位 IC,可持续监控系统运行状况以确保正常运行。集成功能可在汽车、工业和个人电子产品等应用中提供灵活性。

特色产品

电源发展趋势

低静态电流 (IQ)

借助我们广泛的电压监控器和复位集成电路 (IC) 产品系列,实现超低静态电流 (IQ),同时不会降低系统性能。我们的低 IQ 监控器提供连续的电压和电源轨监控,同时在低待机功耗下运行,可延长电池运行时间、提高动态响应速度、实现较小的外形尺寸,并维持超低的静态功耗。

实现低静态电流 (IQ)的特色产品
TPS3899 正在供货 具有可编程感应和复位延迟功能的纳米功率监控器
TLV841 正在供货 具有可调节释放延迟功能且采用 Wafer Chip-Scale Package 封装的超低压纳瓦级功率监控器
TLV803E 正在供货 低电平有效漏极开路输出型低功耗电压监控器(复位 IC)
高精度

我们的高精度监控器和复位 IC 可实现更好的电源调节,并在关键电网基础设施、电机驱动和工业自动化系统中更安全地运行。

视频系列
电压监控器 101
该培训系列涵盖广泛的主题,其中包括监控器简介并说明了监控器可以为您的子系统提供的关键规格和功能。
白皮书
简化汽车和工业中的功能性安全认证
本白皮书介绍了 TI 的集成电路 (IC) 设计方法如何为您提供简化功能安全设计所需的资源。
PDF
应用简报
High Voltage – Fast Power Fault Detection by Monitoring 24V AC Systems Using TPS
使用 TPS37x 电压监控器监控 24V 交流系统,实现快速电源故障检测。
PDF | HTML
实现高精度的特色产品
TPS3703-Q1 正在供货 具有复位延时时间的汽车高精度窗口监控器
TPS3704-Q1 正在供货 高精度紧凑型汽车多通道窗口监控器
TPS3435 正在供货 纳安级静态电流精密超时看门狗计时器

技术资源

电子书
电子书
电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识
本文介绍电压监控器并深入概述其各种应用。
document-pdfAcrobat PDF
选择指南
选择指南
Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H)
查看我们最受欢迎的监控器和复位 IC。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A)
阅读有关电压监控器、复位 IC、电压检测器、看门狗计时器和相关监控器件的常见问题解答 (FAQ)。
document-pdfAcrobat PDF
TPS7H3134-SP

具有看门狗和漏极开路输出的耐辐射四通道监控器

TPS7H3124-SP

具有看门狗和漏极开路输出的耐辐射双通道窗口监控器

TPS7H3034-SP

具有看门狗和推挽输出的耐辐射四通道监控器

与监控器和复位 IC相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。