主页 电源管理 监控器和复位 IC 复位及看门狗 IC

TPS7H3124-SP

预发布

具有看门狗和漏极开路输出的耐辐射双通道窗口监控器

产品详情

Rating Space Number of supplies monitored 4 Threshold voltage 1 (typ) (V) adjustable Features Digital Window Comparator, Programmable Delay, Programmable delay range, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.25 Output driver type/reset output Open-drain Watchdog timer WDI (s) Programmable Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 14 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Rating Space Number of supplies monitored 4 Threshold voltage 1 (typ) (V) adjustable Features Digital Window Comparator, Programmable Delay, Programmable delay range, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.25 Output driver type/reset output Open-drain Watchdog timer WDI (s) Programmable Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 14 Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (HFT) 22 60.221856 mm² 6.211 x 9.696
  • 辐射性能:
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV-cm2/mg
  • 宽电源输入电压范围 (VIN):3V 至 14V
  • 高精度监控最多 4 个电压轨:
    • TPS7H3024:2 个 OV + 2 个 UV 或 2 个窗口(带推挽 RESETx)
    • TPS7H3134:2 个 OV + 2 个 UV 或 2 个窗口(带开漏 RESETx)
    • TPS7H3034:4 个 UV 或 4 个OV(带推挽 RESETx)
    • TPS7H3134:4 个 UV 或 4 个OV(带开漏 RESETx)
  • 使用看门狗计时器监控一致的处理器执行
  • 单电阻器可编程全局延迟计时器
  • 可编程看门狗超时
  • 高精度阈值电压和迟滞电流:
    • 电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 VTH_SENSEx 为 599.7mV ± 1%
    • 电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 IHYS_SENSEx 为 24µA ± 3%
  • 具有 1.6V 至 7V 可编程上拉电压的推挽输出
    • 全局 RESETx 上拉域 (VPULL_UP1)
    • 通用 PWRGD 和 WDO 上拉域 (VPULL_UP2)
  • SR_UVLO 输入,用于复位所有输出
    • 也可通过外部电阻分压器用作可配置的欠压锁定
  • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
  • 辐射性能:
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV-cm2/mg
  • 宽电源输入电压范围 (VIN):3V 至 14V
  • 高精度监控最多 4 个电压轨:
    • TPS7H3024:2 个 OV + 2 个 UV 或 2 个窗口(带推挽 RESETx)
    • TPS7H3134:2 个 OV + 2 个 UV 或 2 个窗口(带开漏 RESETx)
    • TPS7H3034:4 个 UV 或 4 个OV(带推挽 RESETx)
    • TPS7H3134:4 个 UV 或 4 个OV(带开漏 RESETx)
  • 使用看门狗计时器监控一致的处理器执行
  • 单电阻器可编程全局延迟计时器
  • 可编程看门狗超时
  • 高精度阈值电压和迟滞电流:
    • 电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 VTH_SENSEx 为 599.7mV ± 1%
    • 电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 IHYS_SENSEx 为 24µA ± 3%
  • 具有 1.6V 至 7V 可编程上拉电压的推挽输出
    • 全局 RESETx 上拉域 (VPULL_UP1)
    • 通用 PWRGD 和 WDO 上拉域 (VPULL_UP2)
  • SR_UVLO 输入,用于复位所有输出
    • 也可通过外部电阻分压器用作可配置的欠压锁定
  • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围

TPS7H3xx4-SP 是一款带看门狗计时器的集成式 3V 至 14V 四通道耐辐射电源监控器。精确的 599.7mV ± 1% 阈值电压和 24µA ± 3% 迟滞电流能够提供可编程监控电压。通过单个电阻器对全局可编程延迟计时器进行编程。此外,还提供 PWRGD 输出来监控全局电源树状态。该器件还包含一个正边缘检测看门狗计时器,可通过监控外部处理器来确保执行一致性。外部控制器可利用 SR_UVLO 输入来检测和缓解故障。该器件提供推挽和漏极开路两种输出类型。

TPS7H3xx4-SP 是一款带看门狗计时器的集成式 3V 至 14V 四通道耐辐射电源监控器。精确的 599.7mV ± 1% 阈值电压和 24µA ± 3% 迟滞电流能够提供可编程监控电压。通过单个电阻器对全局可编程延迟计时器进行编程。此外,还提供 PWRGD 输出来监控全局电源树状态。该器件还包含一个正边缘检测看门狗计时器,可通过监控外部处理器来确保执行一致性。外部控制器可利用 SR_UVLO 输入来检测和缓解故障。该器件提供推挽和漏极开路两种输出类型。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带看门狗计时器的 TPS7H3xx4-SP 和 耐辐射、14V、4 通道监控器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 5月 15日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用手册 气密性封装回流焊曲线、端接镀层以及引线裁切与成型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H3124EVM-CVAL — TPS7H3124-SP 评估模块

TPS7H3024EVM-CVAL、TPS7H3124EVM-CVAL、TPS7H3034EVM-CVAL 和 TPS7H3134EVM-CVAL 演示了单个 TPS7H3024-SP、TPS7H3124-SP、TPS7H3034-SP 或 TPS7H3134-SP 监控器(陶瓷封装)的运行情况。这些电路板布局相同,但 BOM 略有差异,只要更新了已组装的 IC 的配置,就可以互换使用。这些电路板统称为 TPS7H3xx4EVM-CVAL。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HFT) 22 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频