TPS7H3134-SP
- 辐射性能:
- 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
- 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
- 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV-cm2/mg
- 宽电源输入电压范围 (VIN):3V 至 14V
- 高精度监控最多 4 个电压轨:
- TPS7H3024:2 个 OV + 2 个 UV 或 2 个窗口(带推挽 RESETx)
- TPS7H3134:2 个 OV + 2 个 UV 或 2 个窗口(带开漏 RESETx)
- TPS7H3034:4 个 UV 或 4 个OV(带推挽 RESETx)
- TPS7H3134:4 个 UV 或 4 个OV(带开漏 RESETx)
- 使用看门狗计时器监控一致的处理器执行
- 单电阻器可编程全局延迟计时器
- 可编程看门狗超时
- 高精度阈值电压和迟滞电流:
- 电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 VTH_SENSEx 为 599.7mV ± 1%
- 电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 IHYS_SENSEx 为 24µA ± 3%
- 具有 1.6V 至 7V 可编程上拉电压的推挽输出
- 全局 RESETx 上拉域 (VPULL_UP1)
- 通用 PWRGD 和 WDO 上拉域 (VPULL_UP2)
- SR_UVLO 输入,用于复位所有输出
- 也可通过外部电阻分压器用作可配置的欠压锁定
- 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
TPS7H3xx4-SP 是一款带看门狗计时器的集成式 3V 至 14V 四通道耐辐射电源监控器。精确的 599.7mV ± 1% 阈值电压和 24µA ± 3% 迟滞电流能够提供可编程监控电压。通过单个电阻器对全局可编程延迟计时器进行编程。此外,还提供 PWRGD 输出来监控全局电源树状态。该器件还包含一个正边缘检测看门狗计时器,可通过监控外部处理器来确保执行一致性。外部控制器可利用 SR_UVLO 输入来检测和缓解故障。该器件提供推挽和漏极开路两种输出类型。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 带看门狗计时器的 TPS7H3xx4-SP 和 耐辐射、14V、4 通道监控器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2026年 5月 15日 | ||
| 选择指南 | TI Space Products (Rev. L) | 2026年 3月 27日 | ||||
| 应用手册 | 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 7月 7日 | |
| 更多文献资料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) | 2025年 2月 20日 | ||||
| 应用手册 | 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 2日 | |
| 应用手册 | DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer | 2020年 8月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7H3134EVM-CVAL — TPS7H3134-SP 评估模块
TPS7H3024EVM-CVAL、TPS7H3124EVM-CVAL、TPS7H3034EVM-CVAL 和 TPS7H3134EVM-CVAL 演示了单个 TPS7H3024-SP、TPS7H3124-SP、TPS7H3034-SP 或 TPS7H3134-SP 监控器(陶瓷封装)的运行情况。这些电路板布局相同,但 BOM 略有差异,只要更新了已组装的 IC 的配置,就可以互换使用。这些电路板统称为 TPS7H3xx4EVM-CVAL。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| CFP (HFT) | 22 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点