LMX1205-EP
- VID #V62/25648
- 输出频率:300MHz 至 12.8GHz
- 高达 60ps 的无噪声可调节输入延迟,分辨率为 1.1ps
- 高达 55ps 的独立可调节输出延迟,分辨率为 0.9ps
- 超低噪声
- 本底噪声:在 6GHz 输出下为 –159dBc/Hz
- 附加抖动(直流至 fCLK):36fs
- 附加抖动(100Hz 至 100MHz):10fs
- 4 个具有相应 SYSREF 输出的高频时钟
- 由 1(旁路)、2、3、4、5、6、7 和 8 进行共享分频
- 共享可编程倍频器 x2、x3、x4、x5、x6、x7 和 x8
- 带有相应 SYSREF 输出的 LOGICLK 输出
- 基于单独的分频组
- 1、2、4 预分频器
- 1(旁路)、2、…、1023 后分频器
- 带有额外分频器 1、2、4 和 8 的第二逻辑时钟选项
- 6 个可编程输出功率级别
- 同步的 SYSREF 时钟输出
- 在 12.8GHz 下,508 次延迟步长调整,每次小于 2.5ps
- 发生器、中继器和中继器重定时模式
- SYSREFREQ 引脚的窗口化特性可优化时序
- 针对所有分频和倍频器件的 SYNC 特性
- 工作电压:2.5V
- 工作温度:–55ºC 至 +85ºC
- 高可靠性
- 受控基线
- 一个封测厂
- 同一制造厂
- 延长的产品生命周期
- 产品可追溯性
该器件具有高频率能力、极低的抖动和可编程时钟输入和输出延迟,可在不降低信噪比的情况下,很好地对高精度、高频数据转换器进行时钟控制。4 个高频时钟输出中的每一个输出以及具有更大分频器范围的附加 LOGICLK 输出,都配有一个 SYSREF 输出时钟信号。JESD204B/C 接口的 SYSREF 信号可以在内部生成,也可以作为输入传入,并重新与器件时钟同步。高频时钟输入路径和各个时钟输出路径上具有无噪声延迟调节,可确保多通道系统中的时钟具有低偏移。对于数据转换器时钟应用,务必使时钟的抖动小于数据转换器的孔径抖动。在需要对 4 个以上数据转换器进行时钟控制的应用中,可以使用多个器件开发各种级联架构,用于分配所需的所有高频时钟和 SYSREF 信号。该器件可与超低噪声基准时钟源相结合,是时钟控制型数据转换器的典型设计,尤其是在 3GHz 以上采样时。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMX1205-EP 低噪声、高频 JESD 缓冲器/倍频器/分频器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 15日 |
| * | 辐射与可靠性报告 | LMX1205-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report | PDF | HTML | 2025年 12月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。