工业毫米波雷达传感器

高度集成的雷达传感器可在工业和个人电子产品市场中实现精确检测

为什么选择 TI 工业毫米波雷达传感器?

checkmark

尺寸小巧,智能检测

具有集成片上处理和封装天线 (AoP) 的智能低功耗传感器。

checkmark

高分辨率感知传感

能够利用部署在边缘的自适应 AI 来分离紧密聚集的物体并减少误报。

checkmark

下一代工业应用

开放式频段可实现更智能的工厂、住宅和城市。

了解我们的产品系列

工业毫米波雷达传感器设计与开发

无论您是进行简单设计还是构建复杂系统,都应该对自己的设计充满信心。借助我们品类丰富且易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。

使用雷达工具箱和我们的软件开发套件 (SDK),获取传感器开发所需的一切资源。访问统一的软件平台、开箱即用演示、包含源代码的示例项目、天线设计、硬件指南、桌面工具和性能实验。

使用我们的检查清单和指南获取建议和最佳实践,优化您的射频 (RF) 硬件设计。快速查找可直接按原样复制的现有设计,或者为您自己的硬件设计找到实用信息和参考。更好地了解制造和相关权衡方案,并探索我们的支持资源。

CCStudio 开发生态系统是一款统一的免费优质开发工具套件,带有集成的生成式 AI,旨在加速您的嵌入式开发。通过使用简洁的语言,以及基于 TI 丰富资源库训练的行业标准代理与模型,无论您的专业知识水平如何,都可以更快地开发应用,同时保持您期望从 TI 获得的可靠性和性能标准。

深入了解 TI 毫米波雷达技术及全面的学习路径。通过 Radar Academy 访问结构化培训模块,探索我们白皮书中的技术基础知识,并观看实操视频演示。

TI 与其他公司合作提供使用 TI 毫米波雷达传感器和相关服务的各种解决方案,帮助加快您的量产速度。下载此搜索工具,浏览我们的合作伙伴列表并找到满足您需求的合适公司。

借助 TI 毫米波雷达技术助力新兴市场发展

Framery

Framery 的创新智能舱设计使用 TI 毫米波雷达传感器技术来改善员工的日常办公体验。IWR6843AOP 雷达传感器支持高度精确的占位检测功能,并减少了误报。雷达技术能够检测到人员进出舱室并相应地自动调整舱内的照明和通风,从而提高能效。此外,准确的占位检测功能支持自适应顶部照明,能够显示舱体的状态(空闲、正在使用或会议即将开始),从而实现更流畅的操作。

QUMEA

QUMEA 的 RADIQ-1 传感器使用 TI 毫米波雷达传感器技术来对护理设施中的人员提供非接触式存在、生命体征和跌倒事件监测。超精确的 IWR6843AOP 雷达传感器能够精密检测房间中的运动点,并利用这些数据实时了解人员的位置、姿势和状况,从而提供近乎无误的警报。这种高精度可以将跌倒事件减少 74%,将护理工作减少 20%,从而有效预防并取得显著的治疗成果。与基于视觉的系统相比,雷达技术还提供了绝对的隐私保护,因为其数据不包含可以推断出个人身份的信息。

Inxpect

Inxpect 的 SBV-01 传感器使用 TI 毫米波雷达传感器技术来提升工业自动化和机器人系统的安全性。IWR6843 是一款经过 SIL-2 认证的单芯片 60GHz 至 64GHz 毫米波雷达传感器,能够检测危险区域中的操作人员,确保在该区域清空之前,机器不会重启。雷达技术具有高精度,可减少灰尘、碎屑、烟雾和污垢等误检,甚至可以测量非常微小的运动,例如人的呼吸。此外,雷达可以同时测量多个物体,从而在复杂环境中提高安全性和生产效率。 

Axis Communications

Axis Communications 的 AXIS Q1656-DLE 雷达视频融合摄像头采用 TI 毫米波雷达传感器技术,为监控系统提供更高级别的检测和可视化功能,即使在远距离下也是如此。超精确的 IWR6843 雷达传感器能够提高人员检测能力,同时减少通常由阴影、光束、雨滴或昆虫引发的误报。雷达传感器能够检测到多种重要信息,比如运动的位置、速度和方向,从而实现增强智能。此外,雷达技术还有助于节省能源,因为雷达可以在黑暗中进行检测。 

精选应用资源

毫米波雷达传感器技术

IWR2188

采用封装上发射技术的单芯片 8RX/8TX 可级联 76GHz 至 81GHz 工业收发器

价格约为 (USD) 1ku | 26.865

IWRL6432WMOD

用于运动和存在检测的毫米波雷达模块

价格约为 (USD) 1ku | 10.989

IWRL6843

单芯片低功耗高性能 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器

价格约为 (USD) 1ku | 16.489

IWRL6844

单芯片低功耗高性能 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器

价格约为 (USD) 1ku | 18.138