IWRL6432WMOD
- 易于使用
- 集成式 IWRL6432W 毫米波传感器
- 小型模块尺寸:31mm x 15mm
- 四边扁平模块 (QFM) — 4 × 9 LGA 栅格
- 易于贴装的 30 焊盘栅格阵列 (LGA)
- 集成便捷 - 18 个信号接口
- 使用简单的可配置 API(通过 SPI),以通过外部 MCU 配置距离、运动灵敏度和更新速率
- 通过 GPIO 输出运动与存在检测指示信号
- 集成了蚀刻在 PCB 上的 3 接收和 2 发射通道天线;电源分配网络以及 40MHz XTAL
- FMCW 收发器
- 片上集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
- 调频连续波运行
- 5MHz IF 带宽,仅实部 Rx 通道
- 天线
- 视场 (FoV):±60°(方位角)× ±60°(仰角)
- 57GHz 至 61.5GHz 的天线覆盖范围,具有 4.5GHz 连续带宽
- 认证
- 拥有 FCC、RED、MIC 模块化认证
- 性能
- 人体存在检测距离典型值:
- 0° 方向:15m
- FoV 边缘:8m
- 内置低功耗模式以节省能源
- 人体存在检测距离典型值:
- 电源管理
- 3.3V VCC 和 VIO 运行
- 模块上内置 1.8V 稳压器
- 内置片上 LDO 网络以增强 PSRR
- BOM 优化模式
- 主机接口
- SPI
- 使用 TI 毫米波 uDFP 的主机 PC 接口
- 可连接外部 MCU
- SPI
- 其他接口
- 存在指示
- 唤醒请求
- 工作温度范围
- 工业级温度范围:-40°C 至 85°C
德州仪器 (TI) 的雷达模块 IWRL6432WMOD 是一款尺寸紧凑的 31mm × 15.5mm 模块,集成了 60GHz 贴片天线、板载电源管理、闪存、无源及晶体元件,无需专门的毫米波系统设计知识即可部署,并提供了可简易配置的距离、灵敏度及关注区域等软件选项。该模块的突出优势在于已通过 FCC、RED、MIC 的全面认证,可免除终端产品的认证成本与工作。此外,该模块支持基于 SPI 的点云数据输出或基于 GPIO 的存在状态指示,有助于灵活实现。通过解决客户的实施挑战,并实现在运动感应、占位检测、智能家居器件等场景的自主运行,这款由 TI 设计、支持并分销的器件显著降低了开发复杂度,可助力希望在产品中嵌入毫米波雷达传感功能的客户加速上市进程。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | IWRL6432WMOD 用于运动与存在检测的认证型 60GHz 毫米波雷达模块 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-25 | |
| 应用简报 | 模块设计让 60GHz 毫米波雷达变得简单易用 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-16 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BP-IWRL6432WMOD — IWRL6432WMOD BoosterPack™ 插件模块
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。
AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)
EDGE-AI-STUDIO — 适用于处理器的 Edge AI Studio
Edge AI Studio 是旨在加速 TI 处理器、微控制器和雷达传感器上边缘 AI 开发的一系列图形和命令行工具。无论是使用 TI Model Zoo 中的模型开发概念验证,
还是利用您自己的模型,Edge AI Studio 都能提供所需的工具。
Edge AI Studio 图形用户界面提供了完整的集成解决方案,用于数据收集和标注、模型训练和编译,以便在实时开发平台上部署。从 TI Model Zoo 中的各种预训练模型中进行选择,并可选择使用自定义数据重新训练,以提高准确性和性能。Edge AI Studio (...)
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
Edge AI Studio 是旨在加速 TI 处理器、微控制器和雷达传感器上边缘 AI 开发的一系列图形和命令行工具。无论是使用 TI Model Zoo 中的模型开发概念验证,
还是利用您自己的模型,Edge AI Studio 都能提供所需的工具。
Edge AI Studio 图形用户界面提供了完整的集成解决方案,用于数据收集和标注、模型训练和编译,以便在实时开发平台上部署。从 TI Model Zoo 中的各种预训练模型中进行选择,并可选择使用自定义数据重新训练,以提高准确性和性能。Edge AI Studio (...)
SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
MMWAVE-UDFP-APPSW — uDFP Package for Low Power mmWave Radar Modules and Front End Device
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。
可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。
请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| QFM (MBB) | 30 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。