设计和开发资源
1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
使用霍尔效应电流传感器、适用于 230VAC 电机驱动器的同相电流感应参考设计
TMCS1101 隔离式霍尔效应电流检测评估模块
我们霍尔效应电流传感器的优势
低漂移
通过零漂移架构和实时灵敏度补偿来减小温度变化、封装应力和老化的影响,无论时间、温度如何变化,始终保持低漂移水平。
高准确度
通过更高的效率和更严格的系统控制来提高总体系统性能。
隔离
遵守行业法规,通过高工作电压延长产品寿命,同时满足严苛的环境和用例条件。
Flexible current-sensing solutions for your design
Achieve accurate and fast current sensing in every system
Whether you need to detect an overcurrent fault, improve system efficiency, or provide closed-loop feedback, TI's large portfolio of current-sensing solutions enables industry-leading accuracy for a range of common-mode voltages and temperatures – without sacrificing system size, complexity or cost. Through decades of experience, we have developed leading-edge current-sensing technology that empowers engineers to achieve maximum system performance, power efficiency and reliability.
Learn more about our key product categories for current sensing:
了解特色应用
使用霍尔效应电流传感器优化电机驱动器的性能和功效
精密霍尔效应电流传感器可通过直列式相位监测在直流电机驱动器、伺服电机和无人机配件中实现实时控制,从而提高电机驱动系统的控制水平、安全性和性能。
优势:
- 业界先进的 ±50ppm/°C 温漂和 ±0.5% 寿命漂移。
- 支持高达 ±1,100V 的工作电压。
- 支持交流和直流监测。
特色资源
- TIDA-010059 – 使用霍尔效应电流传感器、适用于 230VAC 电机驱动器的同相电流感应参考设计
霍尔效应电流检测功能可在增强型工作电压高达 1,100V 的光伏逆变器系统中实现实时控制
霍尔效应电流传感器支持对高达 1,100V 的电压轨进行电流测量,并通过增强型隔离确保其他系统电子器件的安全。
优势:
- 业界先进的 ±50ppm/°C 温漂和 ±0.5% 寿命漂移。
- 支持高达 ±1,100V 的工作电压。
- 支持交流和直流监测。
特色资源
利用基于霍尔效应的电流检测解决方案,可以在系统设计中实现高电压隔离
霍尔效应电流传感器具有高共模电压范围和隔离度,可帮助您满足电动汽车充电系统的安全要求。
优势:
- 业界先进的 ±50ppm/°C 温漂和 ±0.5% 寿命漂移。
- 支持高达 ±1,100V 的工作电压。
- 支持交流和直流监测。
特色资源
- TIDA-010059 – 使用霍尔效应电流传感器、适用于 230VAC 电机驱动器的同相电流感应参考设计
精密电流检测可帮助您优化车载充电系统的电源效率
使用我们的精密霍尔效应电流传感器开发电动汽车系统,这些传感器可帮助您设计更小、更高效的车载充电器。
优势:
- 业界先进的 ±50ppm/°C 温漂和 ±0.5% 寿命漂移。
- 支持高达 ±1,100V 的工作电压。
- 支持交流和直流监测。
特色资源
- TIDA-010062 – 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
- PMP23069 – 具有 16A 最大输入的 3kW、180W/in3 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计
- PMP40690 – 采用 C2000™ MCU 和 GaN 的 4kW 交错式 CCM 图腾柱无桥 PFC 参考设计
- TMCS1101-Q1 – 符合 AEC-Q100 标准且具有内部基准的 ±600V 隔离式精密电流传感器
- TMCS1107-Q1 – 具有内部基准、符合 AEC-Q100 标准的 ±420V 隔离式霍尔效应电流传感器
- TMCS1100-Q1 – 符合 AEC-Q100 标准且具有外部基准的 ±600V 隔离式精密电流传感器
- 通过零漂移霍尔效应电流改善高压系统的性能 – 白皮书
- 带非比率式磁流传感器的精密设计 – 应用简报
精密电流检测可帮助提高功率因数和交流/直流效率,同时提供更高的安全性和快速过流保护功能
使用我们的精密霍尔效应电流传感器开发电源,该传感器可实现更小、更高效的系统。
优势:
- 业界先进的 ±50ppm/°C 温漂和 ±0.5% 寿命漂移。
- 支持高达 ±1,100V 的工作电压。
- 支持交流和直流监测。
特色资源
- 开关电源电流测量 (Rev. E) – 应用简报
- 高压电源轨上的精密电流测量 (Rev. F) – 应用简报
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 电流检测放大器比较和误差工具