TMCS1123-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
- 功能安全型
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 高持续电流能力:80ARMS
- 可靠的增强型隔离
- 高精度
- 灵敏度误差:±0.1%
- 灵敏度热漂移:±20ppm/°C
- 灵敏度寿命漂移:±0.2%
- 失调电压误差:±0.2mV
- 偏移热漂移:±2µV/°C
- 偏移寿命漂移:±0.2mV
- 非线性:±0.1%
- 对外部磁场具有高抗扰度
- 精密零电流基准输出
- 快速响应
- 信号带宽:250kHz
- 响应时间:1µs
- 传播延迟:110ns
- 过流检测响应:100ns
- 工作电源电压范围:3V 至 5.5V
- 双向和单向电流检测
- 多个灵敏度选项:
- 范围为 25mV/A 至 150mV/A
- 安全相关认证
- UL 1577 组件认证计划
- IEC/CB 62368-1
TMCS1123-Q1 是一款电隔离霍尔效应电流传感器,具有业界出色的隔离功能和精度。该器件还提供与输入电流成正比的输出电压,且在所有灵敏度选项下均具有出色的线性度和低漂移。具有内置漂移补偿功能的精密信号调节电路能够在没有系统级校准的情况下,在温度 1.4% 和寿命范围内的最大灵敏度误差小于 1.4%,或在一次性室温校准(包括寿命和温度漂移)的情况下的最大灵敏度误差小于 0.9%。
交流或直流输入电流流经内部导体,所产生的磁场可由集成式片上霍尔效应传感器进行测量。无磁芯结构消除了对磁集中器的需求。差分霍尔传感器可抑制外部杂散磁场产生的干扰。低导体电阻将可测量电流范围提高至 ±96A,同时更大程度地降低功率损耗并降低散热要求。绝缘能够承受 5kVRMS,加上最小 8mm 的爬电距离和间隙,可提供高电平的可靠寿命增强型工作电压。
集成式屏蔽可提供出色的共模抑制、和瞬态抗扰度。固定的灵敏度允许器件使用单个 3V 至 5.5V 的电源运行,因此消除了比例式误差并提高了电源噪声抑制能力。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMCS1123-Q1 符合 AEC-Q100 标准、具有 增强型 工作电压 、过流检测和环境 磁场抑制功能的精密 250kHz 霍尔效应电流传感器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-12 | |
| 应用手册 | 封装内磁性电流传感器的 PCB 热分析 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-22 | ||
| 应用手册 | 霍尔效应电流传感器熔合引线框架与非熔合引线框架之比较 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-1 | ||
| 应用手册 | 面向车载充电器中的功能安全:设计方法和元件概述 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026-1-28 | |
| 功能安全信息 | TMCS1123-Q1, TMCS1126-Q1, TMCS1127-Q1, and TMCS1133-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2025-5-5 | |||
| 应用简报 | 带非比率式磁流传感器的精密设计 | 英语版 | 2019-11-22 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMCS-A-ADAPTER-EVM — 适用于 DVG、DVF 或 DZP 封装的 TMCS 隔离式霍尔效应电流传感器适配器卡(不包括 IC)
TMCS-A-ADAPTER-EVM 评估模块 (EVM) 旨在促进快速、方便地使用具有 DVG、DVF 或 DZP 封装的 TMCS 隔离式霍尔效应精密电流检测监控器。此 EVM 支持用户通过霍尔输入侧推送高达 90A 的电流,同时通过隔离栅测量隔离式输出。TMCS-A-ADAPTER-EVM 只有一个未组装的 PCB,预留了用于组装测试点的位置和用于器件评估的分线接头引脚。PCB 焊盘采用重叠结构,因此任何 DVG、DVF 或 DZP TMCS 器件都能与 TMCS-A-ADAPTER-EVM 配合使用。
评估板
TMCS1123EVM — TMCS1123 隔离式霍尔效应电流检测评估模块
TMCS1123EVM 评估模块 (EVM) 旨在促进 TMCS1123 的快速便捷使用,TMCS1123 是一款采用内部比例基准的隔离式霍尔效应精密电流检测监测器。此 EVM 支持用户在霍尔输入侧提供最大工作电流,同时通过增强型隔离栅测量隔离式输出。此固定装置布局并非作为目标电路的模型使用,也不针对电磁 (EMI) 测试进行布局。TMCS1123EVM 由单个印刷电路板 (PCB) 构成,可拆分为五个单独部分,支持用户测试单个静态点的所有灵敏度变化(A = 0.5Vs,B = 0.33Vs 或 C = 0.1Vs)。
计算工具
CS-MAGNETIC-ERROR-TOOL-CALC — Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool
Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DVG) | 10 | Ultra Librarian |