TMCS2100-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 0:-40°C 至 150°C
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 可编程增益
- 全差动输出
- 快速响应
- 信号带宽:250kHz
- 响应时间:2.6µs
- 传播延迟:0.7µs
- 过流检测响应:500ns
- 工作电源电压范围:3V 至 5.5V
TMCS2100-Q1 是一款精密多传感器无芯电流检测器件,专为满足高电压、高电流多相系统的苛刻需求而设计。该测量设计可达到明显更大、更重且成本更高的磁芯产品的性能要求,同时可节省占用空间,并且无需对高载流母线进行修改或陷波。
交流或直流电流流经母线,从而产生磁场。集成式片上霍尔效应传感器可测量磁场。通常,由于系统制造公差、位移和振动,差动无芯电流检测器件非常容易受到磁场强度变化的影响。TMCS2100-Q1 利用 TI 专有算法来显著降低位移的影响。此外,还可对涡流引起的振幅误差进行主动频率补偿。
TMCS2100-Q1 表征过程可更大限度地减少相间磁串扰误差,并可在超过 1000A 的满标度电流电平下实现低于 0.5% 的测量误差。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMCS2100-Q1 无芯多传感器霍尔效应电流传感器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-9-29 |
| 技术文章 | 平稳操作:多轴霍尔效应电流传感器如何实现精确的扭矩控制 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-27 | ||
| 功能安全信息 | TMCS2100-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) | PDF | HTML | 2026-8-20 | |||
| 应用手册 | TMCS2100 Design Guidelines | PDF | HTML | 2026-8-18 | |||
| 应用手册 | 使用 TMCS2100-Q1 电流传感器进行三相系统线路结束校准 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-18 | ||
| 产品概述 | TI 无磁芯霍尔传感器重新定义电流检测技术 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-3 | ||
| 证书 | TMCS2100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-7-18 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMCS2100CHAREVM — TMCS2100 特性评估模块
TMCS2100 表征 EVM (CHAREVM) 是一款用来促进系统中 TMCS2100 器件表征过程的电路板。本用户指南介绍了如何设置 TMCS2100CHAREVM 来与 TMCS2100EVM 搭配使用。CHAREVM 并非设计为独立模块,仅支持搭配 TMCS2100EVM 或带有 TMCS2100 器件的其他电路板一起使用。本文档包括原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。
评估板
TMCS2100EVM — TMCS2100 评估模块
TMCS2100 评估模块 (EVM) 是用于评估 TMCS2100 主要特性和性能的平台。TMCS2100EVM 附带一个 3D 打印夹和一个镀镍汇流条。借助外部接头,可以轻松访问器件的所有引脚。TMCS2100EVM 与 TMCS2100CHAREVM 结合使用,该器件可执行必要的表征编程。
模拟工具
TMCS2100-DC-SIM-TOOL — Simulate the TMCS2100 using DC fields
Simulate the TMCS2100 using DC fields
模拟工具
TMCS2100-SIM-TOOL — ANSYS simulation to aid in TMCS2100 system design
ANSYS simulation to aid in TMCS2100 system design
设计工具
TMCS2100-Q1-DESIGN — TMCS2100-Q1 Full Data Sheet and EVM User's Guides
TMCS2100-Q1 Full Data Sheet and EVM User's Guides
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |