REF6000 系列电压基准集成低输出阻抗缓冲器,这使得用户能够直接驱动精密数据转换器的 REF 引脚,同时维持线性度、失真和噪声性能。多数精密 SAR 和 Δ-Σ ADC 在转换过程中会将二进制加权电容切换到 REF 引脚。为了支持这一动态负载,必须通过一个低输出阻抗(高带宽)缓冲器缓冲电压基准的输出。REF6000 系列器件非常适合(但不限于)驱动 ADS88xx 系列 SAR ADC 和 ADS127xx 系列 Δ-Σ ADC 以及其他数模转换器 (DAC) 的 REF 引脚。
在驱动 ADS8881 的 REF 引脚时,即使在首次转换过程中,REF6000 系列电压基准的输出电压也不会降至 1 LSB(18 位)以下。该特性对于突发模式、事件触发的等时采样和可变采样率数据采集系统极为有用。REF6000 系列的 REF60xx 型号指定了最大温度漂移(仅为 5ppm/°C),可为电压基准与低输出阻抗缓冲器组合提供 0.05% 初始精度。关于 REF6000 系列中的多种温度漂移选项,请参见 器件比较表。
产品型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
REF60xx | VSSOP (8) | 3.00mm x 3.00mm |