REF6045
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | REF60xx 集成 ADC 驱动器缓冲器的高精度电压基准 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 10月 14日 |
| 用户指南 | ADS8881EVMV2-PDK User's Guide (Rev. A) | 2017年 10月 4日 | ||||
| 白皮书 | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016年 8月 1日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ADS8881EVMV2-PDK — ADS8881 18 位 1MSPS 串口 SAR ADC 评估模块 V2 PDK
ADS8881EVMV2-PDK 是一款评估平台,适用于 ADS8881 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC)。此评估套件包括 ADS8881 EVMV2 板、PHI 控制器板和随附的计算机软件,支持用户通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信、采集数据和实施数据分析。
用户指南: PDF
评估板
REF6025EVM-PDK — REF6025 电压基准评估模块
REF6025EVM-PDK 是一个用于评估 REF6025 电压基准性能的平台。该评估套件展示了该器件的突发模式性能,这是该器件的一个关键特性。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIPD113 — 10kHz 交流、35mW、18 位、1Msps 条件下的数据采集
此 验证设计是一种使用 18 位 SAR ADC ADS8881 的高性能数据采集系统 (DAQ),吞吐量为 1MSPS。此设计已经过优化,可以提供适用于 10 KHz 满标量程输入正弦波的最低功耗解决方案。此设计已经过优化,总功耗低于 35mW,可实现高于 16 位于有效分辨率。ADC 的输入驱动器使用 OPA320 以实现低功耗、低噪声和线性轨至轨输入和输出操作。基准缓冲器驱动器利用由 THS4281 和 OPA333 构成的复合缓冲器在最低功耗下实现所需的性能。
参考设计
TIPD112 — 用于 MUX 和 阶跃输入 18 位、1uS 满刻度响应的数据采集
此 验证设计是一种使用 18 位 SAR ADC ADS8881 的高性能数据采集系统 (DAQ),吞吐量为 1MSPS。此设计已经过优化,可以为满标量程步进输入信号提供 18 位趋稳性能,从而获得出色的系统线性度。在多路复用应用中,这种输入激励更适用于具有差动输入电压的通道之间的转换。ADC 的输入驱动器使用 OPA350 以实现高带宽(小信号和大信号)、输出电流驱动以及线性轨至轨输入和输出操作。基准缓冲器驱动器利用由 THS4281 和 OPA333 构成的复合缓冲器在最低功耗下实现所需的性能。此 DAQ 块可实现 ±2.5LSB INL 性能,总功耗低于 70 mW。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点