主页 电源管理 电压基准 串联电压基准

REF6030

正在供货

具有集成缓冲器和使能引脚的 3V、5ppm/°C 高精度电压基准

产品详情

Rating Catalog VO (V) 3 Temp coeff (max) (ppm/°C) 5 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Features Integrated low-output impedance buffer Iout/Iz (max) (mA) 4 Vin (min) (V) 3.25 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.82 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 9 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1
Rating Catalog VO (V) 3 Temp coeff (max) (ppm/°C) 5 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Features Integrated low-output impedance buffer Iout/Iz (max) (mA) 4 Vin (min) (V) 3.25 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.82 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 9 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 出色的温度漂移性能
    • -40℃ 至 +125°C 时为 5ppm/°C(最大值)
  • 极低噪声
    • 总噪声:5 µVRMS(使用 47µF 电容时)
    • 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):3 µVPP/V
  • 集成 ADC 驱动器缓冲器
    • 低输出阻抗:< 50mΩ (0kHz-200kHz)
    • 首次使用 ADS8881 实现 18 位精确采样
    • 支持突发模式 DAQ 系统
  • 低电源电流:820µA
  • 低关断电流:1μA
  • 高初始精度:±0.05%
  • 超低噪声和失真
    • 信噪比 (SNR):100.5dB,总谐波失真 (THD):-125dB (ADS8881)
    • 信噪比 (SNR):106dB,总谐波失真 (THD):-120dB (ADS127L01)
  • 输出电流驱动能力:±4mA
  • 可通过编程设定的短路电流
  • 经验证用于驱动 ADS88xx 系列逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 和 ADS127xx 系列宽频带 Δ-Σ ADC 的 REF 引脚

应用

  • 自动测试设备 (ATE) 测试器和示波器
  • 测试和测量设备
  • 可编程逻辑控制器 (PLC) 的模拟输入模块
  • 医疗设备
  • 精密数据采集系统
  •  

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 出色的温度漂移性能
    • -40℃ 至 +125°C 时为 5ppm/°C(最大值)
  • 极低噪声
    • 总噪声:5 µVRMS(使用 47µF 电容时)
    • 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):3 µVPP/V
  • 集成 ADC 驱动器缓冲器
    • 低输出阻抗:< 50mΩ (0kHz-200kHz)
    • 首次使用 ADS8881 实现 18 位精确采样
    • 支持突发模式 DAQ 系统
  • 低电源电流:820µA
  • 低关断电流:1μA
  • 高初始精度:±0.05%
  • 超低噪声和失真
    • 信噪比 (SNR):100.5dB,总谐波失真 (THD):-125dB (ADS8881)
    • 信噪比 (SNR):106dB,总谐波失真 (THD):-120dB (ADS127L01)
  • 输出电流驱动能力:±4mA
  • 可通过编程设定的短路电流
  • 经验证用于驱动 ADS88xx 系列逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 和 ADS127xx 系列宽频带 Δ-Σ ADC 的 REF 引脚

应用

  • 自动测试设备 (ATE) 测试器和示波器
  • 测试和测量设备
  • 可编程逻辑控制器 (PLC) 的模拟输入模块
  • 医疗设备
  • 精密数据采集系统
  •  

All trademarks are the property of their respective owners.

REF6000 系列电压基准集成低输出阻抗缓冲器,这使得用户能够直接驱动精密数据转换器的 REF 引脚,同时维持线性度、失真和噪声性能。多数精密 SAR 和 Δ-Σ ADC 在转换过程中会将二进制加权电容切换到 REF 引脚。为了支持这一动态负载,必须通过一个低输出阻抗(高带宽)缓冲器缓冲电压基准的输出。REF6000 系列器件非常适合(但不限于)驱动 ADS88xx 系列 SAR ADC 和 ADS127xx 系列 Δ-Σ ADC 以及其他数模转换器 (DAC) 的 REF 引脚。

在驱动 ADS8881 的 REF 引脚时,即使在首次转换过程中,REF6000 系列电压基准的输出电压也不会降至 1 LSB(18 位)以下。该特性对于突发模式、事件触发的等时采样和可变采样率数据采集系统极为有用。REF6000 系列的 REF60xx 型号指定了最大温度漂移(仅为 5ppm/°C),可为电压基准与低输出阻抗缓冲器组合提供 0.05% 初始精度。关于 REF6000 系列中的多种温度漂移选项,请参见 。

REF6000 系列电压基准集成低输出阻抗缓冲器,这使得用户能够直接驱动精密数据转换器的 REF 引脚,同时维持线性度、失真和噪声性能。多数精密 SAR 和 Δ-Σ ADC 在转换过程中会将二进制加权电容切换到 REF 引脚。为了支持这一动态负载,必须通过一个低输出阻抗(高带宽)缓冲器缓冲电压基准的输出。REF6000 系列器件非常适合(但不限于)驱动 ADS88xx 系列 SAR ADC 和 ADS127xx 系列 Δ-Σ ADC 以及其他数模转换器 (DAC) 的 REF 引脚。

在驱动 ADS8881 的 REF 引脚时,即使在首次转换过程中,REF6000 系列电压基准的输出电压也不会降至 1 LSB(18 位)以下。该特性对于突发模式、事件触发的等时采样和可变采样率数据采集系统极为有用。REF6000 系列的 REF60xx 型号指定了最大温度漂移(仅为 5ppm/°C),可为电压基准与低输出阻抗缓冲器组合提供 0.05% 初始精度。关于 REF6000 系列中的多种温度漂移选项,请参见 。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 REF60xx 集成 ADC 驱动器缓冲器的高精度电压基准 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 10月 14日
白皮书 Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016年 8月 1日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

REF6025EVM-PDK — REF6025 电压基准评估模块

REF6025EVM-PDK 是一个用于评估 REF6025 电压基准性能的平台。该评估套件展示了该器件的突发模式性能,这是该器件的一个关键特性。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

REF6030 TINA-TI Reference Design

SBOM986.TSC (6693 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

REF6030 TINA-TI Transient Spice Model

SBOM987.ZIP (30 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-01013 — 适用于 DAQ 和无线传感器 IoT 系统的低功耗、低噪声 24b 模拟前端参考设计

如今,在数据采集系统 (DAQ)、现场仪表、物联网 (IoT) 和自动测试设备等许多应用中,对低功耗和低噪声模拟前端 (AFE) 的需求变得越来越重要。在很多情况下,高分辨率、高 SNR 和 低功耗 ADC 的出现愈发突显了这一需求,例如互补低功耗、低噪声 AFE 支持的 TI 24 位 ADS127L01 Δ-Σ ADC。这些新型解决方案将允许系统设计人员在数据采集、无线计量和现场仪表系统中集成更多通道。经过改进的 ADC 和 AFE 设计解决方案还将提供更好的支持,并改进众多对功率敏感的物联网应用。TIDA-01013 参考设计展示了一种旨在增强功率敏感型应用的完整的低功耗、低噪声 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频