MaxChargeare TMs ofTI corporate name.
USB Type-Cis a reg TM ofTI corporate name.
Other TMs
USB 电池充电规范 1.2 (BC1.2) 定义了相关机制,允许 USB 设备汲取大小超过标准 USB 电流(USB2.0 为 500mA,USB3.0 为 900mA)的电流。通过 BC1.2 规范中定义的机制,设备能够汲取最高 1.5A 的电流。支持更高电流的端口在连接时通过 USB2.0 D+ 和 D- 线路进行检测和广播。BC1.2 规范中定义了以下三种充电端口:
表 1-1 显示了最常见的 USB 1.2 端口类型。
端口定义 | 示例 | 输出电流 |
---|---|---|
SDP(标准下行端口) | 笔记本电脑 USB 端口 | 5V,100mA (USB 2.0) 5V,500mA (USB2.0) 5V,900mA (USB3.0) |
DCP(专用充电端口) | USB 壁式适配器 | 5V,500mA 至 1.5A |
CDP(充电下行端口) | 音频扩展坞 | 5V,900mA 至 1.5A |