可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
BQ25620 正在供货 具有 18V 最大输入、集成 ADC 和 OTG 输出的 I²C 控制型单芯 3.5A 降压电池充电器 BQ25620 is a wide VIN range and lower quiescent current option.

产品详情

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 6.2 Absolute max Vin (max) (V) 15 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 6.2 Absolute max Vin (max) (V) 15 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 90% 高效开关模式 3A 充电器
  • 3.9V 至 6.2V 单输入 USB 标准充电器,提供 6.4V 过压保护
    • 与 USB 电池充电器技术规格 (BC1.2) 兼容的 USB 主机或充电端口 D+/D- 检测
    • 支持非标准 2A/1A 适配器检测
    • 输入电压和电流限制支持 USB2.0 和 USB 3.0
    • 输入电流限值:100mA,150mA,500mA,900mA,1A,1.5A,2A 和 3A
  • 电池升压模式同步升压转换器,具有以下特性
    • 1.5A 时可调输出电压范围为 4.55V 至 5.5V
    • 5.1V 升压模式效率为 90%
    • 快速 OTG 启动(典型值 22ms)
  • 窄范围 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 在无电池或深度电池放电时的即时系统启动
    • 电池充电模式中的理想二极管运行
  • 薄型 1.2mm 电感 1.5MHz 开关频率
  • I2C 端口用于实现最优系统性能和状态报告
  • 具有或不具有主机管理的自主电池充电
    • 电池充电使能
    • 电池充电预调节
    • 充电终止和再充电
  • 高精度
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • 充电电流调节范围为 ±7%
    • 输入电流调节范围为 ±7.5%
    • 升压模式下 ±3% 输出电压调节范围
  • 高集成
    • 电源路径管理
    • 同步开关 MOSFET
    • 集成电流感测
    • 阴极负载二极管
    • 内部环路补偿
  • 安全性
    • 针对升压模式中充电和放电的电池温度感测
    • 电池充电安全定时器
    • 热调节和热关断
    • 输入和系统过压保护
    • MOSFET 过流保护
  • 针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
  • 通过输入电压调节实现最大功率跟踪能力
  • 20µA 低电池泄漏电流,支持运输模式
  • 4mm x 4mm 紧凑型超薄四方扁平无引线 (VQFN)-24 封装

应用

  • 用于智能手机、平板电脑的续航移动电源
  • 便携式媒体播放器
  • 互联网器件

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 90% 高效开关模式 3A 充电器
  • 3.9V 至 6.2V 单输入 USB 标准充电器,提供 6.4V 过压保护
    • 与 USB 电池充电器技术规格 (BC1.2) 兼容的 USB 主机或充电端口 D+/D- 检测
    • 支持非标准 2A/1A 适配器检测
    • 输入电压和电流限制支持 USB2.0 和 USB 3.0
    • 输入电流限值:100mA,150mA,500mA,900mA,1A,1.5A,2A 和 3A
  • 电池升压模式同步升压转换器,具有以下特性
    • 1.5A 时可调输出电压范围为 4.55V 至 5.5V
    • 5.1V 升压模式效率为 90%
    • 快速 OTG 启动(典型值 22ms)
  • 窄范围 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 在无电池或深度电池放电时的即时系统启动
    • 电池充电模式中的理想二极管运行
  • 薄型 1.2mm 电感 1.5MHz 开关频率
  • I2C 端口用于实现最优系统性能和状态报告
  • 具有或不具有主机管理的自主电池充电
    • 电池充电使能
    • 电池充电预调节
    • 充电终止和再充电
  • 高精度
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • 充电电流调节范围为 ±7%
    • 输入电流调节范围为 ±7.5%
    • 升压模式下 ±3% 输出电压调节范围
  • 高集成
    • 电源路径管理
    • 同步开关 MOSFET
    • 集成电流感测
    • 阴极负载二极管
    • 内部环路补偿
  • 安全性
    • 针对升压模式中充电和放电的电池温度感测
    • 电池充电安全定时器
    • 热调节和热关断
    • 输入和系统过压保护
    • MOSFET 过流保护
  • 针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
  • 通过输入电压调节实现最大功率跟踪能力
  • 20µA 低电池泄漏电流,支持运输模式
  • 4mm x 4mm 紧凑型超薄四方扁平无引线 (VQFN)-24 封装

应用

  • 用于智能手机、平板电脑的续航移动电源
  • 便携式媒体播放器
  • 互联网器件

All trademarks are the property of their respective owners.

bq24295 是一款高度集成开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,此器件用于广泛续航移动电源、平板电脑和其他便携式器件应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。

它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。 具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正地灵活解决方案。

该器件支持 3.9V-6.2V USB 输入电源,包括具有 6.4V 过压保护功能的标准 USB 主机端口和 USB 充电端口。 bq24295 符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。 为了设定默认输入电流限值,bq24295 将通过 D+/D- 检测功能检测符合 USB 电池充电规范 1.2 的输入电源。 此外,bq24295 还会检测非标准 2A/1A 适配器。 bq24295 支持电池升压运行,在最小电流 1.5A 时为 PMID 引脚提供可调电压 4.55V-5.5V(默认 5.1V)。

电源路径管理将系统电压调节为稍稍高于电池电压,但是又不会下降到低于 3.5V 最小系统电压(可编程)。 借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。 当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为 0。 随着系统负载持续增加,电源路径在满足系统电源需求之前将电池放电。 这个补充模式运行防止输入源过载。

此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。 它自动检测电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。 在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值时,充电器自动终止。 当整个电池下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另外一个充电周期。

此器件提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括负温度系数热敏电阻监视、充电安全性定时器和过压/过流保护。 当结温超过 120°C(可调节设定)时,热调节减少充电电流。

STAT 输出报告充电状态和任何故障条件。 当故障发生时,INT 立即通知主机。

bq24295 采用 24 引脚 4x4 mm2 超薄 VQFN 封装。

bq24295 是一款高度集成开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,此器件用于广泛续航移动电源、平板电脑和其他便携式器件应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。

它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。 具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正地灵活解决方案。

该器件支持 3.9V-6.2V USB 输入电源,包括具有 6.4V 过压保护功能的标准 USB 主机端口和 USB 充电端口。 bq24295 符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。 为了设定默认输入电流限值,bq24295 将通过 D+/D- 检测功能检测符合 USB 电池充电规范 1.2 的输入电源。 此外,bq24295 还会检测非标准 2A/1A 适配器。 bq24295 支持电池升压运行,在最小电流 1.5A 时为 PMID 引脚提供可调电压 4.55V-5.5V(默认 5.1V)。

电源路径管理将系统电压调节为稍稍高于电池电压,但是又不会下降到低于 3.5V 最小系统电压(可编程)。 借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。 当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为 0。 随着系统负载持续增加,电源路径在满足系统电源需求之前将电池放电。 这个补充模式运行防止输入源过载。

此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。 它自动检测电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。 在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值时,充电器自动终止。 当整个电池下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另外一个充电周期。

此器件提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括负温度系数热敏电阻监视、充电安全性定时器和过压/过流保护。 当结温超过 120°C(可调节设定)时,热调节减少充电电流。

STAT 输出报告充电状态和任何故障条件。 当故障发生时,INT 立即通知主机。

bq24295 采用 24 引脚 4x4 mm2 超薄 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq24295 具有 1.5A 同步升压运行窄范围 VDC 4.5-5.5V 可调电压的 I2C 控制 3A 单节 USB 充电器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 3月 25日
应用手册 Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers PDF | HTML 2022年 11月 10日
应用手册 BQ2419x、BQ2429x、BQ2589x、BQ25898x、BQ2560x 和 BQ2561x 的 USB D+ D- 输入电流限值检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 26日
模拟设计期刊 如何让电源为电池充电提供最大功率 英语版 2014年 6月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24295EVM-549 — 具有可调电压和 1.5A OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB 充电器

由 I2C 控制并采用窄 VDC 电源路径管理的 2.5A 单节电池充电器和 USB OTG,最大可支持 5V 电压和 1.5 ADC
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

TI-CHARGER-GUI — 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件

TI-CHARGER-GUI 提供基于网络的或独立的图形用户界面,可辅助评估、设计、配置或测试电池充电器产品。该软件可实现对寄存器的全面访问,并提供一个简单接口用于发送时序命令。
支持软件

SLUC495 bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频