BQ25895
- 高效 5A、1.5MHz 开关模式降压充电
- 2A 充电电流下的充电效率为 93%;3A 充电电流下的充电效率为 91%
- 针对高电压输入(9V 至 12V)进行了优化
- 低功耗 PFM 模式,适合轻载运行
- 升压模式操作,可调输出电压范围为 4.5V 至 5.5V
- 具有高达 3.1A 输出和 500KHz 至 1.5MHz 可选频率的升压转换器
- 5V/1A 输出时的升压效率为 93%
- 集成控制功能,可实现充电模式与升压模式间的切换
- 单个输入,支持 USB 输入和可调高电压适配器
- 支持 3.9V 至 14V 输入电压范围
- 输入电流限制(100mA 至 3.25A,分辨率为 50mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高电压适配器
- 通过输入电压限制(最高 14V)实现最大功率跟踪,适用于各类适配器
- 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器
- 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度地提高输入功率
- 充电器输出与电池终端间的电阻补偿 (IRCOMP)
- 借助 11mΩ 电池放电 MOSFET 实现超高的电池放电效率,放电电流高达 9A
- 集成 ADC,用于系统监视 (电压、温度和充电电流)
- 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
- 电池充电模式下实现理想的二极管运行
- BATFET 控制,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
- 灵活的自主和 I2C 模式,可实现出色的系统性能
- 高集成度包括所有 MOSFET、电流感测和环路补偿
- 12µA 低电池漏电流,支持运输模式
- 高精度
- ±0.5% 充电电压调节
- ±5% 充电电流调节
- ±7.5% 输入电流调节
- 安全
- 用于充电模式和升压模式的电池温度检测
- 热调节和热关断
BQ25895 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。此类器件支持高输入电压快速充电。低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ25895EVM-664 — BQ25895 全功能充电器评估模块
bq25895 评估模块 (EVM) 是一款功能全面的充电器模块,用于评估高度集成的开关式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。
BQ25895EVM-664 需要基于 USB 的 PC 接口板 EV2400 来实现 I2C 接口。如果您还没有该接口板但需要 I2C 接口,则可以通过网上商店进行订购。立即购买 EV2400。
应用软件和框架
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件
Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。
bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
驱动程序或库
BQ25890SW-LINUX — 用于 BQ25890 的 Linux 驱动程序
Linux 驱动程序支持 BQ25890 5-A 快速充电器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与电源子系统进行通信。
Linux 主线状态
在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
Linux 源文件
与该器件关联的文件为:
- drivers/power/supply/bq25890_charger.c
- Documentation/devicetree/bindings/power/bq25890.txt
源文件
drivers/power/supply/bq25890_charger.cLinux 器件树文档
(...)参考设计
TIDA-01556 — 适用于低功耗太阳能电池充电的最大功率点跟踪算法参考设计
此参考设计是一种基本最大功率点跟踪算法的软件实施,适用于采用太阳能电池板输入的单节电池充电系统。此设计使用充电器的集成功能,完全通过基于 I²C 的简单控制方案实现最大充电电流,从而无需额外的电路和复杂的固件。
参考设计
TIDA-01182 — 具有自动音频控制 1S1P BMS 的便携式音频放大器参考设计
高性能 10W(每个扬声器 5W)便携式音频放大器,包括为 D 类音频放大器中的便携式音频放大器实现电池管理解决方案 (BMS) 所需的一切元件(包括适用于 1S1P 18650 2400mAh 锂电池的充电器、电量监测计和保护装置)。通过使用高效电源稳压器、D 类放大器和适当的电池管理方案,获得更长的运行时间。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。