产品详情

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 13.5 Absolute max Vin (max) (V) 22 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 4.1 Battery charge voltage (max) (V) 4.35 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 13.5 Absolute max Vin (max) (V) 22 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 4.1 Battery charge voltage (max) (V) 4.35 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 高效 1.5MHz 同步开关模式降压充电器
    • 在 2A 电流(5V 输入)下具有 92% 的充电效率
    • ±0.5% 充电电压调节
    • 通过 VSET 引脚实现的可调节充电电压支持 4.1V、4.2V 和 4.35 V 电压,稳压精度为 ±0.4%
    • 充电电流调节范围为 ±6%
    • 输入电流调节范围为 ±7.5%
    • 支持 JEITA (BQ25616J) 或热/冷 (BQ25616) 温度感应曲线
    • 10 小时充电安全计时器
  • 支持 USB On-The-Go (OTG)
    • 具有高达 1.2A 输出的 5V 升压转换器
    • 在 1A 输出下具有 92% 的升压效率
    • 精确的恒定电流 (CC) 限制
    • 高达 500µF 容性负载的软启动
    • 用于轻负载运行的 PFM 模式
  • 单个输入,支持 USB 输入以及高电压适配器或无线电源
    • 支持 4V 至 13.5V 输入电压范围,绝对最大输入额定值为 22V
    • 130ns 快速关断输入过压保护 ,可选的外部 OVPFET 可承受高达 30V 的输入电压
    • 通过 ILIM 引脚实现可编程输入电流限制 (IINDPM)
    • 通过 VINDPM 阈值自动跟踪电池电压 ,从而实现最大功率
    • 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或使用深度放电的电池即可使系统瞬时启动
  • 低 RDSON 19.5mΩ BATFET,可更大程度地降低充电损耗和延长电池运行时间
  • 在系统待机时具有 9.5µA 的低电池泄漏电流
  • 高集成度包括所有 MOSFET、电流感应和环路补偿
  • 安全相关认证:
    • 经 IEC 62368-1 CB 认证
  • 高效 1.5MHz 同步开关模式降压充电器
    • 在 2A 电流(5V 输入)下具有 92% 的充电效率
    • ±0.5% 充电电压调节
    • 通过 VSET 引脚实现的可调节充电电压支持 4.1V、4.2V 和 4.35 V 电压,稳压精度为 ±0.4%
    • 充电电流调节范围为 ±6%
    • 输入电流调节范围为 ±7.5%
    • 支持 JEITA (BQ25616J) 或热/冷 (BQ25616) 温度感应曲线
    • 10 小时充电安全计时器
  • 支持 USB On-The-Go (OTG)
    • 具有高达 1.2A 输出的 5V 升压转换器
    • 在 1A 输出下具有 92% 的升压效率
    • 精确的恒定电流 (CC) 限制
    • 高达 500µF 容性负载的软启动
    • 用于轻负载运行的 PFM 模式
  • 单个输入,支持 USB 输入以及高电压适配器或无线电源
    • 支持 4V 至 13.5V 输入电压范围,绝对最大输入额定值为 22V
    • 130ns 快速关断输入过压保护 ,可选的外部 OVPFET 可承受高达 30V 的输入电压
    • 通过 ILIM 引脚实现可编程输入电流限制 (IINDPM)
    • 通过 VINDPM 阈值自动跟踪电池电压 ,从而实现最大功率
    • 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或使用深度放电的电池即可使系统瞬时启动
  • 低 RDSON 19.5mΩ BATFET,可更大程度地降低充电损耗和延长电池运行时间
  • 在系统待机时具有 9.5µA 的低电池泄漏电流
  • 高集成度包括所有 MOSFET、电流感应和环路补偿
  • 安全相关认证:
    • 经 IEC 62368-1 CB 认证

BQ25616/616J 是适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池、高度集成的 3A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。该解决方案在系统和电池之间高度集成输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET,Q4)。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化,缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池运行时间。

BQ25616/616J 是适用于锂离子电池和锂聚合物电池、高度集成的 3A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。它可为 扬声器、工业和医疗便携式设备等各种应用提供快速充电功能和高输入电压。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化,缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池运行时间。其输入电压和电流调节可以为电池提供最大的充电功率。

该解决方案在系统和电池之间高度集成输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET、Q4)。它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动,从而简化系统设计。 硬件设置和状态报告为充电解决方案提供了简单的配置。

该器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口、兼容 USB 的高电压适配器和无线电源。该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规格,具有输入电流和电压调节功能。 该器件根据内置 USB 检测通过 D+/D- 引脚设置默认输入电流限值。当器件内置 USB 接口确定输入适配器未知时,器件的输入电流限值是通过 ILIM 引脚设置电阻器值来决定的。

该器件通过单个电感器将降压充电器和升压稳压器集成在一个解决方案中。 它通过提供 5V 电压和高达 1.2A 的恒定电流限值,符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率额定值规格。

在应用适配器时,电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但不会降至 3.5V 最小系统电压以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理会自动减小充电电流。随着系统负载持续增加,电池开始放电,直到满足系统电源需求。该补充模式可防止输入源过载。

此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。它感应电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期的末尾,当充电电流低于预设限值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。如果已完全充电的电池降至再充电阈值以下,则充电器自动启动另一个充电周期。

此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视、充电安全性计时器和过压/过流保护。当结温超过 110°C 时,热调节会减小充电电流。 STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。

BQ25616/616J 是适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池、高度集成的 3A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。该解决方案在系统和电池之间高度集成输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET,Q4)。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化,缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池运行时间。

BQ25616/616J 是适用于锂离子电池和锂聚合物电池、高度集成的 3A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。它可为 扬声器、工业和医疗便携式设备等各种应用提供快速充电功能和高输入电压。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化,缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池运行时间。其输入电压和电流调节可以为电池提供最大的充电功率。

该解决方案在系统和电池之间高度集成输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET、Q4)。它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动,从而简化系统设计。 硬件设置和状态报告为充电解决方案提供了简单的配置。

该器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口、兼容 USB 的高电压适配器和无线电源。该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规格,具有输入电流和电压调节功能。 该器件根据内置 USB 检测通过 D+/D- 引脚设置默认输入电流限值。当器件内置 USB 接口确定输入适配器未知时,器件的输入电流限值是通过 ILIM 引脚设置电阻器值来决定的。

该器件通过单个电感器将降压充电器和升压稳压器集成在一个解决方案中。 它通过提供 5V 电压和高达 1.2A 的恒定电流限值,符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率额定值规格。

在应用适配器时,电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但不会降至 3.5V 最小系统电压以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理会自动减小充电电流。随着系统负载持续增加,电池开始放电,直到满足系统电源需求。该补充模式可防止输入源过载。

此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。它感应电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期的末尾,当充电电流低于预设限值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。如果已完全充电的电池降至再充电阈值以下,则充电器自动启动另一个充电周期。

此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视、充电安全性计时器和过压/过流保护。当结温超过 110°C 时,热调节会减小充电电流。 STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
BQ25611D 正在供货 具有 USB 检测功能和 1.2A 升压操作的 I2C 控制型单节 3A 降压型电池充电器 BQ25611D has I2C control, flexible JEITA and LiFePo4 battery support

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ25616/616J 具有电源路径和 1.2A 升压电流的独立单芯 3.0A 降压电池充电器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 4月 21日
应用手册 Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers PDF | HTML 2022年 11月 10日
应用手册 BQ2419x、BQ2429x、BQ2589x、BQ25898x、BQ2560x 和 BQ2561x 的 USB D+ D- 输入电流限值检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 26日
技术文章 Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system PDF | HTML 2020年 7月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25616EVM — 具有 USB BC1.2 检测功能的独立 1 节 3A 降压电池充电器评估模块

BQ25616EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 BQ25616 器件。BQ25616 是一款独立的 3A 单节电池充电器,针对低功耗便携式设计进行了优化。它还包括 USB BC1.2 输入电流限制检测和 OTG 反向同步升压操作。独立控制包括输入电流限制、充电电流和充电电压调节。 
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

BQ25616JEVM — 具有 JEITA 温度曲线的独立 1 节 3A 降压电池充电器评估模块

BQ25616JEVM 评估模块 (EVM) 旨在用于评估 BQ25616J 器件,此器件是一款独立的 3A 单节电池充电器,针对低功耗便携式设计进行了优化。BQ25616JEVM 包含 USB BC1.2 输入电流限制检测和 OTG 反向同步升压功能。独立控制包括输入电流限制、充电电流和充电电压调节,并且具有符合 JEITA 标准的电池温度充电曲线。 
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-010254 — 支持低于 1GHz 和 Bluetooth® 5.2 的电池供电型毫米波雷达传感器参考设计

此工业参考设计演示了如何使用具有 Sub-1 GHz 或 Bluetooth® 5.2 无线通信功能并由电池供电的 IWRL6432 60GHz 毫米波雷达。此设计已通过锂电池供电的人数统计和跟踪以及运动跟踪应用进行演示(这些应用可使用 Sub-1G 或蓝牙将结果发送到远程主机),同时还与现有的 IWRL6432 软件兼容。此参考设计采用 LAUNCHXLCC1352R1 无线微控制器 LaunchPad™,并通过 PC GUI 直观地显示雷达检测数据和检测结果。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频