LCR 表和阻抗分析仪用于测量无源器件,如电阻器、电容器、电感器或这些元件的组合的未知值。这些实验室器件是相似的,只是阻抗分析仪允许在不同的测试频率下进行测量。与其他架构相比,自动平衡 (ABB) 方法可在广泛的阻抗值范围内提供较高的测量精度,本技术报告对此进行了讨论。
图 1-1 展示了使用 ABB 方法的模拟前端的代表性示意图。ZDUT 是未知阻抗(受测器件或 DUT),RF 是该电路中的已知反馈电阻。在信号链的输入端强制施加已知电压 VIN 。对于 ZDUT 两端的电压 VDUT 和流经它的电流 IDUT,
放大器 A1 用作反相放大器,其输出电压为:
根据 (1) 和 (3),由以下公式得出未知阻抗 ZDUT:
使用 ABB 方法设计 LCR 表模拟前端电路时,需要仔细考虑以下几点:
放大器 A3 可以取消,以简化模拟前端设计;但是,为保持测量精度,放大器 A1 应具有足够大的开环增益 (AOL),从而得到所测最高测量频率处的增益带宽积。在测试频率下 AOL 较大时,A1 的反相输入端会保持虚拟接地。
取消 A3 后可以进行单点接地参考测量,而且只需较少数量的放大器通道和单端 ADC。一般经验法则是,确保 A1 在所测最高频率处具有 >60dB 的 AOL,以进行高精度测量。对于更高的测试频率,需要对 VDUT 和 IDUT 进行两点测量,以高精度计算 ZDUT,这需要更多放大器(图 1-2 中为 A3)和差分输入 ADC。
TIDA-060029 参考设计详细描述了此 LCR 表模拟前端和相关困难。此参考设计中实现了阻抗测量精度为 0.1% 的模拟前端。在 100Hz 到 100kHz 的频率下,可以测量 1Ω 到 10MΩ 范围内的阻抗值。表 1-1 列出了适用于 LCR 表设计的德州仪器 (TI) 放大器:
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2022 德州仪器半导体技术(上海)有限公司