OPA810 是一款具有偏置电流(皮安 (pA)
范围内)的单通道、场效应晶体管 (FET) 输入、电压反馈运算放大器。OPA810 具有 140MHz 的小信号单位增益带宽和单位增益稳定性,并且可在每通道 3.7mA
的低静态电流 (IQ) 下提供出色的直流精度和动态交流性能。OPA810 采用德州仪器 (TI) 专有的高速 SiGe BiCMOS
工艺制造,在类似的静态功耗级别下与同类 FET 输入放大器相比,性能得到显著提高。OPA810 具有 70MHz 的增益带宽积 (GBWP)、200V/µs 的压摆率和
6.3nV/√Hz 的低噪声电压,适合各种高保真数据采集和信号处理应用。
OPA810 具有轨到轨输入和输出,可提供 75mA
的线性输出电流,适用于驱动光电元件和模数转换器 (ADC) 输入或将数模转换器 (DAC) 输出缓冲至重负载中。
OPA810 的额定工业工作温度范围为 –40°C 至
+125°C。OPA2810 是 OPA810 的双通道版本,可采用 8 引脚 SOIC、SOT-23 和 VSSOP
封装。
OPA810 是一款具有偏置电流(皮安 (pA)
范围内)的单通道、场效应晶体管 (FET) 输入、电压反馈运算放大器。OPA810 具有 140MHz 的小信号单位增益带宽和单位增益稳定性,并且可在每通道 3.7mA
的低静态电流 (IQ) 下提供出色的直流精度和动态交流性能。OPA810 采用德州仪器 (TI) 专有的高速 SiGe BiCMOS
工艺制造,在类似的静态功耗级别下与同类 FET 输入放大器相比,性能得到显著提高。OPA810 具有 70MHz 的增益带宽积 (GBWP)、200V/µs 的压摆率和
6.3nV/√Hz 的低噪声电压,适合各种高保真数据采集和信号处理应用。
OPA810 具有轨到轨输入和输出,可提供 75mA
的线性输出电流,适用于驱动光电元件和模数转换器 (ADC) 输入或将数模转换器 (DAC) 输出缓冲至重负载中。
OPA810 的额定工业工作温度范围为 –40°C 至
+125°C。OPA2810 是 OPA810 的双通道版本,可采用 8 引脚 SOIC、SOT-23 和 VSSOP
封装。