BUF634
- 此器件的新版本现已上市:BUF634A
- 高输出电流:250mA
- 压摆率:2000V/µs
- 引脚选择带宽:30MHz 至 180MHz
- 低静态电流:1.5mA(30MHz 带宽)
- 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
- 内部电流限制
- 热关断保护
- 封装:
- 5 引脚 SOIC
- 5 引脚 TO-220
- 5 引脚 TO-263 表面贴装
BUF634 是一款建议用于各种应用的高速、单位增益、开环缓冲器。BUF634 可用于运算放大器的反馈环路内,以增大输出电流,消除热反馈,以及提高容性负载驱动能力。
对于低功耗应用,BUF634 具有 1.5mA 的工作静态电流以及 250mA 的输出、2000V/µs 的压摆率和 30MHz 的带宽。通过在 V– 和 BW 引脚之间连接一个电阻器,可以在 30MHz 至 180MHz 范围内调节带宽。
输出电路通过内部电流限制和热关断受到全面保护,因而该器件非常耐用且易于使用。
BUF634 采用多种封装,可满足机械和功率耗散的要求。包含 SOIC-8 表面贴装、5 引线 TO‑220 和 5 引线 TO‑263 (DDPAK) 表面贴装塑料电源封装类型。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BUF634 250mA 高速缓冲器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 6日 |
| 应用简报 | 优化 LCR 表前端设计以实现精确的阻抗测量 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 | |
| 应用手册 | BUF634A and BUF634 Thermal Performance Comparison | PDF | HTML | 2021年 10月 18日 | |||
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | Combining an Amplifier with the BUF634 | 2000年 10月 2日 | ||||
| 应用手册 | Add Current Limit to the BUF634 | 2000年 9月 27日 | ||||
| 应用手册 | Power Amplifier Stress and Power Handling Limitations | 2000年 9月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BUF634ADRBEVM — 250mA 高速缓冲器评估模块
BUF634ADRBEVM 评估模块 (EVM) 用于评估采用 DRB(8 引脚 DFN)封装的 BUF634A 高速缓冲器。BUF634ADRBEVM 具有两个 BUF634AIDRB 器件,旨在快速展示缓冲器的功能和多用性。该缓冲器也可以配置为输出,用于匹配复合环路中采用 SOIC 封装的双路放大器。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。其默认配置是使用双电源和超小型 A 版 (SMA) 输入/输出连接器。该连接器具有 50Ω 输出阻抗,适用于标准测试设备。此 EVM 可轻松配置为其他连接和单电源运行。双通道路径配置也适用于 TM 音频输入插孔和 3.5mm (...)
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
计算工具
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| TO-220 (KC) | 5 | Ultra Librarian |
| TO-263 (KTT) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点