ZHCABM4A April 2022 – May 2022 ADS8588S , ADS8681 , ADS8686S , ADS8688 , ADS8688A
本应用手册介绍了电磁兼容性 (EMC) 测试,包括对 IEC 61000-4-x 和 CISPR 11 测试标准的简要介绍,以及其规定的测试设置。在本设计中,通过光纤从 ADS8686S EMC 测试板收集数据的测试方案已被证明是可靠和可行的。测试结果还证明了一种基于 ADS8686S、EMC 性能优异的设计解决方案,可适用于工业应用。该测试方法和数据收集解决方案可用于精密 ADC 系统任何类似的 IEC 61000-4-x 和 CISPR 11 测试。